Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Ver Downloads de Produtos
Responda para prosseguir. Informe um e-mail válido.

Visão geral

A Caterpillar é líder no mercado de geração de energia com Soluções de Energia projetadas para fornecer flexibilidade, capacidade de expansão, confiabilidade e economia de custo inigualáveis.

Resumo Técnico

Potência Líquida 150 KVA (135 kW) - 225 kVA (202 kW) 150 KVA (135 kW) - 225 kVA (202 kW) Less
Eficiência do Sistema Até 93,5% Até 93,5% Less
Armazenamento de Energia Bateria Bateria Less

Recursos do Produto

  • Topologia de dupla conversão
  • Sistema integrado de gerenciamento da bateria
  • As baterias oferecem de 5 minutos a 8 horas de suporte
  • Pegada pequena
  • Até 93,5% de eficiência total do sistema
  • Proteção transiente
  • Regulagem de tensão de alta velocidade
  • Entrada inferior do cabo
  • Distorção atual de entrada baixa
  • Instalação simples
  • Pouca manutenção
  • Operação silenciosa
  • Isolação Galvanizada
  • Capacidade para ligação em paralelo

Proteção de Energia Confiável para Aplicações Críticas

Os sistemas UPS de bateria de conversão dupla Cat® utilizam a tecnologia baseada em IGBT para fornecer energia limpa e estável a cargas sensíveis, garantindo proteção de energia crítica, ótimo desempenho e vida útil prolongada do equipamento protegido.

Projeto Superior

O projeto superior do sistema e o uso de componentes digitais robustos em todo o sistema geram um sistema UPS confiável e livre de problemas.

Alta Disponibilidade

A UPS foi projetada para operação contínua. Os componentes redundantes e o arrefecimento estão incluídos para maior confiabilidade, e a UPS é tolerante a falhas com 100% do interruptor de derivação estática nominal.

Níveis de Potência Atualizáveis

A UPS 220 Cat é atualizável em campo para até 225 kVA para fornecer requisitos de potência adicionais sem as despesas de equipamento adicional ou custo de instalação.

Tecnologia de Ligação em Paralelo Simples e Segura

Tecnologia de ligação em paralelo para redundância ou capacidade usando a saída dos módulos em conjunto. Até 4 módulos podem ser ligados em paralelo com uma capacidade máxima de 800 kVA. O aterramento do cabo é facilitado por um envoltório no nível do sistema ao redor da derivação de manutenção. A derivação de manutenção do nível do sistema é fornecida e a derivação de manutenção interna é fornecida em cada módulo da UPS.

Suporte ao Produto em Todo o Mundo

Os revendedores Cat oferecem suporte extensivo pós-venda, incluindo contratos de manutenção e reparo. Os técnicos qualificados da fábrica são treinados para dar suporte em todos os aspectos do sistema UPS da Cat.

UPSB220 Equipamento Padrão

Tela do Painel Frontal
  • Iluminação traseira, visor gráfico de ângulo amplo
  • Sinóptico LED
  • Registro de evento com registro de data e hora de mais de 500 eventos
  • Alarmes sonoros

Monitoramento Avançado
  • Proporciona gerenciamento da bateria inteligente que testa automaticamente o sistema da bateria e oferece monitoramento do ciclo de vida útil restante da bateria.

Placa do Relé de Alarme
  • Seis Contatos de Saída de 24 V pré-configurados para fornecer condições de saída da UPS Padrão
  • EPO< /li>
  • Disjuntor do Circuito da Bateria < /li>
  • Temperatura da Bateria< /li>Auxiliar
  • < /li>
  • Bateria Baixa< /li>
  • Na UPS< /li>

Cartão de Comunicação Modbus
  • Fornece dados da UPS (Fonte de Alimentação Ininterrupta) (estados e medidas). O sistema fornece um canal de comunicação com uma interface RS485 ou RS232.

Placa de Gerenciamento de Rede
  • Protocolo SNMP sobre conexão Ethernet 10/100 MB, mais interface da web e notificação direta por e-mail/pager/SMS.

UPSB220 Equipamento Opcional

Segundo Cartão do Relé do Alarme
  • Contatos secos fornecem 6 (seis) contatos normalmente abertos nominais a 2 A (250 VCA/30 VCC) para monitoramento remoto da operação da UPS. Os parâmetros padrão são: UPS on-line, carga na derivação, UPS na bateria, aviso de bateria baixa, falha de bateria e alarme geral. Inclui também 2 (duas) entradas para desligar e ligar remotamente o inversor da UPS.

Tensão de Entrada/Saída
  • 208 V ou 600 V Opções disponíveis via transformadores de entrada/saída.Transformadores instalados em um compartimento compatível para instalação adjacente à UPS.

Serviço de Revendedores Cat®

Adquira qualquer equipamento Cat® e obtenha suporte completo e acompanhamento do Revendedor Cat local.

Entre em contato com o revendedor local
Financiamento e Seguros

Você pode contar com a Cat Financial para fornecer as melhores soluções financeiras, construído apenas para você.Você pode contar com a Cat Financial para fornecer as melhores soluções financeiras, construído apenas para você.

Veja as nossas ofertas