Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Ver Downloads de Produtos
Responda para prosseguir. Informe um e-mail válido.

Visão geral

O sistema UPS da Bateria de Dupla Conversão Cat utiliza tecnologia baseada em um Transistor Bipolar de Porta Isolada (IGBT, Insulated Gate Bipolar Transistor) para fornecer energia limpa e estável para cargas sensíveis, garantindo proteção confiável, excelente desempenho e vida útil prolongada. A UPS Cat é também uma solução flexível, de baixo custo e de fácil utilização pelo usuário para garantir potência ininterrupta. Componentes digitais robustos são usados em todo o sistema para gerar suporte confiável e livre de problemas de suas cargas críticas. Projetada para a operação contínua, a UPS de Dupla Conversão apresenta arrefecimento e componentes redundantes. Além disso, a UPS é tolerante a falhas e inclui um interruptor de derivação estática incorporado, 100% contínuo e relacionado a tarefas. A UPS de Dupla Conversão Cat também é flexível. As unidades podem ser ligadas em paralelo para redundância ou capacidade adicional. Elas apresentam uma interface homem/máquina intuitiva que pode ser facilmente integrada a sistemas de rede e monitoramento usando protocolos comuns, tais como Modbus ou SNMP.Essa UPS de fácil utilização inclui uma tela LCD ampla e de alta definição, sinóptico LED e registro de eventos com registro de data e hora de 5.000 eventos. O recurso Monitoramento Avançado proporciona gerenciamento da bateria inteligente que testa automaticamente o sistema da bateria e oferece monitoramento do ciclo de vida da expectativa de vida útil restante da bateria.

Resumo Técnico

Potência Líquida 160 KVA (144 kW) - 500 kVA (450 kW) 160 KVA (144 kW) - 500 kVA (450 kW) Less
Eficiência do Sistema Até 94,3% Até 94,3% Less
Armazenamento de Energia Bateria Bateria Less

Recursos do Produto

  • Topologia de dupla conversão
  • Sistema integrado de gerenciamento da bateria
  • Pegada pequena
  • Até 94,5% de eficiência total do sistema
  • Entrada corrigida por fator de potência
  • Proteção transiente
  • Regulagem de tensão de alta velocidade
  • Entrada inferior do cabo
  • Distorção atual de entrada baixa
  • Instalação simples
  • Pouca manutenção
  • Operação silenciosa
  • Até 8 unidades em paralelo

Proteção de Energia Confiável para Aplicações Críticas

Os sistemas UPS de bateria de conversão dupla Cat® utilizam a tecnologia baseada em IGBT para fornecer energia limpa e estável a cargas sensíveis, garantindo proteção de energia crítica, ótimo desempenho e vida útil prolongada do equipamento protegido.

Projeto Superior

O projeto superior do sistema e o uso de componentes digitais robustos em todo o sistema geram um sistema UPS confiável e livre de problemas.

Alta Disponibilidade

A UPS foi projetada para operação contínua. Os componentes redundantes e o arrefecimento estão incluídos para maior confiabilidade, e a UPS é tolerante a falhas com 100% do interruptor de derivação estática nominal.

Flexível e Atualizável

Ainda mais capacidade pode ser adicionada com ligação em paralelo (saída máxima do sistema de 2.000 kVA). A UPS tem uma interface homem/máquina intuitiva com uma ampla tela de alta definição e Animated Mimic Display. Ela pode ser facilmente integrada em rede e sistemas de monitoramento usando protocolos comuns, como Modbus ou SNMP.

Suporte ao Produto em Todo o Mundo

Os revendedores Cat oferecem suporte extensivo pós-venda, incluindo contratos de manutenção e reparo. Os técnicos qualificados da fábrica são treinados para dar suporte em todos os aspectos do sistema UPS da Cat.

UPSB505 Equipamento Padrão

Tela do Painel Frontal
  • Tela LCD
  • Sinóptico LED
  • Registro de eventos com registro de data e hora de mais de 2.000 eventos
  • Alarmes Sonoros
  • Contatos de Desligamento de Emergência (EPO, Emergency Power Off)

Monitoramento Avançado
  • Proporciona gerenciamento da bateria inteligente que testa automaticamente o sistema da bateria e oferece monitoramento do ciclo de vida útil restante da bateria.

Placa de Gerenciamento de Rede
  • Protocolo SNMP sobre conexão Ethernet 10/100 MB, mais interface da web e notificação direta por e-mail/pager/SMS.

Placa do Relé de Alarme
  • Quatro contatos de entrada programáveis de 9 VCC (consumo de 20 mA) e seis contatos de saída programáveis de 30 VCC (classificados para 1 A a 30 VCC) para monitoramento remoto de operação da UPS (Uninterruptable Power Supply, Fonte de Alimentação Ininterrupta).

Derivação de Manutenção Interna
  • Promove a manutenção segura da UPS
  • Elimina a necessidade de dispendiosos disjuntores de derivação externos adicionais
  • Reduz os custos de instalação

UPSB505 Equipamento Opcional

Disjuntor do Circuito da Bateria
  • Fornece disjuntor geral para a fonte de alimentação da bateria para uso com baterias fornecidas pelo cliente

Entrada do cabo superior
  • Fornece gabinete auxiliar para entrada do cabo superior.

Proteção contra retroalimentação
  • Fornece desconexão da UPS da fonte de entrada na descarga da UPS

Sincronização Externa
  • Oferece controles para sincronizar as saídas de dois módulos da UPS.

Serviço de Revendedores Cat®

Adquira qualquer equipamento Cat® e obtenha suporte completo e acompanhamento do Revendedor Cat local.

Entre em contato com o revendedor local
Financiamento e Seguros

Você pode contar com a Cat Financial para fornecer as melhores soluções financeiras, construído apenas para você.Você pode contar com a Cat Financial para fornecer as melhores soluções financeiras, construído apenas para você.

Veja as nossas ofertas