Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações futuras da empresa Caterpillar estendida e da rede de revendedores..

Visão Geral

O sistema UPS da Bateria de Dupla Conversão Cat utiliza tecnologia SCR de seis pulsos para fornecer energia limpa e estável para cargas sensíveis, garantindo proteção confiável, excelente desempenho e vida útil prolongada. A UPS Cat é também uma solução flexível, de baixo custo e de fácil utilização pelo usuário para garantir potência ininterrupta. Componentes digitais robustos são usados em todo o sistema para gerar suporte confiável e livre de problemas de suas cargas críticas. Projetada para a operação contínua, a UPS de Dupla Conversão apresenta arrefecimento e componentes redundantes. Além disso, a UPS é tolerante a falhas e inclui um interruptor de derivação estática incorporado, 100% contínuo e relacionado a tarefas. A UPS de Dupla Conversão Cat também é flexível. As unidades podem ser atualizadas em campo em kVA ou em paralelo para redundância ou para maior capacidade. Elas apresentam uma interface homem/máquina intuitiva que pode ser facilmente integrada a sistemas de rede e monitoramento usando protocolos comuns, tais como Modbus ou SNMP.Essa UPS de fácil utilização inclui tela LCD ampla e de alta definição, sinóptico animado e registro de eventos com registro de data e hora de eventos. O recurso Monitoramento Avançado proporciona gerenciamento da bateria inteligente que testa automaticamente o sistema da bateria e oferece monitoramento do ciclo de vida da expectativa de vida útil restante da bateria.

Resumo Técnico

Unidades:
Potência Líquida 300 KVA (270 kW) - 500 kVA (450 kW) 300 KVA (270 kW) - 500 kVA (450 kW) Less
Eficiência do Sistema Até 94% Até 94% Less
Armazenamento de Energia Bateria Bateria Less

Entrada de CA Normal

Entrada de corrente nominal a 480 V/600 V:
  • 300 kVA (270 kW) -371 A/322 A
  • 400 kVA (360 kW) -508 A/441 A
  • 500 kVA (450 kW) -656 A/569 A
  • 300 kVA (270 kW) -371 A/322 A
  • 400 kVA (360 kW) -508 A/441 A
  • 500 kVA (450 kW) -656 A/569 A
  • Less

    Recursos do Produto

    • Topologia de dupla conversão
    • Sistema integrado de gerenciamento da bateria
    • As baterias oferecem de 5 minutos a 8 horas de suporte
    • Pegada pequena
    • Até 94% de eficiência total do sistema
    • Proteção transiente
    • Regulagem de tensão de alta velocidade
    • Entrada superior do cabo
    • Distorção atual de entrada baixa
    • Instalação simples
    • Isolação Galvanizada
    • Capacidade para ligação em paralelo

    Proteção de Energia Confiável para Aplicações Críticas

    Os sistemas UPS de bateria de conversão dupla Cat® utilizam a tecnologia baseada em IGBT para fornecer energia limpa e estável a cargas sensíveis, garantindo proteção de energia crítica, ótimo desempenho e vida útil prolongada do equipamento protegido.

    Projeto Superior

    O projeto superior do sistema e o uso de componentes digitais robustos em todo o sistema geram um sistema UPS confiável e livre de problemas.

    Alta Disponibilidade

    A UPS foi projetada para operação contínua. Os componentes redundantes e o arrefecimento estão incluídos para maior confiabilidade, e a UPS é tolerante a falhas com 100% do interruptor de derivação estática nominal.

    Níveis de Potência Atualizáveis

    A UPS 500 Cat® é atualizável em campo de 300 kVA a 500 kVA para fornecer requisitos de potência adicionais sem as despesas de equipamento adicional ou custo de instalação.

    Suporte ao Produto em Todo o Mundo

    Os revendedores Cat oferecem suporte extensivo pós-venda, incluindo contratos de manutenção e reparo. Os técnicos qualificados da fábrica são treinados para dar suporte em todos os aspectos do sistema UPS da Cat.

    UPSB500 Equipamento Padrão

    Interface Gráfica do Usuário
    • Sinóptico Animado
    • Nível do sistema e nível do módulo< /li>
    • Indica o status dos principais componentes, fluxo de potência, posição do disjuntor
    • Alarme/Registro de Eventos
    • Registros de data e hora de todos os alarmes e eventos ao navegar pelo registro
    • Status Detalhado do Componente
    • Indica status de operação e os valores de entrada, bateria, retificador, inversor e saída
    • Tendência
    • Ilustra os parâmetros selecionados em um gráfico com escala de tempo
    • Instruções do Operador
    • Procedimentos essenciais e detalhados de operação da UPS
    • Nomes Personalizáveis
    • Nomes atribuídos do cliente para Disjuntores específicos
    • Rede/Web ativada
    • Visível e navegável diretamente por uma rede ou pela Internet usando um navegador padrão< /li>

    UPSB500 Equipamento Opcional

    Entrada/Saída de 600 V
    • Opção disponível via transformadores de entrada/saída. Transformadores instalados em um compartimento compatível para instalação adjacente à UPS.

    Derivação de Manutenção Externa
    • Opção disponível via transformadores de entrada/saída. Transformadores instalados em um compartimento compatível para instalação adjacente à UPS.

    Sincronização Externa
    • Opção disponível via transformadores de entrada/saída. Transformadores instalados em um compartimento compatível para instalação adjacente à UPS.

    Comunicações
    • Protocolo SNMP sobre Ethernet 10/100 MB Modbus/JBus
    • 11 Gabinetes de Alarme
    • 9 Gabinetes de Controle

    Serviço de Revendedores Cat®

    Adquira qualquer equipamento Cat® e obtenha suporte completo e acompanhamento do Revendedor Cat local.

    Entre em contato com o revendedor local
    Financiamento e Seguros

    Você pode contar com a Cat Financial para fornecer as melhores soluções financeiras, construído apenas para você.Você pode contar com a Cat Financial para fornecer as melhores soluções financeiras, construído apenas para você.

    Veja as nossas ofertas