Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Ver Downloads de Produtos
Responda para prosseguir. Informe um e-mail válido.

Visão geral

O sistema UPS da Bateria de Dupla Conversão Cat utiliza tecnologia SCR de doze pulsos para fornecer energia limpa e estável para cargas sensíveis, garantindo proteção confiável, excelente desempenho e vida útil prolongada. A UPS Cat é também uma solução flexível, de baixo custo e de fácil utilização pelo usuário para garantir potência ininterrupta. Componentes digitais robustos são usados em todo o sistema para gerar suporte confiável e livre de problemas de suas cargas críticas. Projetada para a operação contínua, a UPS de Dupla Conversão apresenta arrefecimento e componentes redundantes. Além disso, a UPS é tolerante a falhas e inclui um interruptor de derivação estática incorporado, 100% contínuo e relacionado a tarefas. A UPS de Dupla Conversão Cat também é flexível. As unidades podem ser atualizadas em campo em kVA ou podem receber capacidade adicional. Elas apresentam uma interface homem/máquina intuitiva que pode ser facilmente integrada a sistemas de rede e monitoramento usando protocolos comuns, tais como Modbus ou SNMP.Essa UPS de fácil utilização inclui tela LCD sensível ao toque ampla e de alta definição, sinóptico animado e registro de eventos com registro de data e hora de eventos. O recurso Monitoramento Avançado proporciona gerenciamento da bateria inteligente que testa automaticamente o sistema da bateria e oferece monitoramento do ciclo de vida da expectativa de vida útil restante da bateria.

Resumo Técnico

Potência Líquida 550 KVA (500 kW) - 1.100 kVA (990 kW) 550 KVA (500 kW) - 1.100 kVA (990 kW) Less
Eficiência do Sistema Até 94,2% Até 94,2% Less
Armazenamento de Energia Bateria Bateria Less

Recursos do Produto

  • Topologia de dupla conversão
  • Entrada corrigida por fator de potência
  • Proteção transiente
  • Regulagem de tensão de alta velocidade
  • Entrada superior do cabo
  • Distorção atual de entrada baixa
  • Instalação simples
  • Baixa manutenção
  • Capacidade para ligação em paralelo

Proteção de Energia Confiável para Aplicações Críticas

Os sistemas UPS de bateria de conversão dupla Cat® utilizam a tecnologia baseada em IGBT para fornecer energia limpa e estável a cargas sensíveis, garantindo proteção de energia crítica, ótimo desempenho e vida útil prolongada do equipamento protegido.

Projeto Superior

O projeto superior do sistema e o uso de componentes digitais robustos em todo o sistema geram um sistema UPS confiável e livre de problemas.

Alta Disponibilidade

A UPSB1100 Cat® tem vários modos de operação e foi projetada para operação contínua. Ela é tolerante a falhas com um interruptor de derivação estática nominal 100% integrado.

Flexível e Atualizável

A UPS tem uma interface homem/máquina intuitiva com uma ampla tela LCD de alta definição, tela sensível ao toque e sinóptico animado. A interface do usuário é compatível com a Web e a rede permitindo, que a UPS seja monitorada remotamente e integrada a um sistema SCADA.

Suporte ao Produto em Todo o Mundo

Os revendedores Cat oferecem suporte extensivo pós-venda, incluindo contratos de manutenção e reparo. Os técnicos qualificados da fábrica são treinados para dar suporte em todos os aspectos do sistema UPS da Cat.

UPSB1100 Equipamento Padrão

Tela do Painel Frontal
  • Tela sensível ao toque de alto contraste de 12 pol
  • Sinóptico LED
  • Registro de evento com registro de data e hora de mais de eventos
  • Alarmes sonoros

Transformador de isolação de entrada integrada
  • Fornece isolação galvânica entre a fonte de entrada e a carga crítica

Retificador de entrada de 12 pulsos
  • Reduz o harmônico refletido a fontes de rede elétrica e do grupo gerador.

Ligação em paralelo integrada
  • Capacidade para sistemas 3+1

Botão de Desligamento de Emergência (EPO, Emergency Power Off)
  • Localizado no painel dianteiro da UPS pode ser usado para desconectar a carga durante situações de emergência.

Acesso frontal para todas as conexões
  • Elimina a necessidade de acesso lateral e traseiro para a UPS, minimizando o espaço necessário para instalação

UPSB1100 Equipamento Opcional

Painel de Status do Alarme Remoto (RASP, Remote Alarm Status Panel)
  • Permite que o status da UPS (on-line, bateria, derivação ou derivação de manutenção), a condição de bateria com carga baixa, o status do carregador e falha do inversor sejam monitorados de um local remoto. O RASP (Remote Alarm Status Panel, Painel de Status de Alarme Remoto) também contém também um botão de Teste/Redefinição da UPS e de Reajuste do Áudio.

Painel de Resumo de Alarme Remoto
  • Permite a visualização remota do resumo da UPS e da UPS nas indicações da bateria. Ele também contém um botão de Teste/Redefinição da UPS, assim como um botão de Reajuste do Áudio.

Porta de comunicação RS-232/RS-485
  • Permite que o módulo da UPS ou o Gabinete do Interruptor Estático (SSC, Static Switch Cabinet) seja monitorado de um terminal ou computador remoto.

Desligamento Remoto de Emergência
  • Usado para desconectar a carga durante situações de emergência. Ele está localizado na mesma sala que a UPS.

Serviço de Revendedores Cat®

Adquira qualquer equipamento Cat® e obtenha suporte completo e acompanhamento do Revendedor Cat local.

Entre em contato com o revendedor local
Financiamento e Seguros

Você pode contar com a Cat Financial para fornecer as melhores soluções financeiras, construído apenas para você.Você pode contar com a Cat Financial para fornecer as melhores soluções financeiras, construído apenas para você.

Veja as nossas ofertas