UPS-Volante do Motor UPS-Volante do Motor

A UPS do Volante do Motor Cat oferece nossa solução de energia contínua mais eficiente (>97% de eficiência). Esta tecnologia utiliza um volante do motor integrado com densidade de potência, que armazena energia suficiente para percorrer os distúrbios de energia, como oscilações ou picos de tensão e/ou corrente. A energia armazenada é disponibilizada imediatamente para fornecimento a uma carga essencial durante um distúrbio de energia. Este sistema oferece um longo tempo de percurso e permite um acesso tranquilo ao grupo gerador para assumir a carga pelo tempo de duração do distúrbio. O projeto do volante do motor integrado é modular, oferecendo suporte à expansão fácil para atender às futuras exigências de proteção de energia/qualidade energética.A UPS do Volante do Motor Cat oferece custos de operação mais baixos por conta de vários fatores, incluindo menores custos de manutenção e substituição, economia de espaço associada com a pegada reduzida (até 75% menor do que uma bateria com base em sistema UPS) e uma melhoria na eficiência anual de energia de 4%. Com a UPS do Volante do Motor, você também se beneficia do tempo reduzido para reparação e manutenção; armazenamento de energia mecânica testado em campo, previsível e com proteção contra falhas; e vida útil quase ilimitada sem queda no desempenho, com ampla faixa de temperatura de operação de até 104 °F. E essa tecnologia é ecologicamente correta, não representando riscos de segurança para os funcionários ou para o meio ambiente.

UPS-Volante do Motor
Construída para fazer™

Quando você escolhe a Cat®, você recebe o que paga - equipamentos duráveis e confiáveis e relações duradouras.

Saiba Mais
Data Center Financing

Cat Financial offers complete project financing and a line of credit that can be renewed each year.

See our Offers