A UPS do Volante do Motor Cat oferece nossa solução de energia contínua mais eficiente (>97% de eficiência). Esta tecnologia utiliza um volante do motor integrado com densidade de potência, que armazena energia suficiente para percorrer os distúrbios de energia, como oscilações ou picos de tensão e/ou corrente. A energia armazenada é disponibilizada imediatamente para fornecimento a uma carga essencial durante um distúrbio de energia. Este sistema oferece um longo tempo de percurso e permite um acesso tranquilo ao grupo gerador para assumir a carga pelo tempo de duração do distúrbio. O projeto do volante do motor integrado é modular, oferecendo suporte à expansão fácil para atender às futuras exigências de proteção de energia/qualidade energética.
    A UPS do Volante do Motor Cat oferece custos operacionais menores por conta de vários fatores, incluindo menores custos de manutenção e substituição, economia de espaço associada com a pegada reduzida (até 75% menor do que uma bateria com base em sistema UPS) e uma melhoria na eficiência anual de energia de 4%.
    Com a UPS do Volante do Motor, você também se beneficia do tempo reduzido para reparação e manutenção; armazenamento de energia mecânica testado em campo, previsível e com proteção contra falhas; e vida útil quase ilimitada sem queda no desempenho, com ampla faixa de temperatura de operação de até 104 °F. E essa tecnologia é ecologicamente correta, não representando riscos de segurança para os funcionários ou para o meio-ambiente.
    O Sistema de Módulo Único (SMS, Single Module System) Oferece 300 kVA de energia contínua em um único gabinete, proporcionando uma pegada menor que muitos designs tradicionais de UPS.

Resumo Técnico

Unidades:
Potência Líquida 300 kVA (240 kW) 300 kVA (240 kW) Less
Eficiência do Sistema 98% 98% Less
Armazenamento de Energia Volante do motor Volante do motor Less

Recursos do Produto

  • Menor pegada disponível
  • 98% de eficiência total do sistema
  • Instalação simples e econômica
  • Arquitetura redundante
  • Pouca manutenção
  • Custo de ciclo de vida econômico
  • Cancelamento harmônico
  • Proteção transiente
  • Regulagem de voltagem de alta velocidade
  • Correção do fator de potência
  • Distorção atual de entrada baixa
  • Entrada superior e inferior do cabo
  • Classificação de 40 °C em todo o sistema
  • Tempo de recarga rápido
  • Utiliza tecnologia de armazenamento de energia do volante de motor
  • Interface em touchscreen colorida
  • Proteção de Energia Confiável para Aplicações Críticas

    Os sistemas UPS Cat® fornecem proteção de potência constante contra surtos, quedas e interrupções de energia que podem afetar as operações ou causar perda de dados valiosos ou capacidade do sistema. Além disso, o uso do módulo de partida do grupo gerador opcional pode aumentar drasticamente a confiabilidade de partida do grupo gerador em uma configuração de energia contínua.

    Projeto Superior

    O projeto superior do sistema e o uso de componentes digitais robustos em todo o sistema geram o sistema UPS mais confiável e livre de problemas do mercado. A proteção é entregue no menor pacote do setor com a maior eficiência e desempenho superior.

    Custo Total Mais Baixo

    A alta eficiência operacional significa economia anual versos produtos tradicionais de UPS da bateria. Além disso, a rejeição de calor da Cat UPS mais baixa reduz os custos iniciais do HVAC e o consumo elétrico ao longo da vida útil do produto.

    Integração do Grupo Gerador

    Com o cancelamento da distorção harmônica, a UPS opera perfeitamente com grupos geradores para fornecer uma capacidade de carga elétrica total mais alta, sem exceder o tamanho do grupo gerador. A UPS isola efetivamente o grupo gerador de cargas de bloqueio e de transiente e pode melhorar seus recursos de eliminação de falha. A integração programável com grupos geradores de standby garante maior confiabilidade do sistema e melhora a operação total do sistema.

    Suporte ao Produto em Todo o Mundo

  • Os Centros de Distribuição de Peças estão localizados em todo o mundo com suporte de manutenção disponível por meio da Caterpillar e da Rede de Revendedores Cat.
  • Serviço certificado de fábrica
  • UPS 300 Equipamento Padrão

    • Armazenamento de energia do volante
    • Conversor bidirecional com base no IGBT
    • Modem integrado - comunicação remota
    • Desligamento de Emergência (EPO, Emergency Power Off) Local
    • Notificação e monitoramento remoto via Ethernet e e-mail
    • Conexão serial RS232 ou RS485
    • Software de monitoramento em tempo real de exibição da UPS
    • Interface do operador da tela sensível ao toque colorida de 10 pol
    • Contatos programáveis de entrada e saída
    • Ventiladores de arrefecimento redundantes
    • Entrada de cabo superior/inferior
    • Proteção de alimentação de retorno
    • Interruptor de derivação estática

    UPS 300 Equipamento Opcional

    • 24 VCC, módulo de partida do grupo geradorComunicações SNMP/MODBUS
    • Painel de status remoto (8 LEDs de status)
    • entrada e saída de 4 fios
    • Desligamento Remoto de Emergência (REPO, Remote Emergency Power Off)
    • Derivação de Manutenção Interna