A UPS do Volante do Motor Cat oferece nossa solução de energia contínua mais eficiente (>97% de eficiência). Esta tecnologia utiliza um volante do motor integrado com densidade de potência, que armazena energia suficiente para percorrer os distúrbios de energia, como oscilações ou picos de tensão e/ou corrente. A energia armazenada é disponibilizada imediatamente para fornecimento a uma carga essencial durante um distúrbio de energia. Este sistema oferece um longo tempo de percurso e permite um acesso tranquilo ao grupo gerador para assumir a carga pelo tempo de duração do distúrbio. O projeto do volante do motor integrado é modular, oferecendo suporte à expansão fácil para atender às futuras exigências de proteção de energia/qualidade energética.
    A UPS do Volante do Motor Cat oferece custos operacionais menores por conta de vários fatores, incluindo menores custos de manutenção esubstituição, economia de espaço associada com a pegada reduzida (até 75% menor do que um sistema UPS baseado em bateria) e uma melhoria de 4% na eficiência anual de energia.
    Com a UPS do Volante do Motor, você também se beneficia do tempo reduzido para reparação e manutenção, do armazenamento deenergia mecânica testado em campo, que é previsível e oferece proteção contra falhas, e da vida útil quase ilimitada sem queda no desempenho, com ampla faixa de temperaturade operação de até 104 °F. E essa tecnologia é ecologicamente correta, não representando riscos de segurança para osfuncionários ou para o meio ambiente.

Resumo Técnico

Unidades:
Potência Líquida 300 KVA (240 kW) - 600 kVA (480 kW) 300 KVA (240 kW) - 600 kVA (480 kW) Less
Eficiência do Sistema Até 98% Até 98% Less
Armazenamento de Energia Volante do Motor Volante do Motor Less

Recursos do Produto

  • Menor pegada disponível
  • 98% de eficiência total do sistema
  • Instalação simples e econômica
  • Arquitetura redundante, escalável e modular
  • Pouca manutenção
  • Custo de ciclo de vida econômico
  • Cancelamento harmônico
  • Proteção transiente
  • Regulagem de tensão de alta velocidade
  • Correção do fator de potência
  • Distorção atual de entrada baixa
  • Entrada superior e inferior do cabo
  • Classificação de 40 °C em todo o sistema
  • Tempo de recarga rápido
  • Utiliza tecnologia de armazenamento de energia do volante do motor
  • Interface do operador em tela sensível ao toque colorida
  • Módulo de partida do grupo gerador opcional
  • Capacidade para ligação em paralelo opcional

Proteção de Energia Confiável para Aplicações Críticas

Os sistemas UPS Cat® fornecem proteção de potência constante contra surtos, quedas e interrupções de energia que podem afetar as operações ou causar perda de dados valiosos ou capacidade do sistema. Além disso, o uso do módulo de partida do grupo gerador opcional pode aumentar drasticamente a confiabilidade de partida do grupo gerador em uma configuração de energia contínua.

Projeto Superior

O projeto superior do sistema e o uso de componentes digitais robustos em todo o sistema geram o sistema UPS mais confiável e livre de problemas do mercado. A proteção é entregue no menor pacote do setor com a maior eficiência e desempenho superior.

Custo Total Mais Baixo

A alta eficiência operacional significa economia anual versos produtos tradicionais de UPS da bateria. Além disso, a rejeição de calor da Cat UPS mais baixa reduz os custos iniciais do HVAC e o consumo elétrico ao longo da vida útil do produto.

Integração do Grupo Gerador

Com o cancelamento da distorção harmônica, a UPS opera perfeitamente com grupos geradores para fornecer uma capacidade de carga elétrica total mais alta, sem exceder o tamanho do grupo gerador. A UPS isola efetivamente o grupo gerador de cargas de bloqueio e de transiente e pode melhorar seus recursos de eliminação de falha. A integração programável com grupos geradores de standby garante maior confiabilidade do sistema e melhora a operação total do sistema.

Suporte ao Produto em Todo o Mundo

  • Os Centros de Distribuição de Peças estão localizados em todo o mundo com suporte de manutenção disponível por meio da Caterpillar e da Rede de Revendedores Cat.
  • Serviço certificado de fábrica
  • UPS 600G Equipamento Padrão

    • Armazenamento de energia do volante do motor
    • Conversor bidirecional IGBT
    • Modem integral - comunicação remota
    • Desligamento Local de Emergência (EPO)
    • Notificação e monitoramento remotos via Ethernet e e-mail
    • Conexão serial RS232 ou RS485
    • Software de monitoramento em tempo real da UPS
    • Interface do operador em tela sensível ao toque colorida de 10 pol
    • Contatos programáveis de entrada e saída
    • Ventiladores de arrefecimento redundantes
    • Regulagem de tensão de alta velocidade e Correção do Fator de Potência
    • Proteção contra retroalimentação
    • Cancelamento harmônico
    • Monitoramento e alarmes para todos os componentes críticos com autodiagnóstico inteligente
    • Entrada superior/inferior do cabo
    • Potência de Controle Redundante
    • Interruptor de derivação estática
    • Condicionamento da Potência Superior
    • Alta Capacidade de Sobrecarga

    UPS 600G Equipamento Opcional

    • Módulo de partida do grupo gerador de 24 VCCComunicações SNMP/MODBUS
    • Monitoramento remoto SNMP/MODBUS
    • Painel de status remoto (8 LEDs de status)
    • Entrada e saída de 4 fios
    • Desligamento Remoto de Emergência (REPO, Remote Emergency Power Off)
    • Capacidade para até 7 sistemas em paralelo
    • Volante do motor redundante e UPS
    • Entrada de sincronização externa
    • Entrada da Derivação Separada
    • Expansível em Campo
    • Derivação de Manutenção Interna Automatizada
    • Controle de Derivação de Manutenção Externa