< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

    A UPS do Volante do Motor Cat oferece nossa solução de energia contínua mais eficiente (>97% de eficiência). Esta tecnologia utiliza um volante do motor integrado com densidade de potência, que armazena energia suficiente para percorrer os distúrbios de energia, como oscilações ou picos de tensão e/ou corrente. A energia armazenada é disponibilizada imediatamente para fornecimento a uma carga essencial durante um distúrbio de energia. Este sistema oferece um longo tempo de percurso e permite um acesso tranquilo ao grupo gerador para assumir a carga pelo tempo de duração do distúrbio. O projeto do volante do motor integrado é modular, oferecendo suporte à expansão fácil para atender às futuras exigências de proteção de energia/qualidade energética.
    A UPS do Volante do Motor Cat oferece custos de operação menores por conta de vários fatores, incluindo menores custos de manutenção e substituição, economia de espaço associada com a pegada reduzida (até 75% menor do que uma bateria com base em sistema UPS) e uma melhoria na eficiência anual de energia de 4%.
    Com a UPS do Volante do Motor, você também se beneficia do tempo reduzido para reparação e manutenção; do armazenamento de energia mecânica testado em campo, que é previsível e oferece proteção contra falhas; e da vida útil quase ilimitada sem queda no desempenho, com ampla faixa de temperatura de operação de até 104 °F. E essa tecnologia é ecologicamente correta, não representando riscos de segurança para os funcionários ou para o meio ambiente.
    O Sistema Multimódulo (MMS, Multi Module System) da Série Z oferece até 1.200 kVA de energia contínua utilizando módulos de 300 kVA em uma linha de produtos expansível, oferecendo uma pegada menor que muitos projetos de UPS tradicionais.

Resumo Técnico

Unidades:
Potência Nominal 300 KVA (240 kW) - 1.200 kVA (960 kW) 300 KVA (240 kW) - 1.200 kVA (960 kW) Less
Eficiência do Sistema Até 98% Até 98% Less
Armazenamento de Energia Volante do motor Volante do motor Less

Recursos do Produto

  • Menor pegada disponível
  • 98% de eficiência total do sistema
  • Instalação simples e econômica
  • Arquitetura redundante, escalável e modular
  • Pouca manutenção
  • Custo de ciclo de vida econômico
  • Cancelamento harmônico
  • Proteção transiente
  • Regulagem de tensão de alta velocidade
  • Correção do fator de potência
  • Distorção atual de entrada baixa
  • Entrada superior e inferior do cabo
  • Classificação de 40 °C em todo o sistema
  • Tempo de recarga rápido
  • Utiliza tecnologia de armazenamento de energia do volante do motor
  • Interface do operador em tela sensível ao toque colorida
  • Módulo de partida do grupo gerador opcional
  • Capacidade para ligação em paralelo opcional

Proteção de Energia Confiável para Aplicações Críticas

Os sistemas UPS Cat® fornecem proteção de potência constante contra surtos, quedas e interrupções de energia que podem afetar as operações ou causar perda de dados valiosos ou capacidade do sistema. Além disso, o uso do módulo de partida do grupo gerador opcional pode aumentar drasticamente a confiabilidade de partida do grupo gerador em uma configuração de energia contínua.

Projeto Superior

O projeto superior do sistema e o uso de componentes digitais robustos em todo o sistema geram o sistema UPS mais confiável e livre de problemas do mercado. A proteção é entregue no menor pacote do setor com a maior eficiência e desempenho superior.

Custo Total Mais Baixo

A alta eficiência operacional significa economia anual versos produtos tradicionais de UPS da bateria. Além disso, a rejeição de calor da Cat UPS mais baixa reduz os custos iniciais do HVAC e o consumo elétrico ao longo da vida útil do produto.

Integração do Grupo Gerador

Com o cancelamento da distorção harmônica, a UPS opera perfeitamente com grupos geradores para fornecer uma capacidade de carga elétrica total mais alta, sem exceder o tamanho do grupo gerador. A UPS isola efetivamente o grupo gerador de cargas de bloqueio e de transiente e pode melhorar seus recursos de eliminação de falha. A integração programável com grupos geradores de standby garante maior confiabilidade do sistema e melhora a operação total do sistema.

Suporte ao Produto em Todo o Mundo

  • Os Centros de Distribuição de Peças estão localizados em todo o mundo com suporte de manutenção disponível por meio da Caterpillar e da Rede de Revendedores Cat.
  • Serviço certificado de fábrica
  • UPS 1200Z Equipamento Padrão

    • Armazenamento de energia do volante do motor
    • Conversor bidirecional IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor, Transistor Bipolar de Porta Isolada)
    • Modem integral - comunicação remota
    • Desligamento Local de Emergência (EPO, Emergency Power Off)
    • Notificação e monitoramento remotos via Ethernet e e-mail
    • Conexão serial RS232 ou RS485
    • Software de monitoramento em tempo real da UPS
    • Interface do operador em tela sensível ao toque colorida de 10 pol
    • Contatos programáveis de entrada e saída
    • Entrada superior/inferior do cabo
    • Proteção contra retroalimentação
    • Potência de Controle Redundante
    • Monitoramento e alarmes para todos os componentes críticos com autodiagnóstico
    • Regulagem de tensão e correção do fator de potência
    • Cancelamento harmônico
    • Interruptor de Derivação Estática
    • Alta Capacidade de Sobrecarga
    • Condicionamento da Potência Superior
    • Ventiladores de Arrefecimento Redundantes

    UPS 1200Z Equipamento Opcional

    • Potência de partida do grupo gerador de 24 VCC
    • Entrada e saída de 4 fios
    • Painel de status remoto (8 LEDs (Light Emitting Diodes, Diodos Emissores de Luz) de status)
    • Desligamento Remoto de Emergência (REPO, Remote Emergency Power Off)
    • Monitoramento remoto SNMP/MODBUS
    • Capacidade para até 7 sistemas em paralelo
    • Volante do motor redundante e UPS
    • Entrada de sincronização externa
    • Entrada da Derivação Separada
    • Controle de Derivação de Manutenção Externa
    • Expansível em Campo