< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações futuras da empresa Caterpillar estendida e da rede de revendedores

Visão Geral

O Motor Diesel Industrial C2.2 Cat® é oferecido em classificações que variam entre 31-45,5 bkW (41,6-61 bhp) a 2.200-3.000 rpm. Essas classificações atendem aos padrões de emissões Final do Tier 4 da EPA dos EUA, Estágio IIIA da UE ou Estágio IIIB da UE. Entre os setores e aplicações que se beneficiam dos motores C2.2 estão: Agricultura, Plataformas Aéreas, Plataformas de Perfuração, Fragmentadores/Trituradores, Compactadores/Rolos, Compressores, Construção, Industrial em Geral, Equipamento de Irrigação, Movimentação de Materiais, Mineração, Equipamentos de Terraplenagem Móveis, Torres de Iluminação Móveis, Varredores Móveis, Equipamentos de Pavimentação, Bombas, Valetadeiras, Gramados e Paisagismo, Equipamentos de Mineração Subterrânea e Soldadores.

Classificação de Potência

Unidades:
Potência Mínima 41.6 bhp 31.0 bkW Less
Potência Máxima 61.0 bhp 45.5 bkW Less
Frequência 2.200 - 3.000 rpm 2.200 - 3.000 rpm Less

Normas de Emissões

Emissões Em conformidade Final do Tier 4 da EPA dos EUA, Estágio IIIA da UE ou Estágio IIIB da UE Em conformidade Final do Tier 4 da EPA dos EUA, Estágio IIIA da UE ou Estágio IIIB da UE Less

Geral

Configuração do Motor Em linha 4, Diesel com Ciclo de 4 Tempos Em linha 4, Diesel com Ciclo de 4 Tempos Less
Diâmetro Interno 84 mm (3,3 pol) 84 mm (3,3 pol) Less
Curso 100 mm (3,9 pol) 100 mm (3,9 pol) Less
Cilindradas 2,2 l (135 pol³) 2,2 l (135 pol³) Less
Aspiração Aspiração Natural (ND), Turboalimentado (T) ou Turboalimentado e Pós-arrefecido (TA) Aspiração Natural (ND), Turboalimentado (T) ou Turboalimentado e Pós-arrefecido (TA) Less
Taxa de Compressão 23.3:1 23.3:1 Less
Sistema de Combustão Injeção Indireta Injeção Indireta Less
Rotação (da extremidade do volante do motor) Sentido anti-horário Sentido anti-horário Less
Capacidade do Sistema de Arrefecimento 3,6 l (3,8 qt) 3,6 l (3,8 qt) Less
Sistema de Lubrificação (reabastecimento) 10,6 l (11,2 qt) 10,6 l (11,2 qt) Less

Dimensões do Motor (Aproximadas. As dimensões finais dependem das opções selecionadas)

Comprimento 660 mm (26 pol) 660 mm (26 pol) Less
Largura 459-531 mm (18-20,9 pol) 459-531 mm (18-20,9 pol) Less
Altura 725 mm (28,5 pol) 725 mm (28,5 pol) Less
Peso - Líquido Seco (Motor de Operação Básico sem Acessórios Opcionais) 184-194 kg (406-427,7 lb) 184-194 kg (406-427,7 lb) Less

Dimensões Pós-tratamento (Aproximadas. As dimensões finais dependem das opções selecionadas)

Comprimento 449 mm (17,6 pol) (Final do Tier 4, Estágio IIIB) 449 mm (17,6 pol) (Final do Tier 4, Estágio IIIB) Less
Peso 16 kg (35,3 lb) (Final do Tier 4, Estágio IIIB) 16 kg (35,3 lb) (Final do Tier 4, Estágio IIIB) Less
Diâmetro 198 mm (7,8 pol) 198 mm (7,8 pol) Less

Emissões

Atende aos padrões de emissão do Final do Tier 4 da EPA dos EUA e do Estágio IIIA da UE.

Reliable, Quiet and Durable Power

World-class manufacturing capability and processes coupled with proven core engine designs assure reliability, quiet operation, and many hours of productive life.

High Performance

Substantial torque rise delivers impressive performance throughout a wide speed range while maintaining low operating costs.

Fuel Efficiency

Fuel consumption optimized to match operating cycles of a wide range of equipment and applications while maintaining low operating costs.

Broad Application Range

Industry leading range of factory configurable ratings and options for agricultural, material handling, construction, mining, aircraft ground support, and other industrial applications.

Package Size

Ultra-compact package size ensures ease of installation as well as exceptional power density.

Baixo Custo de Manutenção

A manutenção unilateral facilita a manutenção e simplifica a rotina de manutenção. Intervalos padrão de 500 horas de manutenção.

Qualidade

Todos os motores Cat são fabricados de acordo com rigorosos padrões de qualidade para garantir a satisfação do cliente.

World-class Product Support Offered Through Global Cat Dealer Network

  • Scheduled maintenance, including S•O•SSM sample
  • Customer Support Agreements (CSA)
  • Caterpillar Extended Service Coverage (ESC)
  • Superior dealer service network
  • Extended dealer service network through the Cat Industrial Service Distributor (ISD) program

Características de Pós-tratamento do Final do Tier 4, Estágio IIIB


Regeneração. Regeneração passiva altamente eficiente sob a maioria das ambientes e ciclos de operação. Sistema auxiliar automático de regeneração ativa transparente durante ciclos de operação de carga leve ou adversos. DPF de fluxo de parede e DOC de fluxo de subsuperfície para remover eficazmente e gerenciar as emissões.


Montagem. As várias opções de ligação e desligamento da instalação do motor fornecem aos clientes soluções simples e flexíveis para várias aplicações.
Serviço. Intervalos mínimos de serviço de cinza do DPF de 3.000 horas.

Potência Confiável, Silenciosa e Durável

A capacidade e os processos de fabricação de classe mundialassociados a projetos de motores principais comprovados asseguram aconfiabilidade, a operação silenciosa e muitas horas devida produtiva.

Alto Desempenho

O aumento significativo de torque proporciona desempenho impressionante em uma ampla faixa de velocidade, ao mesmo tempo em que mantêm custos baixos de operação.

Eficiência de Combustível

Consumo de combustível otimizado para se adequar aos ciclos de operação de uma grande variedade de equipamentos e aplicações, ao mesmo tempo em que mantêm os custos de operação baixos.

Ampla Variedade de Aplicações

Variedade líder no setor de classificações e opções configuráveis defábrica para agricultura, movimentação de materiais, construção, mineração,suporte de solo para aeronaves e outrasaplicações industriais.

Tamanho do Conjunto

O tamanho do conjunto ultracompacto garante a facilidade de instalação, bem como a excepcional densidade de potência.

Suporte ao Produto de Classe Internacional Oferecido pela Rede Mundial de Revendedores Cat

  • Manutenção programada, incluindo amostra S•O•SSM
  • Contratos de Suporte ao Cliente (CSA, Customer Support Agreements)
  • Cobertura Estendida de Manutenção (ESC, Extended Service Coverage) Caterpillar
  • Rede de serviço de revendedores de qualidade superior< /li>
  • Rede estendida de serviço de revendedores pelo programaDistribuidor de Serviço Industrial (ISD, Industrial Service Distributor) Cat

C2.2 Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar
  • Coletor de entrada com opção de entradas.

Sistema de Controle
  • Alternador de 12 V, 65 A
  • Final do Tier 4: Alternador de 12 V, 85 A
  • Motor de partida de 12 V
  • Auxílio de partida da vela incandescente

Sistema de Arrefecimento
  • Bomba de líquido arrefecedor acionada por correia
  • Interruptor de temperatura do líquido arrefecedor
  • Opção de ventiladores de arrefecimento

Volantes do Motor e Caixa do Volante
  • Volante do motor SAE Nº 7 1/2, SAE Nº 8 ou SAE Nº 10
  • Opção de SAE Nº 4 ou caixa do volante da placa traseira padrão

Sistema de Combustível
  • Bomba de injeção de combustível
  • Filtro de combustível rosqueado
  • Solenoide de Desligamento Eletrônico (ESOS, Electronic Shut-off Solenoid)

Sistema de Lubrificação
  • Bocais de enchimento de óleo alternativos
  • Filtro de óleo lubrificante rosqueado
  • Interruptor de pressão do óleo lubrificante
  • Reservatório de óleo lubrificante

Tomada de Força (TDF)
  • Provisão para Tomada de Força (TDF)
  • Comando da TDF SAE A (Final do Tier 4, Estágio IV)

Geral
  • Ferro fundido, bloco de motor
  • Coletor de escape de ferro fundido - saída lateral
  • Capacidade de partida a frio a -20 °C (-4 °F)
  • Nivelamento de 35° contínuo
  • Pintura: amarelo Cat, com cores opcionais disponíveis a pedido

Equipamento de Controle de Emissões Limpas/Pós-tratamento do Final do Tier 4 da EPA dos EUA, Estágio IIIB da UE
  • Filtro para Particulados de Diesel (DPF, Diesel Particulate Filter) com faixa de opções de saída
  • Catalisador de Oxidação de Diesel (DOC, Diesel Oxidation Catalyst)

Power Profile Vermeer

Saiba Mais
Financiamento e Seguros

Você pode contar com a Cat Financial para fornecer as melhores soluções financeiras, construído apenas para você.Você pode contar com a Cat Financial para fornecer as melhores soluções financeiras, construído apenas para você.

Veja as nossas ofertas