G3508/G3508B

< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

O Motor a Gás Industrial G3508 Cat® é oferecido em classificações que variam entre 391 bkW (524 bhp) a 1.200 rpm e 500-514 bkW (670-690 bhp) a 1.400 rpm. Essas classificações atendem às normas de local da NSPS suscetíveis a pós-tratamento fornecido pelo cliente. Para obter informações específicas sobre emissões, entre em contato com o revendedor Cat local.

Classificação de Potência

Unidades:
Potência Mínima 524.0 bhp 391.0 bkW Less
Potência Máxima 690.0 bhp 514.0 bkW Less
Frequência 1.200-1.400 rpm 1.200-1.400 rpm Less

Geral

Diâmetro Interno 170 mm (6,7 pol) 170 mm (6,7 pol) Less
Curso 190 mm (7,5 pol) 190 mm (7,5 pol) Less
Cilindrada 34,5 l (2.105 pol³) 34,5 l (2.105 pol³) Less
Aspiração Turboalimentado Pós-arrefecido (TA) Turboalimentado Pós-arrefecido (TA) Less
Configuração do Motor Motor - Contínuo Motor - Contínuo Less

Dimensões do Motor (Aproximadas. As dimensões finais dependem das opções selecionadas)

Peso, Líquido Seco 3.941 kg (8.688 lb) 3.941 kg (8.688 lb) Less
Altura 2.131 mm (84 pol) 2.131 mm (84 pol) Less
Largura 2.014 mm (79 pol) 2.014 mm (79 pol) Less
Comprimento 2.522 mm (99 pol) 2.522 mm (99 pol) Less

Emissões

As classificações atendem às normas de local da NSPS suscetíveis a pós-tratamento fornecido pelo cliente. Para obter informações específicas sobre emissões, entre em contato com o revendedor Cat local.

Projeto do Motor

  • Confiabilidade e durabilidade comprovadas
  • Capacidade de queimar uma grande variedade de combustíveis gasosos
  • O design robusto de força a diesel prolonga a vida útil e diminui os custos de operação e propriedade
  • Ampla faixa de velocidade de operação

Advanced Digital Engine Management (Gerenciamento Digital Avançado do Motor)

Sistema de controle ADEM A3 fornecendo ignição integrada, governador de velocidade, proteção e controles, incluindo sincronização de ignição variável com detecção de detonação. O ADEM A3 possui interface de usuário aprimorada, sistema de exibição, controles de desligamento e diagnóstico do sistema.

Tecnologia de Motor de Queima Enxuta

Os motores de queima enxuta funcionam com grandes quantidades de ar excedente. O ar excedente absorve calor durante a combustão reduzindo a temperatura e a pressão de combustão, reduzindo consideravelmente os níveis de NOx. O projeto de queima enxuta também proporciona maior vida útil dos componentes e excelente consumo de combustível.

Facilidade de Operação

As tampas laterais do bloco permitem a inspeção dos componentes internos

Linha Completa de Acessórios

A grande variedade de acessórios do motor instalados na fábrica reduz o tempo para embalar

Qualidade

Todos os motores Cat são fabricados de acordo com rigorosos padrões de qualidade para garantir a satisfação do cliente.

Suporte ao Produto de Classe Internacional Oferecido pela Rede Mundial de Revendedores Cat

  • Manutenção programada, incluindo amostra S•O•SSM (Scheduled Oil Sampling, Coleta Programada de Amostra de Óleo)
  • Contratos de Suporte ao Cliente (CSA, Customer Support Agreements)
  • Cobertura Estendida de Manutenção (ESC, Extended Service Coverage) Caterpillar
  • Rede de serviço de revendedores de qualidade superior
  • Rede estendida de serviço de revendedores pelo programa Distribuidor de Serviço Industrial (ISD, Industrial Service Distributor) Cat

G3508/G3508B Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar
  • Adaptadores remotos da entrada de ar

Sistema de Carga
  • Carregadores de bateria

Sistema de Arrefecimento
  • Termostatos e alojamento da camisa de água do motor - temperatura deabertura completa de 98 °C (208 °F)
  • Bomba da camisa de água - acionada por engrenagens, centrífuga, sem sistema de autoescorva
  • Bomba de água do pós-arrefecedor - acionada por engrenagens, centrífuga, sem sistema de autoescorva
  • Colmeia do pós-resfriador para atmosfera de ar marítimo
  • Termostatos e alojamento do pós-arrefecedor - temperatura deabertura completa de 35 °C (95 °F)
  • Pós-arrefecedor - água natural, pode ser limpo

Sistema de Escape
  • Coletores de escape - arrefecidos a água

Volantes do Motor e Caixas do Volante
  • Caixa do volante SAE Nº 00
  • Caixa do volante SAE Nº 00
  • Rotação padrão SAE

Sistema de Combustível
  • Regulador de pressão do gás
  • Carburador de gás natural
  • Válvula de corte de gás combustível (24 V CC)

Instrumentação
  • Painel do Advisor
  • Fiação elétrica da interconexão do Advisor

Sistema de Lubrificação
  • Respiros do cárter - montado na parte superior
  • Arrefecedor de óleo
  • Filtro de óleo - lado direito
  • Reservatório do óleo - raso
  • Válvula de amostra de óleo
  • Acumulador de óleo do turbo

Sistema de Montagem
  • Trilhos, suporte do motor

Tomadas de Força
  • Alojamento frontal - dois lados
  • Acionamento de acessório do lado esquerdo inferior frontal

Sistema de Proteção
  • Sistema de corte eletrônico
  • Válvula de corte de gás

Geral
  • Pintura - amarelo Cat
  • Protetor e amortecedor de vibração

G3508/G3508B Equipamento Opcional

Sistema de Entrada de Ar
  • Adaptadores remotos da entrada de ar

Sistema de Carga
  • Carregadores de bateria

Sistema de Arrefecimento
  • Colmeia do pós-resfriador
  • Válvulas termostáticas
  • Conexões
  • Tanque de expansão e de sobrecarga
  • Medidor do interruptor do nível de água

Certificações europeias
  • Certificações da União Europeia

Sistema de Escape
  • Conexões flexíveis
  • Cotovelos
  • Flanges
  • Expansores de escape e flange
  • Silenciadores

Sistema de Combustível
  • Filtro de combustível

Instrumentação
  • Módulos de comunicação com o cliente

Sistema de Lubrificação
  • Filtros de óleo - duplos
  • Dreno do reservatório do óleo
  • Regulador do nível de óleo
  • Bombas do reservatório
  • Óleo lubrificante

Sistema de Montagem
  • Trilhos
  • Isolantes de vibração

Tomadas de Força
  • Eixo de comando auxiliar
  • Polias de acionamento auxiliar
  • Eixo curto frontal
  • Polias

Sistema de Proteção
  • Válvula de gás
  • Válvula de alívio de explosão

Sistema de Partida
  • Regulador de pressão do ar
  • Silencioso de ar
  • Aquecedores JW
  • Conjuntos da bateria (24 volt a seco)
  • Acessórios da bateria

Geral
  • Remoção do protetor do volante do motor
  • Grupo de ajuste do motor
  • Pistões premium 8:1