G3512/G3512B

< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Os Motores Industriais a Gás G3512 e G3512B Cat® são oferecidos nas seguintes classificações: 589-642 bkW (790-860 bhp) a 1.200 rpm e 749-772 bkW (1.004-1.035 bhp) a 1.400 rpm. Essas classificações atendem às normas de local da NSPS suscetíveis a pós-tratamento fornecido pelo cliente. Para obter informações específicas sobre emissões, entre em contato com o revendedor Cat local.

Classificação de Potência

Unidades:
Potência Mínima 790.0 bhp 589.0 bkW Less
Potência Máxima 1035.0 bhp 772.0 bkW Less
Frequência 1.200-1.400 rpm 1.200-1.400 rpm Less

Geral

Diâmetro Interno 170 mm (6,7 pol) 170 mm (6,7 pol) Less
Curso 190 mm (7,5 pol) 190 mm (7,5 pol) Less
Cilindrada 51,8 l (3.158 pol³) 51,8 l (3.158 pol³) Less
Aspiração Turboalimentado Pós-arrefecido (TA) Turboalimentado Pós-arrefecido (TA) Less
Configuração do Motor Motor - Contínuo Motor - Contínuo Less

Dimensões do Motor (Aproximadas. As dimensões finais dependem das opções selecionadas)

Peso, Líquido Seco 4.950 kg (10.913 lb) 4.950 kg (10.913 lb) Less
Altura 2.136 mm (84,1 pol) 2.136 mm (84,1 pol) Less
Largura 2.220 mm (87,4 pol) 2.220 mm (87,4 pol) Less
Comprimento 3.023 mm (119 pol) 3.023 mm (119 pol) Less

Emissões

As classificações atendem às normas de local da NSPS suscetíveis a pós-tratamento fornecido pelo cliente. Para obter informações específicas sobre emissões, entre em contato com o revendedor Cat local.

Projeto do Motor

  • Construídos em G3500 LE confiabilidade e durabilidade comprovadas
  • queimar uma grande variedade de combustíveis gasosos
  • robusto projeto diesel resistência prolonga a vida útil e diminui oscustos de operação e propriedade
  • ampla faixa de velocidades de operação em baixas densidades ar local(grande altitude/temperaturas ambientes elevadas)
  • A Maior densidade de potência melhora a gerenciamento de frota
  • Qualidade diagnósticos do motor
  • Detonação sensíveis ao controle de sincronização para cilindrosindividuais

Tecnologia Ultra Queima Enxuta (ULB)

A tecnologia ULB utiliza um sistema de controle avançado, uma compatibilidade maiorcom o turbo, uma mistura aprimorada de ar e combustível e uma receita de combustãomais sofisticada para oferecer:- Menor impacto ambiental- Maior retorno do investimento- Custos de operação mais baixos- Maior eficiência da força de trabalho

Advanced Digital Engine Management (Gerenciamento Digital Avançado do Motor)

O sistema de gerenciamento do motor ADEM A3 integra controle de velocidade,limitador do combustível/ar e controlesde ignição/detonação em um sistema completo de gerenciamento do motor.O ADEM A3 possui interface de usuário aprimorada, sistema de exibição, controlesde desligamento e diagnóstico do sistema.

Linha Completa de Acessórios

A grande variedade de acessórios do motor instalados na fábricareduz o tempo para embalar.

Qualidade

Todos os motores Cat são fabricados de acordo com rigorosos padrões de qualidade para garantir a satisfação do cliente.

Suporte ao Produto de Classe Internacional Oferecido pela Rede Mundial de Revendedores Cat

  • Manutenção programada, incluindo amostra S•O•SSM (Scheduled Oil Sampling, Coleta Programada de Amostra de Óleo)
  • Contratos de Suporte ao Cliente (CSA, Customer Support Agreements)
  • Cobertura Estendida de Manutenção (ESC, Extended Service Coverage) Caterpillar
  • Rede de serviço de revendedores de qualidade superior
  • Rede estendida de serviço de revendedores pelo programa Distribuidor de Serviço Industrial (ISD, Industrial Service Distributor) Cat

G3512/G3512B Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar
  • Filtro de ar de fluxo axial
  • Pode ser limpo
  • Tipo de canister de elemento único com indicador de manutenção

Sistema de Controle
  • ADEM A3 com controle eletrônico do acelerador integrado
  • Certificado por CSA

Sistema de Arrefecimento
  • Refrigeração de ar com carga de dois estágios
  • Termostatos e alojamento
  • Camisa e bomba de água do pós-arrefecedor acionadas por engrenagem
  • Colmeia de aço inoxidável do pós-arrefecedor

Sistema de Escape
  • Coletores de escape a seco
  • Saída de escape: 200 mm de D. I.

Volantes do Motor e Caixas do Volante
  • Caixa do volante SAE Nº 00
  • Caixa do volante SAE Nº 00
  • Rotação padrão SAE

Sistema de Combustível
  • Alimentação de gás de 7-50 lb/pol²
  • Válvula eletrônica de medição de combustível
  • Regulador de pressão do gás, operado por válvula da articulação

Sistema de Ignição
  • ADEM A3
  • Certificado por CSA Externo

Sistema de Lubrificação
  • Respiro do cárter - montado na parte superior
  • Arrefecedor de óleo
  • Filtro de óleo - lado direito
  • Reservatório do óleo
  • Válvula de amostra de óleo
  • Acumulador de óleo do turbo

Tomadas de Força
  • Alojamento frontal - dois lados
  • Acionamento de acessório do lado esquerdo - inferior frontal

Análise de Vibração Torcional
  • Fornecido por meio da Caterpillar

Geral
  • Pintura - amarelo Cat
  • Protetor e amortecedor de vibração do virabrequim

G3512/G3512B Equipamento Opcional

Sistema de Entrada de Ar
  • Adaptadores de entrada de ar redondos

Sistema de Carga
  • Carregadores de bateria
  • Certificados pela CSA versão disponível com

Sistema de Arrefecimento
  • Conexões do conjunto da junta mecânica

Sistema de Escape
  • Conexões flexíveis
  • Cotovelos
  • Flanges

Sistema de Combustível
  • Filtro de gás

Instrumentação
  • Painel do visor do Advisor
  • Módulo de comunicação

Sistema de Lubrificação
  • Óleo lubrificante
  • Filtro de derivação de óleo
  • Bomba de pré-lubrificação do ar

Tomadas de Força
  • Eixo curto frontal
  • Polias

Geral
  • Pintura especial

Certificação da UE
  • Certificação EEC DOI

Suporte
  • Comissionamento de fábrica