G3516/G3516B

< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Os Motores Industriais a Gás G3516 e G3516B Cat® são oferecidos nas seguintes classificações: 492-858 bkW (660-1150 bhp) a 1.200 rpm e 1.000-1.029 bkW (1.340-1.380 bhp) a 1.400 rpm. Essas classificações atendem às normas de local da NSPS suscetíveis a pós-tratamento fornecido pelo cliente. Para obter informações específicas sobre emissões, entre em contato com o revendedor Cat local.

Classificação de Potência

Unidades:
Potência Mínima 660.0 bhp 492.0 bkW Less
Potência Máxima 1380.0 bhp 1209.0 bkW Less
Frequência 1.200-1.400 rpm 1.200-1.400 rpm Less

Geral

Diâmetro Interno 170 mm (6,7 pol) 170 mm (6,7 pol) Less
Curso 190 mm (7,5 pol) 190 mm (7,5 pol) Less
Cilindrada 69 l (4.211 pol³) 69 l (4.211 pol³) Less
Aspiração Aspiração Natural (NA), Turboalimentado e Pós-arrefecido (TA) Aspiração Natural (NA), Turboalimentado e Pós-arrefecido (TA) Less
Configuração do Motor Motor - Contínuo Motor - Contínuo Less

Dimensões do Motor (Aproximadas. As dimensões finais dependem das opções selecionadas)

Peso, Líquido Seco 8.401 kg (18.520 lb) 8.401 kg (18.520 lb) Less
Altura 2.286 mm (90 pol) 2.286 mm (90 pol) Less
Largura 1.844 mm (73 pol) 1.844 mm (73 pol) Less
Comprimento 3.400 mm (133 pol) 3.400 mm (133 pol) Less

Emissões

As classificações atendem às normas de local da NSPS suscetíveis a pós-tratamento fornecido pelo cliente. Para obter informações específicas sobre emissões, entre em contato com o revendedor Cat local.

Projeto do Motor

  • Construídos em G3500 LE confiabilidade e durabilidade comprovadas
  • queimar uma grande variedade de combustíveis gasosos
  • robusto projeto diesel resistência prolonga a vida útil e diminui oscustos de operação e propriedade
  • ampla faixa de velocidades de operação em baixas densidades ar local(grande altitude/temperaturas ambientes elevadas)
  • A Maior densidade de potência melhora a gerenciamento de frota
  • Qualidade diagnósticos do motor
  • Detonação sensíveis ao controle de sincronização para cilindrosindividuais

Tecnologia Ultra Queima Enxuta (ULB)

A tecnologia ULB utiliza um sistema de controle avançado, uma compatibilidade maior com o turbo, uma mistura aprimorada de ar e combustível e uma receita de combustão mais sofisticada para oferecer: - O menor nível de emissões do motor - A maior eficiência de combustível - Maior alcance de altitude e velocidade - Aceitação e rejeição de carga estáveis

Advanced Digital Engine Management (Gerenciamento Digital Avançado do Motor)

O sistema de gerenciamento do motor ADEM A3 integra controle de velocidade,limitador do combustível/ar e controlesde ignição/detonação em um sistema completo de gerenciamento do motor.O ADEM A3 possui interface de usuário aprimorada, sistema de exibição, controlesde desligamento e diagnóstico do sistema.

Linha Completa de Acessórios

A grande variedade de acessórios do motor instalados na fábricareduz o tempo para embalar.

Qualidade

Todos os motores Cat são fabricados de acordo com rigorosos padrões de qualidade para garantir a satisfação do cliente.

Suporte ao Produto de Classe Internacional Oferecido pela Rede Mundial de Revendedores Cat

  • Manutenção programada, incluindo amostra S•O•SSM (Scheduled Oil Sampling, Coleta Programada de Amostra de Óleo)
  • Contratos de Suporte ao Cliente (CSA, Customer Support Agreements)
  • Cobertura Estendida de Manutenção (ESC, Extended Service Coverage) Caterpillar
  • Rede de serviço de revendedores de qualidade superior
  • Rede estendida de serviço de revendedores pelo programa Distribuidor de Serviço Industrial (ISD, Industrial Service Distributor) Cat

G3516/G3516B Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar
  • Purificadores de ar de fluxo axial
  • Indicador de manutenção
  • Pode ser limpo

Sistema de Arrefecimento
  • Refrigeração de ar com carga de dois estágios:
  • Arrefecimento do motor e termostatos de refrigeração de ar de carga

Sistema de Escape
  • Coletores de escape a seco e alojamentos do turbocompressor

Volantes do motor e Alojamentos
  • Volante do motor SAE 00
  • Caixa do volante SAE 00
  • Rotação padrão SAE

Sistema de Combustível
  • Válvula eletrônica de medição de combustível
  • Requer 7-50 lb/pol² de alimentação de gás
  • Regulador de pressão do gás
  • Válvula de corte de gás

Instrumentação
  • Painel de controle do Advisor montado remotamente
  • Fiação elétrica de interconexão

Sistema de Lubrificação
  • Respiros do cárter montados na parte superior
  • Arrefecedor de óleo
  • Filtro de óleo e válvula de amostragem do óleo
  • Válvula de drenagem
  • Acumulador de óleo do turbo
  • Sistema de pré-lubrificação acionado por gás/ar aprovado pela API B16.3

Análise de Vibração Torcional
  • Fornecido pela Caterpillar

Montagem
  • Trilhos

Painéis de Controle
  • Painel do visor LCD de 4 pol do Advisor
  • Remetido solto

Sistema de Partida
  • Motor de partida TDI de 90 lb/pol²
  • Motor de partida TDI de 150 lb/pol²

Tomadas de Força
  • Alojamento frontal, dois lados
  • Acionamento de acessório do lado esquerdo inferior frontal

Sistema de Proteção - Visor/Alarme/Desligamento
  • Baixa pressão do óleo
  • Pressão diferencial do filtro de óleo
  • Alta temperatura do combustível ou óleo
  • Óleo do motor para líquido arrefecedor do motor
  • Temperatura do diferencial
  • Alta temperatura do líquido arrefecedor
  • Velocidade do motor
  • Carga do motor
  • Tensão da bateria
  • Detonação
  • Temperatura do ar do coletor
  • Pressão de entrada/saída do líquido arrefecedor JW
  • Temperatura de entrada do turbo esquerdo
  • Temperatura de entrada do turbo direito
  • Temperatura da porta do cilindro

Sistema de Proteção - Somente Visor
  • Horas de serviço
  • Nível de oxigênio

Geral
  • Pintura - amarelo Cat
  • Amortecedor de vibração de 23 pol duplo com proteção
  • Certificação CSA, Classe 1, Divisão 2, Grupos C e D

G3516/G3516B Equipamento Opcional

Sistema de Entrada de Ar
  • Adaptador de entrada de ar retangular
  • Adaptador de entrada de ar circular

Sistema de Carga
  • Carregador de bateria de 20 A

Conexões
  • Conjunto de junta mecânica
  • Conexão de entrada

Sistema de Escape
  • Conexões flexíveis disponíveis na primeira construção de produção
  • Cotovelos e silenciadores

Instrumentação
  • Fiação elétrica de interconexão opcional

Sistema de Lubrificação
  • Remetidos com óleo de lubrificação

Sistema de Montagem
  • Trilhos

Tomadas de Força
  • Eixo curto frontal

Material de Leitura
  • Opções disponíveis

Embalagem