O Motor Diesel Industrial C1.6 Cat® é oferecido nas seguintes classificações: 24,6-26,5 bkW (33-35,5 bhp) a 2.800 e 3.000 rpm. Essas classificações atendem aos padrões de emissões Estágio IIIA da UE.Entre os setores e aplicações beneficiados por motores C1.6 estão: Suporte de Solo para Aeronaves, Plataformas de Perfuração, Fragmentadores/Trituradores, Compactadores/Rolos, Construção, Silvicultura, Industrial em Geral, Movimentação de Materiais, Mineração, Equipamentos de Terraplenagem Móveis, Torres de Iluminação Móveis, Bombas, Valetadeiras, Gramados e Paisagismo e Equipamentos de Mineração Subterrânea.

Classificação de Potência

Unidades:
Potência Mínima 33.0 bhp 24.6 bkW Less
Potência Máxima 35.5 bhp 26.5 bkW Less
Frequência 2.800 e 3.000 rpm 2.800 e 3.000 rpm Less

Normas de Emissões

Emissões Estágio IIIA da UE Estágio IIIA da UE Less

Geral

Configuração do Motor Em linha 4, Diesel com Ciclo de 4 Tempos Em linha 4, Diesel com Ciclo de 4 Tempos Less
Diâmetro Interno 77 mm (3,03 pol) 77 mm (3,03 pol) Less
Curso 81 mm (3,19 pol) 81 mm (3,19 pol) Less
Cilindradas 1,5 l (92 pol³) 1,5 l (92 pol³) Less
Aspiração Aspiração Natural (NA; Naturally Aspirated) Aspiração Natural (NA; Naturally Aspirated) Less
Taxa de Compressão 22.9:1 22.9:1 Less
Sistema de Combustão Injeção Indireta Injeção Indireta Less
Rotação (da extremidade do volante do motor) Sentido anti-horário Sentido anti-horário Less
Capacidade do Sistema de Arrefecimento Água Pressurizada Água Pressurizada Less
Sistema de Lubrificação (reabastecimento) 6,5 l (6,9 qt) 6,5 l (6,9 qt) Less

Dimensões do Motor (Aproximadas. As dimensões finais dependem das opções selecionadas)

Comprimento 591 mm (23,3 pol) 591 mm (23,3 pol) Less
Largura 420 mm (16,5 pol) 420 mm (16,5 pol) Less
Altura 576 mm (22,7 pol) 576 mm (22,7 pol) Less
Peso - Líquido Seco (Motor de Operação Básico sem Acessórios Opcionais) 106,8 kg (235,4 lb) 106,8 kg (235,4 lb) Less

Emissões

Atende aos padrões de emissão do Estágio IIIA da UE.

Baixo Custo de Manutenção

A manutenção unilateral facilita a manutenção e simplifica a rotina de manutenção. Intervalos padrão de 500 horas de manutenção.

Qualidade

Todos os motores Cat são fabricados de acordo com rigorosos padrões de qualidade para garantir a satisfação do cliente.

Potência Confiável, Silenciosa e Durável

A capacidade e os processos de fabricação de classe mundialassociados a projetos de motores principais comprovados asseguram aconfiabilidade, a operação silenciosa e muitas horas devida produtiva.

Alto Desempenho

O aumento significativo de torque proporciona desempenho impressionante em uma ampla faixa de velocidade, ao mesmo tempo em que mantêm custos baixos de operação.

Eficiência de Combustível

Consumo de combustível otimizado para se adequar aos ciclos de operação de uma grande variedade de equipamentos e aplicações, ao mesmo tempo em que mantêm os custos de operação baixos.

Ampla Variedade de Aplicações

Variedade líder no setor de classificações e opções configuráveis defábrica para agricultura, movimentação de materiais, construção, mineração,suporte de solo para aeronaves e outrasaplicações industriais.

Tamanho do Conjunto

O tamanho do conjunto ultracompacto garante a facilidade de instalação, bem como a excepcional densidade de potência.

Suporte ao Produto de Classe Internacional Oferecido pela Rede Mundial de Revendedores Cat

  • Manutenção programada, incluindo amostra S•O•SSM
  • Contratos de Suporte ao Cliente (CSA, Customer Support Agreements)
  • Cobertura Estendida de Manutenção (ESC, Extended Service Coverage) Caterpillar
  • Rede de serviço de revendedores de qualidade superior< /li>
  • Rede estendida de serviço de revendedores pelo programaDistribuidor de Serviço Industrial (ISD, Industrial Service Distributor) Cat

C1.6 Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar
  • Coletor de entrada com opção de entradas.

Sistema de Controle
  • Alternador de 12 V, 40 A
  • Motor de partida de 12 V
  • Auxílio de partida da vela incandescente

Sistema de Arrefecimento
  • Bomba de líquido arrefecedor acionada por correia
  • Interruptor de temperatura do líquido arrefecedor
  • Opção de ventiladores de arrefecimento

Volante do Motor e Caixa do Volante
  • Volante do motor SAE Nº 6 1/2
  • Opção de SAE Nº 5 ou caixa do volante da placa traseira padrão

Sistema de Combustível
  • Bomba de injeção de combustível
  • Filtro de combustível rosqueado
  • Solenoide de Desligamento Eletrônico (ESOS, Electronic Shut-off Solenoid)

Sistema de Lubrificação
  • Filtro de óleo lubrificante
  • Interruptor de pressão do óleo lubrificante
  • Reservatório de óleo lubrificante

Tomada de Força (TDF)
  • Provisão para Tomada de Força (TDF)

Geral
  • Ferro fundido, bloco de motor
  • Coletor de escape de ferro fundido - saída lateral
  • Capacidade de partida a frio a -20 °C (-4 °F)
  • Nivelamento de 35° contínuo
  • Paint: Caterpillar yellow, with optional colors available at request