C1.6

< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Os Motores Diesel Industriais Cat®C1.6 apresentam um desempenho impressionante em uma ampla faixa de velocidade com densidade de potência excepcional. O pacote de tamanho ultracompacto e a ampla variedade de opções garantem que esses motores sejam ideais para inúmeras aplicações pequenas e fora da estrada. A manutenção unilateral facilita a manutenção e diminui os custos de operação do proprietário. Entre os setores e aplicações beneficiados por motores C1.6 estão: Suporte de Solo para Aeronaves, Plataformas de Perfuração, Fragmentadores/Trituradores, Compactadores/Rolos, Construção, Silvicultura, Industrial em Geral, Movimentação de Materiais, Mineração, Equipamentos de Terraplenagem Móveis, Torres de Iluminação Móveis, Bombas, Valetadeiras, Gramados e Paisagismo e Equipamentos de Mineração Subterrânea. Motores C1.6, com classificações: 24,6 e 26,5 bkW (33 e 35,5 bhp) a 2.800 e 3.000 rpm, atendem aos padrões de emissões equivalentes ao Período do Tier 4 do EPA. Elas estão disponíveis para Flexibilidade EPA nos EUA Flexibilidade de EPA dos EUA e para outras áreas regulamentadas e não regulamentadas.

Classificação de Potência

Unidades:
Potência Mínima 33.0 bhp 24.6 bkW Less
Potência Máxima 35.5 bhp 26.5 bkW Less
Velocidade Nominal 2.800 e 3.000 rpm 2.800 e 3.000 rpm Less

Padrões de Emissões

Emissões Equivalentes ao Período do Tier 4 da EPA dos EUA. Equivalentes ao Período do Tier 4 da EPA dos EUA. Less

Geral

Configuração do Motor Em linha 4, Diesel com Ciclo de 4 Tempos Em linha 4, Diesel com Ciclo de 4 Tempos Less
Diâmetro Interno 77 mm (3,03 pol) 77 mm (3,03 pol) Less
Curso 81 mm (3,19 pol) 81 mm (3,19 pol) Less
Cilindrada 1,508 l (92 pol³) 1,508 l (92 pol³) Less
Aspiração Aspiração Natural (NA; Naturally Aspirated) Aspiração Natural (NA; Naturally Aspirated) Less
Taxa de Compressão 22,9:1 22,9:1 Less
Sistema de Combustão Injeção Indireta Injeção Indireta Less
Rotação (da extremidade do volante do motor) Sentido anti-horário Sentido anti-horário Less
Sistema de Lubrificação (reabastecimento) 6,5 l (6,9 qt) 6,5 l (6,9 qt) Less

Dimensões do Motor (Aproximadas. As dimensões finais dependem das opções selecionadas)

Comprimento 591 mm (23,3 pol) 591 mm (23,3 pol) Less
Largura 420 mm (16,5 pol) 420 mm (16,5 pol) Less
Altura 576 mm (22,7 pol) 576 mm (22,7 pol) Less
Peso, Líquido Seco (Motor de Operação Básico sem Acessórios Opcionais) 106,8 kg (235,5 lb) 106,8 kg (235,5 lb) Less

Emissões

Atende aos padrões de emissões equivalentes ao Período do Tier 4 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA. Disponíveis usando a Flexibilidade de EPA dos EUA e para outras áreas regulamentadas e não regulamentadas.

Potência Confiável, Silenciosa e Durável

Capacidade e processos de fabricação de classe internacional associados a comprovados designs de motores principais garantem a confiabilidade, operação silenciosa e muitas horas de vida útil.

Alto Desempenho

O aumento significativo de torque proporciona desempenho impressionante em uma ampla faixa de velocidade, ao mesmo tempo em que mantêm custos baixos de operação.

Eficiência de Combustível

Consumo de combustível otimizado para se adequar aos ciclos de operação de uma grande variedade de equipamentos e aplicações, ao mesmo tempo em que mantêm os custos de operação baixos.

Ampla Variedade de Aplicações

A maior variedade do setor de classificações e opções configuráveis de fábrica para agricultura, movimentação de materiais, construção, mineração, suporte de solo para aeronaves e outras aplicações industriais.

Tamanho do Conjunto

O tamanho do conjunto ultracompacto garante a facilidade de instalação, bem como a excepcional densidade de potência.

Qualidade

Todos os motores Cat são fabricados de acordo com rigorosos padrões de qualidade para garantir a satisfação do cliente.

Suporte ao Produto de Classe Internacional Oferecido pela Rede Mundial de Revendedores Cat

  • Manutenção programada, incluindo amostra SOSSM (Scheduled Oil Sampling, Coleta Programada de Amostra de Óleo)
  • Contratos de Suporte ao Cliente (CSA, Customer Support Agreements)
  • Cobertura Estendida de Manutenção (ESC, Extended Service Coverage) Caterpillar
  • Rede de serviço de revendedores de qualidade superior
  • Rede estendida de serviço de revendedores pelo programa Distribuidor de Serviço Industrial (ISD, Industrial Service Distributor) Cat

C1.6 Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar
  • Coletor de entrada com opção de entradas.

Sistema de Controle
  • Alternador de 12 V, 40 A
  • Motor de partida de 12 V
  • Auxílio de partida da vela incandescente

Sistema de Arrefecimento
  • Bomba de líquido arrefecedor acionada por correia
  • Interruptor de temperatura do líquido arrefecedor
  • Opção de ventiladores de arrefecimento

Volante do Motor e Caixa do Volante
  • Caixa do volante SAE Nº 6 1/2
  • Opção de caixa do volante SAE Nº 5 ou caixa do volante da placa traseira padrão

Sistema de Combustível
  • Bomba de injeção de combustível
  • Filtro de combustível rosqueado
  • Solenoide de Desligamento Eletrônico (ESOS, Electronic Shut-off Solenoid)

Sistema de Lubrificação
  • Filtro de óleo lubrificante
  • Interruptor de pressão do óleo lubrificante
  • Reservatório de óleo lubrificante

Geral
  • Ferro fundido, bloco de motor
  • Coletor de escape de ferro fundido - saída lateral
  • Capacidade de partida a frio a -20 °C (-4 °F)
  • Nivelamento de 35° contínuo
  • Pintura: amarelo Caterpillar, com cores opcionais disponíveis a pedido