C6.6 ACERT™

< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Os Motores Diesel Industriais C6.6 ACERT Cat® oferecem o equilíbrio perfeito entre durabilidade, eficiência de combustível e baixas emissões. Amplamente testados em serviço, esses motores usam uma variedade de sistemas de combustível de Trilho Comum e sistemas de controle avançados para oferecer máximo de tempo de atividade nos ambientes mais difíceis. Eles comprovadamente demonstraram que são capazes de enfrentar as aplicações mais severas e proporcionar um desempenho superior que exceda as expectativas dos usuários mais exigentes. Entre os setores e aplicações beneficiados por motores C6.6 ACERT estão: Agricultura, Tratores Ag, Suporte de Solo para Aeronaves, Plataformas de Perfuração, Fragmentadores/Trituradores, Colheitadeira, Compactadores/Rolos, Compressores, Construção, Guindastes, Trituradores, Cortadores de Troncos, Silvicultura, Empilhadeiras, Industrial em Geral, Colheitadeiras, Unidades de Energia Hidráulica, Equipamento de Irrigação, Carregadeiras/Transportadores, Movimentação de Materiais, Mineração, Equipamentos de Terraplenagem Móveis, Varredores Móveis, Equipamentos de Pavimentação, Bombas, Tratores Florestais, Equipamentos Ag Especiais, Pulverizadores, Valetadeiras e Equipamentos de Mineração Subterrânea. Motores C6.6 ACERT, com classificações: 89 - 205 bkW (119 - 275 bhp) a 2.200 - 2.500 rpm, atendem equivalentes ao Tier 3 da EPA dos EUA e equivalentes ao Estágio IIIA da UE. Elas estão disponíveis para Flexibilidade EPA nos EUA e para outras áreas regulamentadas e não regulamentadas.

Classificação de Potência

Unidades:
Potência Mínima 119.0 bhp 89.0 bkW Less
Potência Máxima 275.0 bhp 205.0 bkW Less
Velocidade Nominal 2.200-2.500 rpm 2.200-2.500 rpm Less

Padrões de Emissões

Emissões Equivalentes ao equivalente ao Tier 3 da EPA dos EUA, equivalente ao Estágio IIIA da UE. Equivalentes ao equivalente ao Tier 3 da EPA dos EUA, equivalente ao Estágio IIIA da UE. Less

Geral

Configuração do Motor Em linha 6, Diesel com Ciclo de 4 Tempos Em linha 6, Diesel com Ciclo de 4 Tempos Less
Diâmetro Interno 105 mm (4,13 pol) 105 mm (4,13 pol) Less
Curso 127 mm (5 pol) 127 mm (5 pol) Less
Cilindrada 6,6 l (402,8 pol³) 6,6 l (402,8 pol³) Less
Aspiração Turboalimentado Pós-arrefecido (TA) Turboalimentado Pós-arrefecido (TA) Less
Taxa de Compressão 16,2:1 16,2:1 Less
Sistema de Combustão Injeção Direta Injeção Direta Less
Rotação (da extremidade do volante do motor) Sentido anti-horário Sentido anti-horário Less

Dimensões do Motor (Aproximadas. As dimensões finais dependem das opções selecionadas)

Comprimento 929 mm (36,6 pol) 929 mm (36,6 pol) Less
Largura 668 mm (26,3 pol) 668 mm (26,3 pol) Less
Altura 797 mm (31,4 pol) 797 mm (31,4 pol) Less
Peso, Líquido Seco (Motor de Operação Básico sem Acessórios Opcionais) 506 kg (1.116 lb) 506 kg (1.116 lb) Less

Emissões

Atende aos equivalentes ao Tier 3 da EPA dos EUA e equivalentes ao Estágio IIIA da UE. Disponíveis usando a Flexibilidade de EPA dos EUA ou a Flexibilidade da UE e para outras áreas regulamentadas e não regulamentadas.

Potência Confiável, Silenciosa e Durável

Capacidade e processos de fabricação de classe internacional associados a comprovados designs de motores principais garantem a confiabilidade, operação silenciosa e muitas horas de vida útil.

Ampla Variedade de Aplicações

A maior variedade do setor de classificações e opções configuráveis de fábrica para agricultura, movimentação de materiais, construção, mineração, suporte de solo para aeronaves e outras aplicações industriais.

Tamanho do Conjunto

Ideal para equipamentos com compartimentos do motor estreitos. Várias opções de instalação minimizam o tamanho total do conjunto.

Qualidade

Todos os motores Cat são fabricados de acordo com rigorosos padrões de qualidade para garantir a satisfação do cliente.

Suporte ao Produto de Classe Internacional Oferecido pela Rede Mundial de Revendedores Cat

  • Manutenção programada, incluindo amostra SOSSM (Scheduled Oil Sampling, Coleta Programada de Amostra de Óleo)
  • Contratos de Suporte ao Cliente (CSA, Customer Support Agreements)
  • Cobertura Estendida de Manutenção (ESC, Extended Service Coverage) Caterpillar
  • Rede de serviço de revendedores de qualidade superior
  • Rede estendida de serviço de revendedores pelo programa Distribuidor de Serviço Industrial (ISD, Industrial Service Distributor) Cat

C6.6 ACERT™ Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar
  • Turboalimentado
  • Pós-resfriado Ar-Ar

Sistema de Controle
  • Direção eletrônica, controle da velocidade da TDF
  • Classificações programáveis
  • Compensação automática de altitude
  • Compensação de potência para a temperatura do combustível
  • Limite total programável do motor e em marcha lenta alta e baixa
  • Diagnóstico eletrônico e registro de falhas
  • Difusão e controle do sistema de monitoramento do motor SAE J1939
  • Unidade de Controle Eletrônico (ECU, Electronic Control Unit) ADEM™ A4

Sistema de Arrefecimento
  • Termostatos e alojamento, saída vertical
  • Bomba da camisa de água, centrífuga
  • Bomba de água, entrada

Sistema de Escape
  • Coletor de escape, seco
  • Saída de escape opcional

Volantes do Motor e Caixa do Volante
  • Opção de caixa do volante SAE Nº 2 ou SAE Nº 3

Sistema de Combustível
  • Trilho comum de alta pressão eletrônica
  • Filtro de combustível, secundário (2 mícrons)
  • Tecnologia ACERT™
  • Bomba de transferência do combustível
  • Bomba de escorva do combustível

Sistema de Lubrificação
  • Respiro do cárter
  • Arrefecedor de óleo
  • Bocal de enchimento de óleo
  • Filtro de óleo lubrificante
  • Reservatório do óleo frontal
  • Vareta de nível do óleo
  • Bomba de óleo acionada por engrenagens

Geral
  • Amortecedor de vibração
  • Olhais de levantamento
  • Capacidade de partida a frio a -20 °C (-4 °F)
  • Pintura: amarelo Caterpillar, com cores opcionais disponíveis a pedido