< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

A Unidade de Energia Industrial C2.2 Cat® é oferecida na seguinte classificação: 36,4 bkW (48,8 bhp) em 2.800-3.000 rpm. Essa classificação atende aos padrões de emissões Final do Tier 4 da EPA dos EUA, Estágio IIIA da UE. Classificações: 44,7 a 45,5 bkW (59,9 a 61 bhp) em 2.800 a 3.000 rpm atende às normas de emissões do Final do Tier 4 da EPA dos EUA, Estágio IIIB da UE. Pré-configurada para uma ampla gama de aplicações, a Unidade de Energia Industrial Cat® é um pacote completo de energia que conta com radiador, volante do motor, alternador e fiação do alternador totalmente pré-montados, visando a instalação rápida e simples em um grande número de aplicações de OEM, de clientes e de embaladoras. Essas unidades de baixo consumo de combustível são feitas para aplicações de irrigação, uso industrial, mineração e outras aplicações com bombas.

Classificação de Potência

Unidades:
Potência Mínima 48.7 bhp 36.3 bkW Less
Potência Máxima 61.0 bhp 45.5 bkW Less
Velocidade Nominal 2.800-3.000 rpm 2.800-3.000 rpm Less

Padrões de Emissões

Emissões Equivalentes ao Período do Tier 4 da EPA dos EUA, Estágio IIIA da UE Equivalentes ao Período do Tier 4 da EPA dos EUA, Estágio IIIA da UE Less

Geral

Configuração do Motor Em linha 4, Diesel com Ciclo de 4 Tempos Em linha 4, Diesel com Ciclo de 4 Tempos Less
Diâmetro Interno 84 mm (3,3 pol) 84 mm (3,3 pol) Less
Curso 100 mm (3,9 pol) 100 mm (3,9 pol) Less
Cilindrada 2,216 l (135 pol³) 2,216 l (135 pol³) Less
Aspiração Aspiração Natural (NA) ou Turboalimentado (T) Aspiração Natural (NA) ou Turboalimentado (T) Less
Taxa de Compressão 23,3:1 23,3:1 Less
Rotação (da extremidade do volante do motor) Sentido anti-horário Sentido anti-horário Less
Capacidade do Sistema de Arrefecimento 6,98 l (7,4 qt) 6,98 l (7,4 qt) Less
Sistema de Lubrificação (reabastecimento) 10,6 l (11,2 qt) 10,6 l (11,2 qt) Less

Dimensões da Unidade de Energia (Aproximadas. As dimensões finais dependem das opções selecionadas)

Comprimento 946-973 mm (37,2-38,2 pol) 946-973 mm (37,2-38,2 pol) Less
Largura 513-590 mm (20,2-23,2 pol) 513-590 mm (20,2-23,2 pol) Less
Altura 854-973 mm (33,6-38,3 pol) 854-973 mm (33,6-38,3 pol) Less
Peso - Aproximado, Líquido Seco (configuração padrão sem óleo, arrefecimento, embreagem, compressor, ar-condicionado) 218-228 kg (480-502 lb) 218-228 kg (480-502 lb) Less

Dimensões Pós-tratamento (Aproximadas. As dimensões finais dependem das opções selecionadas)

Diâmetro 198 mm (7,8 pol) 198 mm (7,8 pol) Less
Peso 16 kg (35,3 lb) 16 kg (35,3 lb) Less

Emissões

Atende aos do Final do Tier 4 da EPA dos EUA, Estágio IIIA da UE ou Estágio IIIB da UE.

Potência Confiável, Silenciosa e Durável

Capacidade e processos de fabricação de classe internacional associados a comprovados designs de motores principais garantem a confiabilidade, operação silenciosa e muitas horas de vida útil.

Alto Desempenho

Este conjunto arrefecido pelo radiador proporciona desempenho impressionante até uma classificação de 3.000 rpm.

Eficiência de Combustível

Consumo de combustível otimizado para se adequar aos ciclos de operação de uma grande variedade de equipamentos e aplicações, ao mesmo tempo em que mantêm os custos de operação baixos.

Ampla Variedade de Aplicações

A maior variedade do setor de classificações e opções configuráveis de fábrica para agricultura, movimentação de materiais, construção, mineração, suporte de solo para aeronaves e outras aplicações industriais.

Opções

O tamanho do conjunto ultracompacto garante a facilidade de instalação, bem como a excepcional densidade. Radiadores foram projetadas e filtros de ar posicionados para fácil instalação.

Baixo Custo de Manutenção

A manutenção unilateral facilita a manutenção e simplifica a rotina de manutenção. Intervalos padrão de 500 horas de manutenção.

Qualidade

Todos os motores Cat são fabricados de acordo com rigorosos padrões de qualidade para garantir a satisfação do cliente.

Suporte ao Produto de Classe Internacional Oferecido pela Rede Mundial de Revendedores Cat

  • Manutenção programada, incluindo amostra SOSSM (Scheduled Oil Sampling, Coleta Programada de Amostra de Óleo)
  • Contratos de Suporte ao Cliente (CSA, Customer Support Agreements)
  • Cobertura Estendida de Manutenção (ESC, Extended Service Coverage) Caterpillar
  • Rede de serviço de revendedores de qualidade superior
  • Rede estendida de serviço de revendedores pelo programa Distribuidor de Serviço Industrial (ISD, Industrial Service Distributor) Cat

Características de Pós-tratamento do Final do Tier 4, Estágio IIIB


Regeneração. Regeneração passiva altamente eficiente sob a maioria das ambientes e ciclos de operação. Sistema auxiliar automático de regeneração ativa transparente durante ciclos de operação de carga leve ou adversos. DPF de fluxo de parede e DOC de fluxo de subsuperfície para remover eficazmente e gerenciar as emissões.


Montagem. As várias opções de ligação e desligamento da instalação do motor fornecem aos clientes soluções simples e flexíveis para várias aplicações.
Serviço. Intervalos mínimos de serviço de cinza do DPF de 3.000 horas.

C2.2 Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar
  • Coletor de entrada

Sistema de Controle
  • Alternador de 12 V, 65 A
  • Final do Tier 4: Alternador de 12 V, 85 A
  • Motor de partida de 12 V
  • Auxílio de partida da vela incandescente

Sistema de Arrefecimento
  • Bomba de líquido arrefecedor acionada por correia
  • Interruptor de temperatura do líquido arrefecedor
  • Filtro de ar montado
  • Radiador e ventilador montados

Volantes do Motor e Caixa do Volante
  • Caixa do volante SAE Nº 7 1/2
  • Caixa do volante SAE Nº 4

Sistema de Combustível
  • Bomba de injeção de combustível
  • Filtro de combustível rosqueado
  • Solenoide de Desligamento Eletrônico (ESOS, Electronic Shut-off Solenoid)

Sistema de Lubrificação
  • Filtro de óleo lubrificante rosqueado
  • Interruptor de pressão do óleo lubrificante
  • Reservatório de óleo lubrificante

Tomada de Força (TDF)
  • Provisão para Tomada de Força (TDF)
  • Comando da TDF SAE A (Final do Tier 4, Estágio IV)

Geral
  • Ferro fundido, bloco de motor
  • Coletor de escape de ferro fundido - saída lateral
  • Capacidade de partida a frio a -20 °C (-4 °F)
  • Nivelamento de 35° contínuo
  • Pintura: amarelo Caterpillar, com cores opcionais disponíveis a pedido

Equivalentes ao Equipamento de Controle de Emissões Limpas/Pós-tratamento do Final do Tier 4 da EPA dos EUA, Estágio IIIB da UE
  • Filtro para Particulados de Diesel (DPF, Diesel Particulate Filter) com faixa de opções de saída
  • Catalisador de Oxidação de Diesel (DOC)
  • Sistema de regeneração passiva com reserva