C6.6 ACERT™

< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

A Unidade de Energia Industrial C6.6 ACERT™ Cat® é oferecida em classificações que variam entre 129,5-168 bkW (173,7-225,3 bhp) a 1.800-2.500 rpm. Essas classificações atendem equivalentes ao Tier 3 da EPA dos EUA e equivalentes ao Estágio IIIA da UE. Pré-configurada para uma ampla gama de aplicações, a Unidade de Energia Industrial Cat® é um pacote completo de energia que conta com radiador, volante do motor, alternador e fiação do alternador totalmente pré-montados, visando a instalação rápida e simples em um grande número de aplicações de OEM, de clientes e de embaladoras. Essas unidades de baixo consumo de combustível são feitas para aplicações de irrigação, uso industrial, mineração e outras aplicações com bombas.

Classificação de Potência

Unidades:
Classificação Mínima 173.7 bhp 129.5 bkW Less
Classificação Máxima 225.0 bhp 168.0 bkW Less
Velocidade Nominal 2.200 rpm 2.200 rpm Less

Padrões de Emissões

Emissões Equivalentes ao equivalente ao Tier 3 da EPA dos EUA, equivalente ao Estágio IIIA da UE. Equivalentes ao equivalente ao Tier 3 da EPA dos EUA, equivalente ao Estágio IIIA da UE. Less

Geral

Configuração do Motor Em linha 6, Diesel com Ciclo de 4 Tempos Em linha 6, Diesel com Ciclo de 4 Tempos Less
Diâmetro Interno 105 mm (4,1 pol) 105 mm (4,1 pol) Less
Curso 127 mm (5 pol) 127 mm (5 pol) Less
Cilindrada 6,6 l (402,8 pol³) 6,6 l (402,8 pol³) Less
Aspiração Turboalimentado Pós-arrefecido (TA) Turboalimentado Pós-arrefecido (TA) Less
Taxa de Compressão 16,2:1 16,2:1 Less
Sistema de Combustão Injeção Direta Injeção Direta Less
Rotação (da extremidade do volante do motor) Sentido anti-horário Sentido anti-horário Less

Dimensões da Unidade de Energia (Aproximadas. As dimensões finais dependem das opções selecionadas)

Comprimento 1.708 mm (67,23 pol) 1.708 mm (67,23 pol) Less
Largura 767 mm (30,2 pol) 767 mm (30,2 pol) Less
Altura 1.144 mm (45 pol) 1.144 mm (45 pol) Less
Peso - Líquido Seco (configuração padrão sem óleo, arrefecimento, embreagem, compressor, ar-condicionado) 709 kg (1.563 lb) 709 kg (1.563 lb) Less

Emissões

Atende aos equivalentes ao Tier 3 da EPA dos EUA e equivalentes ao Estágio IIIA da UE. Disponíveis usando a Flexibilidade de EPA dos EUA ou a Flexibilidade da UE e para outras áreas regulamentadas e não regulamentadas.

Potência Confiável, Silenciosa e Durável

Capacidade e processos de fabricação de classe internacional associados a comprovados designs de motores principais garantem a confiabilidade, operação silenciosa e muitas horas de vida útil.

Alto Desempenho

Com níveis máximos de torque mantidos, este motor proporciona capacidade da tomada de força líder da categoria.

Baixo Custo de Manutenção

O serviço em todo o mundo oferece a facilidade de manutenção e simplifica a rotina de manutenção. Tuchos hidráulicos, múltiplas correias em "V", pós-tratamento de "serviço sem cinzas" e intervalos de troca de óleo de 500 horas permitem o baixo custo de manutenção. Muitos itens de serviço têm uma opção de local em um dos lados do motor para permitir a opção de acesso para manutenção. O programa S·O·SSM está disponível em seu revendedor Cat para determinar os intervalos de troca de óleo e oferecer desempenho ideal.

Qualidade

Todos os motores Cat são fabricados de acordo com rigorosos padrões de qualidade para garantir a satisfação do cliente.

Suporte ao Produto de Classe Internacional Oferecido pela Rede Mundial de Revendedores Cat

  • Manutenção programada, incluindo amostra SOSSM
  • Contratos de Suporte ao Cliente (CSA, Customer Support Agreements)
  • Cobertura Estendida de Manutenção (ESC, Extended Service Coverage) Caterpillar
  • Rede de serviço de revendedores de qualidade superior
  • Rede estendida de serviço de revendedores pelo programa Distribuidor de Serviço Industrial (ISD, Industrial Service Distributor) Cat

C6.6 ACERT™ Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar
  • Filtro de ar e turbocompressor montados

Sistema de Controle
  • Alternador de 12 V, 14 A
  • Motor de partida de 12 V
  • Auxílio de partida da vela incandescente

Sistema de Arrefecimento
  • Ventilador (impulsor ou extrator)
  • Comando do ventilador
  • Radiador
  • Bomba de água

Volantes do Motor e Caixa do Volante
  • Opção de caixa do volante SAE Nº 2 ou SAE Nº 3

Sistema de Combustível
  • Trilho comum de alta pressão eletrônica
  • Tecnologia ACERT™
  • Design inovador do filtro para garantir a máxima proteção do motor

Sistema de Lubrificação
  • Arrefecedor de óleo
  • Filtro de óleo lubrificante
  • Bocal de enchimento de óleo da caixa de distribuição

Tomada de Força (TDF)
  • TDF frontal SAE A ou SAE B (142/280 NŸM)

Geral
  • Pintura: amarelo Caterpillar, com cores opcionais disponíveis a pedido