< Voltar

O novo Caterpillar C9 é o primeiro motor controlado eletronicamenteprojetado especificamente para ser compatível com geradores de 50 Hz ou 60 Hz. A introdução deste motor auxiliaroferece aos clientes uma oferta de energia mais abrangente, proporcionando a eles o benefício de lidar comum único fornecedor para energia de propulsão e energia auxiliar.
Extended Warranty and Support
Saiba Mais

Visão Geral

Classificação de Potência

Unidades:
Classificação Mínima 217.0 bhp 162.0 bkW Less
Classificação Máxima 361.0 bhp 269.0 bkW Less

Especificações do Motor

Aspiração TA TA Less
Configuração Em linha 6, Diesel com Ciclos de 4 Tempos Em linha 6, Diesel com Ciclos de 4 Tempos Less
Diâmetro Interno 4.41 pol 112.0 mm Less
Curso 149.0 pol 5.87 mm Less
Cilindradas 538.0 pol3 8.8 L Less
Rotação (da extremidade do volante do motor) Sentido anti-horário Sentido anti-horário Less

Dimensões e Pesos

Comprimento Máximo 43.9 pol 1116.5 mm Less
Largura Máxima 38.3 pol 973.5 mm Less
Altura Mínima 43.8 pol 1113.7 mm Less
Peso Seco Mínimo 2088.0 lb 947.0 kg Less

Intervalo de troca do óleo e do filtro de 500 horas

A operação do motor sem fumaça atende às normas de emissões do Tier 2 da EPA de 2004.

Operação do motor sem vazamentos

Link de dados J1939 para comunicação com o monitoramento de navios e sistemas de controle

Design compacto para instalações em compartimentos

Suporte de peças e manutenção da organização mundial de revendedores

Uma única fonte de alimentação para os motores de propulsão do grupo gerador

Sistemas opcionais duplos de filtragem de óleo e combustível

Controle eletrônico completo da injeção de combustível e da distribuição do motor

Sistema opcional fechado de ventilação de cárter

Garantia da Caterpillar

C9 Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar
  • Pós-arrefecedor
  • Filtro de Ar/Elemento Aberto - enviado solto
  • Turbocompressor

Arrefecimento
  • Bomba de água do mar auxiliar acionada por engrenagens
  • Bomba da camisa de água centrífuga acionada por correia
  • Trocador de calor instalado no motor, conjunto de tubo removível (para água do mar) (somente motores com trocador de calor)
  • Tanque de compensação (somente motores com trocador de calor)
  • Termostato ealojamento
  • Arrefecedor de óleo do motor
  • Tubulações auxiliares de água do mar
  • Resfriamento por quilha (inclui kit da flange da rosca do tubo)

Combustível
  • Filtro de combustível, Serviço frontal
  • Bomba de transferência do combustível
  • Bomba de escorva do combustível

Painel de Controle
  • Governador eletrônico
  • Sistema de combustível com Unidade de Injeção Eletrônica Hidráulica (HEUI)
  • Módulo de Controle Eletrônico (ECM, Electronic Control Module)
  • Diagnóstico eletrônico e registro de falhas
  • Conector do cliente de 40 pinos dedicado e instalado no motor
  • Link de dados SAE J1939

Sistema de Controle
  • Módulo de controle eletrônico (A3)
  • Sistema de combustível HEUI™
  • Link de dados SAE J1939

Sistema de Lubrificação
  • Respiro do cárter
  • Varetade nível de óleo, serviço do lado esquerdo
  • Filtro de Óleo, na tampa da válvula
  • Reservatório do óleo
  • Dreno do reservatório do óleo - serviço do lado esquerdo
  • Filtro de óleo, rosqueado, Serviço do lado direito
  • Bomba de óleo do motor (acionada por engrenagem)

Sistema de Montagem
  • Suporte dianteiro, altura ajustável

Sistema de Proteção
  • Desligamento contra sobrevelocidade - eletrônico

Sistema de Partida/Carga
  • Motor de partida elétrica de 12 volts 110 ampères ou 24 volts 75

Geral
  • Protetor e amortecedor de vibração torcional
  • Olhais de levantamento
  • Material de Leitura
  • Fiação do Motor
  • OBSERVAÇÃO: Motores para arrefecimento por quilha NÃO incluem arrefecedor de quilha

Volantes do Motor e Caixas do Volante
  • Volante do motor, SAE Nº 1, 113 dentes
  • Caixa do volante, SAE Nº 1

Sistema de Escape
  • Coletor e Turbocompressor, arrefecido a água
  • Saída flangeada redonda de 152 mm (6 pol)
  • Cotovelo, seco, 152 mm (6 pol)

C9 Equipamento Opcional

SISTEMA DE ENTRADA DE AR
  • FILTRO DE AR - SERVIÇO REGULAR
  • FILTRO DE AR - SERVIÇO PESADO
  • TAMPA CONTRA CHUVA DO FILTRO DE AR

SISTEMA DE CONTROLE
  • Acessório de compartilhamento de carga

SISTEMA DE ARREFECIMENTO
  • Tanque de recuperação de líquido arrefecedor
  • Sensor de nível do líquido arrefecedor
  • Kit da Flange do Líquido Arrefecedor

SISTEMA DE ESCAPE
  • Cotovelos
  • Tubo
  • Conexões flexíveis
  • Flange
  • FLANGE DE SAÍDA DE ESCAPE/152 MM/6 POL
  • SILENCIADOR

SILENCIADOR de 6" - DETENTOR DE FAGULHA
  • TAMPAS CONTRA CHUVA
  • SISTEMA DE COMBUSTÍVEL
  • Arrefecedor de combustível
  • Tubulações de combustível flexíveis

Filtros de combustível duplos
  • Sensor de temperatura do combustível
  • MARINE POWER DISPLAY

GRUPO DA FIAÇÃO
  • Fiação para várias estações do Marine Power Display. Incluisoquetes, receptáculos, bujões de cunha, conjuntos de bujão, conjunto decabos e tubulação vedada necessários para a instalação do sistema.Encomende fiação para cada estação adicional
  • SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO
  • Bombas de reservatório, manual
  • Tubulações da bomba do reservatório

Tubulações de óleo com parede dupla
  • Proteção para combustível e óleo

TOMADAS DE FORÇA
  • Polia do virabrequim
  • SISTEMA DE PARTIDA

Regulador de pressão do ar
  • Silenciador de ar

GERAL

KIT DE PEÇAS - PRODUZA-SE
  • MATERIAL DE LEITURA
  • EMBALAGEM