Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

Classificação de Potência

Unidades:
Classificação Mínima 598.0 bhp 446.0 bkW Less
Classificação Máxima 1019.0 bhp 760.0 bkW Less

Especificações do Motor

Aspiração Turboalimentado-Pós-arrefecido Turboalimentado-Pós-arrefecido Less
Rotação (da extremidade do volante do motor) Sentido horário ou sentido anti-horário Sentido horário ou sentido anti-horário Less
Cilindradas 2105.0 pol3 34.5 L Less
Diâmetro Interno 6.7 pol 170.0 mm Less
Configuração V-8, Diesel de Ciclo de 4 Tempos V-8, Diesel de Ciclo de 4 Tempos Less
Curso 7.5 pol 190.0 mm Less

Dimensões e Pesos

Peso Seco Mínimo 11350.0 lb 5148.0 kg Less
Peso Seco Máximo 11350.0 lb 5148.0 kg Less
Comprimento Mínimo 92.2 pol 2350.0 mm Less
Largura Máxima 67.1 pol 1703.0 mm Less
Altura Mínima 71.9 pol 1826.0 mm Less
Altura Máxima 71.9 pol 1826.0 mm Less
Largura Mínima 67.1 pol 1703.0 mm Less
Comprimento Máximo 92.2 pol 2350.0 mm Less

3508 Equipamento Padrão

SISTEMA DE ENTRADA DE AR
  • *Série B*
  • *MUI*

SISTEMA DE CONTROLE
  • *Série B*
  • *MUI*

SISTEMA DE ARREFECIMENTO
  • *Série B*
  • *MUI*

SISTEMA DE ESCAPE
  • *Série B*
  • *MUI*

VOLANTES DO MOTOR E CAIXAS DO VOLANTE DO MOTOR
  • *Série B e MUI*

SISTEMA DE COMBUSTÍVEL
  • *Série B*
  • *MUI*

INSTRUMENTAÇÃO
  • *Série B*
  • *MUI*

SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO
  • *Série B*
  • *MUI*

SISTEMA DE MONTAGEM
  • *Série B e MUI*

TOMADAS DE FORÇA
  • *Série B*
  • *MUI*

SISTEMA DE PROTEÇÃO
  • *Série B*
  • *MUI*

GERAL
  • *Série B*

Serviço de Revendedores Cat®

Adquira qualquer equipamento Cat® e obtenha suporte completo e acompanhamento do Revendedor Cat local.

Entre em contato com o revendedor local
Financiamento e Seguros

Você pode contar com a Cat Financial para fornecer as melhores soluções financeiras, construído apenas para você.Você pode contar com a Cat Financial para fornecer as melhores soluções financeiras, construído apenas para você.

Veja as nossas ofertas