< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

Classificação de Potência

Unidades:
Classificação Mínima 1153.0 bhp 860.0 bkW Less
Classificação Máxima 1368.0 bhp 1020.0 bkW Less

Especificações do Motor

Aspiração TA TA Less
Curso 7.5 pol 190.0 mm Less
Cilindradas 3158.0 pol3 51.8 L Less
Configuração Diesel de Ciclo de 4 Tempos em "V" 8, "V" 12, "V" 16 Diesel de Ciclo de 4 Tempos em "V" 8, "V" 12, "V" 16 Less
Diâmetro Interno 6.7 pol 170.0 mm Less

Dimensões e Pesos

Peso Seco Mínimo 14250.0 lb 6464.0 kg Less
Peso Seco Máximo 14250.0 lb 6464.0 kg Less
Comprimento Mínimo 113.8 pol 2890.0 mm Less
Largura Máxima 67.1 pol 1703.0 mm Less
Altura Mínima 81.6 pol 2072.0 mm Less
Altura Máxima 81.6 pol 2072.0 mm Less
Largura Mínima 67.1 pol 1703.0 mm Less
Comprimento Máximo 113.8 pol 2890.0 mm Less
Serviço de Revendedores Cat®

Adquira qualquer equipamento Cat® e obtenha suporte completo e acompanhamento do Revendedor Cat local.

Entre em contato com o revendedor local
Financiamento e Seguros

Você pode contar com a Cat Financial para fornecer as melhores soluções financeiras, construído apenas para você.Você pode contar com a Cat Financial para fornecer as melhores soluções financeiras, construído apenas para você.

Veja as nossas ofertas