Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas

Visão Geral

Classificação de Potência

Unidades:
Classificação Mínima 1475.0 bhp 1100.0 bkW Less
Classificação Máxima 1817.0 bhp 1355.0 bkW Less

Especificações do Motor

Aspiração TA TA Less
Cilindradas 4210.0 pol3 69.0 L Less
Diâmetro Interno 6.7 pol 170.0 mm Less
Configuração Diesel de Ciclo de 4 Tempos de 16 em "V" Diesel de Ciclo de 4 Tempos de 16 em "V" Less
Curso 7.5 pol 190.0 mm Less

Dimensões e Pesos

Peso Seco Mínimo 17550.0 lb 7961.0 kg Less
Peso Seco Máximo 17550.0 lb 7961.0 kg Less
Comprimento Mínimo 146.9 pol 3730.0 mm Less
Largura Máxima 67.1 pol 1703.0 mm Less
Altura Mínima 81.8 pol 2078.0 mm Less
Altura Máxima 81.8 pol 2078.0 mm Less
Largura Mínima 67.1 pol 1703.0 mm Less
Comprimento Máximo 146.9 pol 3730.0 mm Less
Serviço de Revendedores Cat®

Adquira qualquer equipamento Cat® e obtenha suporte completo e acompanhamento do Revendedor Cat local.

Entre em contato com o revendedor local
Financiamento e Seguros

Você pode contar com a Cat Financial para fornecer as melhores soluções financeiras, construído apenas para você.Você pode contar com a Cat Financial para fornecer as melhores soluções financeiras, construído apenas para você.

Veja as nossas ofertas