< Voltar

Extended Warranty and Support
Saiba Mais

Visão Geral

O motor de propulsão marítima 3508C aos padrões de emissões IMO II e gera mais energia com menos emissões para suas necessidades de propulsão marítima. Além disso, o 3508C oferece níveis excelentes de eficiência de combustível e consumo do óleo lubrificante. Opções de rotação padrão ou inversa estão disponíveis, bem como peças e serviços em todo o mundo. A plataforma do motor 3500 é um projeto simplificado e de qualidade comprovada que fornece os melhores níveis de confiabilidade e durabilidade do setor.

Classificação de Potência

Unidades:
Faixa de Potência 775-1.100 bhp (578-820 bkW) 775-1.100 bhp (578-820 bkW) Less

Especificações do Motor

Faixa de Velocidade 1.200 a 1.600 rpm 1.200 a 1.600 rpm Less
Emissões IMO II, UE IW IMO II, UE IW Less
Aspiração TTA TTA Less
Diâmetro Interno 6.7 pol 170.0 mm Less
Curso 7.5 pol 190.0 mm Less
Cilindrada 2107.0 pol3 34.5 B Less
Rotação (da extremidade do volante do motor) Sentido horário ou anti-horário Sentido horário ou anti-horário Less
Configuração V-8, Diesel com Ciclo de 4 Tempos V-8, Diesel com Ciclo de 4 Tempos Less

Dimensões e Pesos

Peso Seco Mínimo 10935.0 lb 4960.0 kg Less
Comprimento 83.4 pol 2117.0 mm Less
Altura 72.0 pol 1829.0 mm Less
Largura 67.0 pol 1703.0 mm Less

Unidade de Controle Eletrônico (ECU) A3

• Um dos mais avançados sistemas de controle eletrônico disponíveis para motores marítimos Cat. • Mais rápido e com mais capacidade de memória que o ADEM (Advanced Diesel Engine Management, Controle Avançado do Motor Diesel) 2 • Compatível com vários sistemas de exibição opcionais • Não requer arrefecimento do combustível • Capacidade aprimorada de entrada/saída • Projeto marítimo resistente e conectores IP66 • Premiado projeto do circuito

Painel de Instrumentos Montado no Motor

• Visor MPD Integrado para resposta rápida e controle local eficaz • Controle de velocidade local opcional • Scanner de temperatura de escape de cada cilindro opcional com link de dados para montagem remota • Parada de emergência local, indicadores de advertência, buzina • Conexões "Plug and Run" permitem a montagem no lado de bombordo ou estibordo do motor

Marine Power Display (MPD)

• Exibição gráfica dos parâmetros de operação do motor no formato analógico, digital ou em gráficos de barras • Estrutura resistente à prova d'água • Telas de exibição totalmente configuradas pelo usuário • Classificação marítima aprovadas pelo tipo de sociedade • Mensagens e alarmes de diagnóstico • Priorização de três níveis de eventos e diagnósticos • Capacidade multilíngue • Visor LCD (Liquid Crystal Display, Monitor de Cristal Líquido) com modo noturno • Símbolos ISO para identificação de parâmetros

Turbos de Alta Capacidade e Alta Eficiência

• Configuração padrão marítima com dois turbocompressores. • Mais potência reservada para desempenho da carga da parte superior em classificações contínuas • Turbos ajustados para alta potência e excelente consumo de combustível

Trocador de Calor tipo Placa Cat® Montado no Motor

• Circuito Separado Pós-arrefecido (SCAC) • Trocador de calor simples para sistemas de camisa de água do motor e de pós-arrefecedor • Conexões de entrada e saída simples para água salgada • Leve e compacto • Conexões e tubulação instaladas de fábrica

Chicote de Fiação Rígido

• Altamente durável: vida útil prolongada • Flexibilidade para adições personalizadas de fios • Revestido com espuma de proteção contra incêndio • Substituição econômica para fiação premium • Aprovado pela Sociedade de Classificação Marítima

Caixa de Distribuição de Energia

• Isola a "energia de controle" da energia do alternador/motor de partida/aquecedor da camisa de água do motor • Pode ser montado fora do motor • Permite que o usuário final escolha até três fontes de energia independentes • Possui disjuntores e interruptores incorporados para facilitar o diagnóstico de falhas

Aprovações da Sociedade de Classificação Marítima

• ABS/DNV/LR/GL/CCS/BV/RINA

Recursos Eletrônicos

• Dados de histograma 3D da operação do motor (carga, velocidade, tempo) • Sinal de retorno da carga para operação do CPP • Limite de torque eletrônico para equipamento de aplicação limitada de torque e potência • Queda de velocidade programável • Ganhos ajustáveis do governador • Manutenção baseada em condições • Recursos de monitoramento • Comunicação de barramento de dados serial • Controles A3 primário e secundário em todos os motores de propulsão

Painéis da Cabina do Piloto Cat

• Painéis da cabine do piloto Cat com ou sem Marine Power Display (MPD) • Facilmente conectado ao conector do cliente do motor • Capacidade para ter painéis de função completa e painéis de função reduzida

Unidades Injetoras

• Sistema projetado e fabricado pela Caterpillar • Instalação "Drop-in" • Sem conexões de combustível rosqueadas • Alta pressão somente dentro do injetor não requer linhas de parede dupla ou dispositivos de coleta de vazamento

Tomada de Força

• Adaptadores de tomada de força disponíveis • Comandos auxiliares para tomadas de força para bombas hidráulicas e compressores

Bombas Acionadas por Engrenagens Montadas no Motor

• Bomba do pós-arrefecedor padrão montada no motor • Bomba da camisa de água padrão montada no motor • Bomba opcional de água salgada de alta capacidade, acionada por engrenagens, montada no motor

Sistema de Montagem do Motor

• Pontos de montagem rígidos • Montagem resiliente opcional

Recondicionamento "In-Hull"

• Tampas laterais facilmente removíveis • Tampas do rolamento acessíveis

3508C Equipamento Padrão

Sistema de Combustível
  • Filtro de combustível, lado direito, com indicadores de serviço.
  • Bomba de transferência do combustível.
  • Injetores de inicialização controlada eletronicamente

Instrumentação
  • Unidade Gráfica (Marine Power Display) para exibição analógica ou digital de

Sistema de Lubrificação
  • Respiro do cárter, Montado na parte superior
  • Filtro de óleo, lado direito, com indicadores de serviço
  • Enchimento de óleo e vareta de nível, lado direito
  • Reservatório do óleo padrão (intervalo de troca de óleo de 500 horas)
  • Bomba de óleo, tipo de engrenagem

Sistema de Montagem
  • Trilhos, suporte de motor, tipo de borda, 203 mm x 203 mm (8 pol x 8 pol)

Tomadas de Força
  • Comando de acessórios
  • Alojamento frontal, dois lados

Sistema de Proteção
  • O Sistema de Monitoramento Eletrônico da ECU A4 oferece ao cliente estratégias programáveis de redução de potência do motor para proteger contra condições de operação adversas

Geral
  • Protetor e amortecedor de vibração
  • Olhais de levantamento
  • Pintura, motor Amarelo Caterpillar com partes pretas
  • OBSERVAÇÃO: Os motores para arrefecimento do trocador de calor NÃO incluem o trocador de calor.

Volante do Motor e Caixa do Volante
  • Volante do motor, SAE Nº 0, 151 dentes.
  • Caixa do volante, SAE Nº 0.

Sistema de Entrada de Ar
  • Colmeia do pós-arrefecedor de circuito separado, com revestimento resistente à corrosão (lado do ar)
  • Filtro de ar, serviço regular
  • Turbocompressores duplos, D.E. de 152 mm (6 pol), conexão reta

Sistema de Controle
  • Controle Eletrônico do Motor A-III Duplo Caterpillar, lado esquerdo com Sistema de combustível com Unidade Injetora Eletrônica
  • Chicote de Fiação Rígido (energia CC de 10 A necessária para acionar o Módulo de Controle Eletrônico do Motor)

Sistema de Arrefecimento
  • Arrefecedor de óleo
  • Termostatos e alojamento, Temperatura de abertura total 92 C (198 F)
  • Bomba da camisa de água, movida a engrenagem, centrífuga
  • Bomba de água fresca auxiliar com motores SCAC
  • Bomba de água salgada auxiliar, centrífuga, sem autoescorva
  • Tanque de compensação

Sistema de Escape
  • Coletores de escape restritos de gás seco com anteparos térmicos.
  • Turbocompressores duplos com rolamentos arrefecidos a água e anteparos térmicos.
  • Saída de escape, vertical, saída flangeada redonda de 203 mm (8 pol).

Sistema de Proteção
  • O Sistema de Monitoramento Eletrônico AIII oferece ao cliente estratégias programáveis de redução de potência do motor para proteger contra condições de operação adversas
  • Botão de parada de emergência (localizado no Painel de Instrumentos Eletrônico) Proteção de segurança contra desligamento:

3508C Equipamento Opcional

Sistema de Carga
  • Carregador de Bateria, 10 A
  • Alternadores de Carga

Sistema de Arrefecimento
  • Medidor do Interruptor do Nível de Água
  • Sensores de Nível do Líquido Arrefecedor
  • Conexões
  • Conversões de Arrefecimento por Quilha
  • Trocadores de Calor
  • Bombas de Água Auxiliares
  • Remoção da Bomba de Água Salgada
  • Tanques de Derivação do Líquido Arrefecedor
  • Separador de Ar
  • Arrefecimento da Engrenagem Marítima

Instrumentação
  • Módulo de Comunicação PL1000T
  • Interface do Cliente
  • Termopares
  • Visor do Painel Remoto
  • Exibição Remota da Temperatura do Cilindro
  • Painéis de Instrumentos da Cabina do Piloto
  • Sensores da Engrenagem Marítima
  • Engine Vision Display System

Sistema de Montagem
  • Suportes do Motor
  • Isolantes de Vibração

Tomadas de Força
  • Acessórios do Alojamento Frontal
  • Acoplamento Flexível e Protetores
  • Localização Dianteira do Lado Esquerdo Superior:
  • Localização Dianteira do Lado Direito Superior:
  • Localização Traseira do Lado Direito Superior:
  • Localização Dianteira do Lado Esquerdo Inferior:
  • Localização Traseira do Lado Esquerdo Inferior:
  • Comandos de Acessório do Alojamento Frontal
  • Comando de Acessório do Lado Esquerdo Superior
  • Comando de Acessório do Lado Direito Superior
  • Tomadas de Força Dianteiras
  • Polias do Virabrequim
  • Remoções do Protetor do Amortecedor

Sistema de Entrada de Ar
  • Adaptadores Remotos da Entrada de Ar

Sistema de Controle
  • Sensor de Posição do Acelerador
  • Conv. de Sinal de Posição do Acelerador
  • Remoção do Sensor de Posição do Acelerador
  • Controle do Acelerador de Velocidade Local
  • Sincronização do Acelerador

Sistema de Escape
  • Saída de Escape
  • Conexões Flexíveis
  • Cotovelos
  • Flanges
  • Expansores de Escape e Flange
  • Silenciadores

Sistema de Lubrificação
  • Reservatório do óleo
  • Acessórios do Reservatório do Óleo
  • Bombas do Reservatório
  • Óleo Lubrificante

Sistema de Proteção
  • Desligamento da Entrada de Ar
  • Interruptores e Contatores
  • Válvula de Alívio de Explosão
  • Sensores

Aparência Especial
  • Pacotes de Aparência Especial com Tampas Cromadas
  • Válvulas de Alívio Cromadas
  • Filtros de Ar Pretos
  • Acabamento Classe Yacht

Sistema de Partida
  • Motores de Partida ou Dispositivo de Ajuste
  • Opções do Motor de Partida a Ar:
  • Auxiliares de Partida
  • Conjuntos da Bateria - 24 volt - Seco
  • Rack da bateria

Geral
  • Conjunto de ferramentas
  • Fio do Link de dados da Caterpillar

Embalagem
  • Proteção Termorretrátil
  • Preservação do Armazenamento com Solução de Glicol/Anticorrosivo de Vapor
  • Preservação do Armazenamento com Anticorrosivo de Vapor
  • Embalagem para Exportação