< Voltar

Com base na durabilidade e confiabilidade da plataforma do motor C280, a Caterpillar tem o prazer de oferecer a linha de motores C280 em conformidade com o Tier 2da EPA. Os componentes principais são os mesmos do C280 existente, incluindo o que há de mais recente em recursos de sistema de combustível EUI e recursos da Unidade de Controle Eletrônico (ECU) ADEM™ A3 de última geração. Os produtos da Caterpillar® continuam a oferecer mais potência disponível, ao mesmo tempo em que oferecem alta eficiência de combustível. Você também pode contar com longos intervalos de manutenção e a disponibilidade de peças e serviços da Caterpillar em todo mundo.
Extended Warranty and Support
Saiba Mais
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

Com base na durabilidade e confiabilidade da plataforma do motor C280, a Caterpillar tem o prazer de oferecer a linha de motores C280 em conformidade com IMO II. Os componentes principais são os mesmos do C280 existente, incluindo o que há de mais recente em recursos de sistema de combustível EUI e recursos da Unidade de Controle Eletrônico (ECU) ADEM™ A3 de última geração. Os produtos da Caterpillar® continuam a oferecer mais potência disponível, ao mesmo tempo em que oferecem alta eficiência de combustível. Você também pode contar com longos intervalos de manutenção e a disponibilidade de peças e serviços da Caterpillar em todo mundo.

Classificação de Potência

Unidades:
Faixa de Potência 4.640 - 5.096 bhp (3.460 - 3.800 bkW) 4.640 - 5.096 bhp (3.460 - 3.800 bkW) Less

Especificações do Motor

Faixa de Velocidade 900 rpm 900 rpm Less
Emissões IMO II IMO II Less
Aspiração TTA TTA Less
Diâmetro Interno 11.0 pol 280.0 mm Less
Curso 11.8 pol 300.0 mm Less
Cilindrada 13546.0 pol3 222.0 B Less
Rotação (da extremidade do volante do motor) Sentido horário ou anti-horário Sentido horário ou anti-horário Less
Configuração V-12, Diesel com Ciclo de 4 Tempos V-12, Diesel com Ciclo de 4 Tempos Less

Dimensões e Pesos

Comprimento 182.0 pol 4623.0 mm Less
Largura 80.0 pol 2032.0 mm Less
Altura 134.0 pol 3404.0 mm Less
Peso Seco 57276.0 lb 25980.0 kg Less

ECU A3

• Link de dados CAN J1939 • Conectores à prova d'água • Sem necessidade de Manutenção • ECU de reserva para controle redundante

Vantagens Eletrônicas:

• Feedback de carga • Queda de velocidade programável • Ganho ajustável • Controle da relação combustível-ar ajustável • Histogramas da operação do motor • A tela do Cat Messenger apresenta diagnósticos e outros parâmetros do motor

Vantagens de Dados através do Link do J1939:

• Rotação do motor • Pressão de reforço • Posição do acelerador • Taxa de consumo de combustível • Temperatura do coletor de entrada • Códigos de diagnóstico e eventos • Configuração • Rotação desejada do motor • Tensão da bateria • Carga do motor • Totais da vida útil - horas de trabalho do motor, combustível queimado, combustível parado, horas ociosas • Totais do percurso - taxa de combustível média, combustível parado, horas ociosas, horas de trabalho do motor, combustível queimado, redefinição do percurso

Painel de Interface do Cliente

• Comunica-se com o Sistema de Monitoramento Marítimo Cat® padrão (PLC (Programmable Logic Controller, Controlador Lógico Programável) na Lista de Preços) • Fornece indicação visual da funcionalidade da ECU • Aceita 4 - 20 mA ou entrada de rotação do acelerador remoto PWM (Pulse Width Modulated, Modulado por Largura de Pulso) • Alarme marítimo e proteção

Unidades Injetoras Eletrônicas

• Instalação "Drop-in" • Sem conexões de combustível rosqueadas • Somente injetor interno de alta pressão • Não requer tubulações de combustível de parede dupla ou dispositivo de coleta de vazamento • Sincronização do injetor não necessária

C280-12 Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar
  • Pós-arrefecedor, água doce, com revestimento resistente à corrosão (lado do ar)
  • Corte de entrada de ar
  • Respiro, cárter, montado na parte superior
  • Turbocompressor, lubrificado com óleo do motor

Sistema de Controle
  • Módulos Eletrônicos de Controle do Motor A-III Duplo Caterpillar com Sistema de combustível com Unidade Injetora Eletrônica
  • Chicote de Fiação Rígido (alimentação de 24 V e 10 A necessária para acionar os Módulos de Controle Eletrônico do Motor)

Sistema de Arrefecimento
  • Drenos de água do líquido arrefecedor do motor

Sistema de Escape
  • Seco, gás restrito, coletor de escape

Sistema de Combustível
  • Combustível destilado (requer viscosidade que variam entre 1,4 cSt e 20 cSt a 38 graus C)
  • Bomba de transferência do combustível (montada no lado esquerdo)
  • Filtros de combustível duplos
  • Unidades injetoras controladas eletronicamente

Sistemas de Lubrificação
  • Filtros de óleo centrífugos com fechamento simples. Motor do lado de serviço montado nas tampas de inspeção do bloco do motor. Inclui linhas de óleo instaladas e válvula de fechamento simples. Óleo de derivação de filtros centrífugos proveniente da bomba de óleo lubrificante. Podem ser submetidos à manutenção com o motor em funcionamento.
  • Enchimento de óleo e vareta de nível
  • Válvula, reguladora da pressão do óleo
  • Válvulas, alívio de explosões do cárter

Geral
  • Pintura, Amarelo Caterpillar
  • Bombas, acionadas por engrenagens: combustível, óleo, camisa de água do motor, pós-arrefecedor/água do arrefecedor de óleo

C280-12 Equipamento Opcional

Controle de Aplicação/Projeto do Motor
  • Marcas de Deflexão do Virabrequim
  • Pés de Fixação Adicionais

Descrição do Conjunto do Motor
  • Comando Auxiliar Frontal
  • Certificação do Eixo Curto

Sistema de Entrada de Ar
  • Filtros de Ar
  • Opções de Filtro de Ar

Sistema de Controle

Sistema de Arrefecimento
  • Bomba de Água Auxiliar
  • Aquecedores da Camisa de Água do Motor
  • Sistema de Recuperação de Calor
  • Termostatos de Recuperação de Calor
  • Desaeração
  • Conexões do Equipamento Acionado
  • Grupos de Conexão do Sistema de Arrefecimento

Sistema de Escape
  • Expansor da Saída
  • Conexões de Escape Flexíveis
  • Flange da Solda

Sistema de Combustível
  • Bomba de escorva do combustível
  • Tela Filtrante Principal Dupla de Combustível
  • Conexões dos Sistemas de Combustível

Sistema de Lubrificação
  • Válvula de Dreno do Reservatório do Óleo
  • Conexões de Lubrificação
  • Aquecedor do Óleo Lubrificante

Requisitos da Sociedade Marítima
  • Proteção do Borrifo

Sistema de Proteção
  • Sistema de Monitoramento
  • Sensor de Velocidade do Turbocompressor
  • Válvula de Alívio da Pressão do Cilindro
  • Detector de Névoa de Óleo

Kits de Peças Sobressalentes
  • Sistema de Ar e de Entrada
  • Motor Básico
  • Cabeçote de Cilindro
  • Sistema de Combustível
  • Sistema de Arrefecimento
  • Instrumentação
  • Kits da Válvula do Cilindro

Sistema de Partida
  • Válvula de Controle de Reforço, Válvula Redutora de Pressão

Teste do Motor
  • Teste de Sistema Básico
  • Teste de Testemunha Especial
  • Pontos de Teste Selecionados pelo Cliente
  • Teste da Linha de Limite Marítimo
  • Teste da Curva de Demanda do Rotor

Ferramentas de Serviço/Proteção da Remessa/Fator de Suporte
  • Comissionamento
  • Ferramentas de Serviço
  • Proteção da Remessa - Encaixotamento para Exportação
  • Emblema AID
  • Armazenamento de Preservação

Desenhos de Instalação Específicos do Projeto