Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Ver Downloads de Produtos
Responda para prosseguir. Responda para continuar Informe um e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunica��es futuras da empresa Caterpillar estendida e da rede de revendedores.

Visão geral

Motores de Propulsão Marítima Diesel C7 ACERT Cat®, com uma classificação de alto desempenho de 461 mhp (455 bhp) a 2.800 rpm atendem os padrões de emissões comercial e recreacional Tier 2 da EPA, IMO II e RDC da UE. Os motores C7 proporcionam desempenho impressionante em uma ampla faixa de velocidades com densidade excepcional de potência. O tamanho compacto do conjunto e a ampla variedade de opções garantem que esses motores sejam ideais para aplicações como, por exemplo, pequenas embarcações de cruzeiro. A manutenção unilateral facilita a manutenção e diminui os custos de operação do proprietário.

Classificações

Classificações de Alto Desempenho - Potência Máxima 455.0 bhp 339.0 bkW Less

Motor

Aspiração TA TA Less
Diâmetro Interno 4.33 pol 110.0 mm Less
Curso 5.0 pol 127.0 mm Less
Cilindradas 442.0 pol3 7.24 L Less
Rotação (da extremidade do volante do motor) Sentido anti-horário Sentido anti-horário Less
Configuração Em linha 6, Diesel com Ciclo de 4 Tempos Em linha 6, Diesel com Ciclo de 4 Tempos Less

Dimensões e Pesos

Peso Seco Mínimo 1760.0 lb 798.0 kg Less
Comprimento Mínimo 48.1 pol 1221.8 mm Less
Comprimento Máximo 48.1 pol 1221.8 mm Less
Altura Mínima 36.1 pol 916.9 mm Less
Altura Máxima 36.1 pol 916.9 mm Less
Largura Mínima 36.2 pol 919.6 mm Less
Largura Máxima 36.2 pol 919.6 mm Less

Em conformidade com as normas Tier 2 da EPA e IMO

- Classificações de Embarcações de Lazer certificadas para os Padrões deEmissões Recreacionais Tier 2 Marítimoda EPA 2006- Classificações comerciais certificadas para os Padrõesde Emissões Comerciais Tier 2 Marítimoda EPA 2004

Excelente relação de potência e peso

Pouca ou nenhuma fumaça branca ou preta

Maior taxa de compressão que o C7 atual, resultando em menos fumaça na partida

Melhor resposta transiente

Mesmas dimensões do C7 atual

Garantia padrão Caterpillar

Suporte de peças e manutenção da organização mundial de revendedores

Unidade de Controle Eletrônico (ECU) A4

Bomba de combustível HEUI

Injetores HI 315B

Pistões de aço de maior compressão

C7 ACERT Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar
  • Aquecedor da entrada de ar, 12 volt
  • Pós-arrefecedor (água salgada)
  • Filtro de Ar/Descarte de Vapores (cárter fechado) - remetido solto
  • Turbocompressor

Sistema de Controle
  • Governador eletrônico
  • Sistema de combustível com Unidade de Injeção Eletrônica Hidráulica (HEUI)
  • Módulo de Controle Eletrônico (ECM) A4
  • Conector do cliente de 70 pinos dedicado e instalado no motor
  • Link de dados SAE J1939

Sistema de Arrefecimento
  • Termostato e alojamento
  • Bomba da camisa de água, movida a correia, centrífuga
  • Bomba de água salgada auxiliar, acionada por engrenagem
  • Tanque de compensação (somente motores com trocador de calor)
  • Trocador de calor instalado no motor, conjunto de tubo removível (para água salgada) (somente motores com trocador de calor)
  • O arrefecedor de óleo do motor
  • Tubulações auxiliares de água do mar
  • Arrefecedor de óleo da transmissão
  • Aquecedor do Bloco apenas do lado direito, 1.000 W, 120 volt CA, consumo de corrente de 8,4 A, com termostato do motor instalado

Volantes do Motor e Caixas do Volante
  • Volante do motor, SAE Nº 3, 126 dentes
  • Caixa do volante, SAE Nº 3

Sistema de Combustível
  • Filtro de combustível, manutenção do lado esquerdo de Estibordo ou serviço do lado direito de Bombordo
  • Bomba de transferência do combustível
  • Bomba de escorva do combustível

Sistema de Lubrificação
  • Respiro do cárter
  • Filtro de óleo, serviço central frontal
  • Enchimento de óleo, manutenção do lado esquerdo de Estibordo ou serviço do lado direito de Bombordo
  • Vareta de nível de óleo, manutenção do lado esquerdo de Estibordo ou serviço do lado direito de Bombordo
  • Reservatório do óleo
  • Dreno do reservatório do óleo, manutenção do lado esquerdo de Estibordo ou serviço do lado direito de Bombordo
  • Óleo lubrificante
  • Bomba de óleo do motor (acionada por engrenagem)

Sistema de Proteção
  • Desligamento contra sobrevelocidade - eletrônico

Geral
  • Protetor e amortecedor de vibração torcional
  • Olhais de levantamento
  • Preservação do motor

C7 ACERT Equipamento Opcional

Sistema de Arrefecimento
  • Tanque de recuperação de líquido arrefecedor
  • Sensor de nível do líquido arrefecedor
  • Arrefecedor de Fluido Hidráulico

Sistema de Escape
  • Cotovelos
  • Conexão Flexível
  • Flange
  • Silenciadores

Volantes do Motor e Caixas do Volante
  • Volante e Caixa, SAE nº 2

Sistema de Combustível
  • Separador de Água
  • Arrefecedor de combustível
  • Tubulações de combustível flexíveis
  • Sensor de Temperatura do Combustível

Instrumentação
  • Chicote de Fiação OEM
  • Fiação Elétrica de Motor a Motor
  • Painéis de Instrumentos
  • Chicote de Fiação
  • Sensores de Transmissão
  • Tomada Magnética

Sistema de Lubrificação
  • Bomba do reservatório, manual
  • Tubulações da bomba do reservatório

Sistema de Montagem
  • Isolantes de Vibração

Tomadas de Força
  • Polia do Virabrequim

Sistema de Partida
  • Motores de partida elétrica - 12 volt, 24 volt
  • Auxílio de partida

Geral
  • Remoção da Proteção da Correia
  • Tampa da saída de ar do turbo

Serviço de Revendedores Cat®

Adquira qualquer equipamento Cat® e obtenha suporte completo e acompanhamento do Revendedor Cat local.

Entre em contato com o revendedor local
Financiamento e Seguros

Você pode contar com a Cat Financial para fornecer as melhores soluções financeiras, construído apenas para você.Você pode contar com a Cat Financial para fornecer as melhores soluções financeiras, construído apenas para você.

Veja as nossas ofertas