Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Ver Downloads de Produtos
Responda para prosseguir. Responda para continuar Informe um e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunica��es futuras da empresa Caterpillar estendida e da rede de revendedores.

Visão geral

Motores Diesel de Propulsão Marítima Cat® C7, com classificações de 255 a 375 mhp (250 a 370 bhp) em 2.400 a 2.600 rpm, atendem às normas de emissão IMO I e RCD da UE. Os motores C7 proporcionam desempenho impressionante em uma ampla faixa de velocidades com densidade excepcional de potência. O tamanho compacto do pacote e a ampla variedade de opções garantem que esses motores sejam ideais para várias aplicações marítimas, como pequenos barcos de pesca, lanchas ou barcos de patrulha. A manutenção unilateral facilita a manutenção e diminui os custos de operação do proprietário.

Motor

Aspiração TA TA Less
Diâmetro Interno 4.33 pol 110.0 mm Less
Curso 5.0 pol 127.0 mm Less
Cilindradas 442.0 pol3 7.24 L Less
Rotação (da extremidade do volante do motor) Sentido anti-horário Sentido anti-horário Less
Configuração Em linha 6, Diesel com Ciclos de 4 Tempos Em linha 6, Diesel com Ciclos de 4 Tempos Less

Dimensões e Pesos

Peso Seco Mínimo 1760.0 lb 798.0 kg Less
Peso Seco Máximo 1760.0 lb 798.0 kg Less
Comprimento Mínimo 48.1 pol 1221.8 mm Less
Comprimento Máximo 48.1 pol 1221.8 mm Less
Altura Mínima 36.1 pol 916.9 mm Less
Altura Máxima 36.1 pol 916.9 mm Less
Largura Mínima 36.2 pol 919.6 mm Less
Largura Máxima 36.2 pol 919.6 mm Less

Razão de Potência e Peso

O C7 comprova ser um concorrente superior, com uma excelente razão de potência e peso de 2,35 kg/bkW, ou 3,87 lb/bhp

Calibragens do Turbocompressor e do Sistema de Combustível

Otimizado pararesposta excepcional que oferece aceleração fenomenal paraas velocidades de aplainamento.

Sistema de Controle Eletrônico

O sistema de controle eletrônico ADEM III proporciona controle de velocidade do motor, controle automático da relação ar/combustível, monitoramento do parâmetro do motor, diagnósticos do sistema, estratégia de partida a frio, sincronização do motor, estratégia do modo de repetição e modo de embarcação lenta.

Conector do Cliente de 70 pinos

O C7 tem um conector do cliente de 70 pinos compatível com os sistemas opcionais de exibição - Marine Power Display, Marine Analog Power Display e Engine Vision. O C7 também é compatível com o Sistema de Controle de Várias Estações, quando disponível.

Pós-arrefecimento de Água do Mar (SWAC)

O motor C7 possui pós-arrefecimento de água do mar (SWAC), o que tambémcontribui para uma maior potência de saída. O trocador de calorincorpora o tanque de compensação e o termostato em um design integrado, compactoe de fácil manutenção.

Vem de fábrica com pintura de uretano branca de alta qualidade

A pintura de uretano branca de alta qualidade é padrão, com disponibilidade de acabamento opcional de qualidade superiorfeito com pintura personalizada.

C7 Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar
  • Colmeia do pós-resfriador resistente à corrosão pela água do mar, purificador de ar/descarte de vapores (sistema fechado), aquecedor da entrada de ar de 12 volts

Sistema de Controle
  • Governador eletrônico, sistema de combustível com Unidade de Injeção Eletrônica Hidráulica (HEUI, Hydraulic Electronic Unit Injection), Módulo de Controle Eletrônico (ECM, Electronic Control Module) A 4, conector do cliente de 70 pinos dedicado e instalado no motor, link de dados SAE J1939

Sistema de Escape
  • Coletor de escape arrefecido a água e turbocompressor

Tomadas de Força
  • Comando da bomba hidráulica
  • SAE A
  • Estria de 11 dentes
  • Polia do virabrequim (comando do alternador)

Volante do Motor e Caixa do Volante
  • Volante do Motor SAE Nº 0 (136 Dentes) Caixa do Volante SAE Nº 0

Sistema de Combustível
  • Unidade de Injeção Eletrônica Hidráulica (HEUI), filtro de combustível - serviço do lado direito ou esquerdo
  • bomba de escorva do combustível
  • bomba de transferência do combustível

Sistema de Lubrificação
  • Respiro do Cárter
  • bomba de óleo acionada por engrenagens
  • reservatório do óleo com capacidade padrão
  • filtro de óleo - serviço central frontal
  • filtro de óleo - serviço do lado direito ou esquerdo,
  • dreno do óleo - serviço do lado direito ou esquerdo

Sistema de Proteção
  • Desligamento eletrônico contra sobrevelocidade

Geral
  • Amortecedor de Vibração
  • olhais de levantamento
  • conector da fiação do cliente de 70 pinos
  • Link de dados SAE J1939

Sistema de Arrefecimento
  • Bomba da camisa de água centrífuga acionada por correia
  • Bomba de água do mar auxiliar acionada por engrenagens
  • Trocador de calor instalado no motor (somente modelos com trocador de calor)
  • Tanque de compensação (somente modelos com trocador de calor)
  • arrefecedor de óleo do motor, arrefecedor de óleo da transmissão
  • tubulações auxiliares de água do mar
  • Aquecedor do bloco (apenas do lado direito)

C7 Equipamento Opcional

Sistema de Arrefecimento
  • Tanque de Recuperação de Líquido Arrefecedor, Sensor de Nível do Líquido Arrefecedor, Arrefecedor de Fluido Hidráulico

Sistema de Escape
  • Cotovelo Arrefecido a Água, Cotovelo Seco, Conexão Flexível, Flange de Saída ESC, Silenciador, Silenciador com Detentor de Fagulha de 6"

Volante do Motor e Caixa do Volante

Sistema de Combustível
  • Separador Principal de Combustível/Água, Arrefecedor de Combustível, Tubulações de Combustível Flexíveis, Sensor de Temperatura Total

Instrumentação
  • Chicote de Fiação OEM
  • Fiação Elétrica de Motor a Motor
  • Painéis de Instrumentos
  • Sensores de Transmissão
  • Tomada Magnética

Sistema de Lubrificação
  • Bomba do Reservatório (Manual)
  • Tubulações da Bomba do Reservatório

Sistema de Montagem
  • Isolantes de Vibração

Tomadas de Força
  • Polia do Virabrequim

Sistema de Partida
  • Motores de Partida Elétrica - 12 e 24 volts
  • Auxílio de Partida

Embalagem
  • Tampa de Proteção do Motor

Motor e Transmissão
  • Tanque de recuperação de líquido arrefecedor
  • Sensor de nível do líquido arrefecedor
  • Cotovelo de escape, seco
  • Cotovelo de escape, arrefecido a água
  • Arrefecedor de combustível
  • Tubulações de combustível flexíveis
  • Sensor de temperatura do combustível
  • Conjunto de peças sobressalentes
  • Bomba do Reservatório, manual - serviço do lado direito e esquerdo

Sistema de Partida
  • Aquecedor da entrada de ar, 24 volts
  • Motor de partida elétrica, 12 volts ou 24 volts
  • Aquecedor da camisa de água do motor, 240 volts

Geral
  • Remoção da proteção da correia
  • Tampa da saída de ar do turbo

Serviço de Revendedores Cat®

Adquira qualquer equipamento Cat® e obtenha suporte completo e acompanhamento do Revendedor Cat local.

Entre em contato com o revendedor local
Financiamento e Seguros

Você pode contar com a Cat Financial para fornecer as melhores soluções financeiras, construído apenas para você.Você pode contar com a Cat Financial para fornecer as melhores soluções financeiras, construído apenas para você.

Veja as nossas ofertas