< Voltar

Extended Warranty and Support
Saiba Mais
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

O Motor Diesel de Propulsão Marítima Cat® C9 ACERT, com classificações de 510-575 mhp (503-567 bhp) a 2.500 rpm, atendem aos padrões de emissões IMO II.

Classificações

Unidades:
Faixa de Potência 503-567 bhp (375-423 bkW) 503-567 bhp (375-423 bkW) Less

Motor

Faixa de Velocidade 2.500 rpm 2.500 rpm Less
Emissões IMO II IMO II Less
Aspiração TA TA Less
Diâmetro Interno 4.41 pol 112.0 mm Less
Curso 5.87 pol 149.0 mm Less
Cilindrada 538.0 pol3 8.8 B Less
Rotação (da extremidade do volante do motor) Sentido anti-horário Sentido anti-horário Less
Configuração Em linha 6, Diesel com Ciclo de 4 Tempos Em linha 6, Diesel com Ciclo de 4 Tempos Less

Dimensões e Pesos

Comprimento 47.2 pol 1198.0 mm Less
Largura do Motor 38.3 pol 974.0 mm Less
Altura 38.7 pol 983.0 mm Less
Peso Peso Seco do Motor 2086.0 lb 946.0 kg Less

Recursos e Benefícios do C9 ACERT

Em conformidade com as IMO, garantia padrão da Caterpillar. Sem fumaça preta ou branca visível, suporte de peças e manutenção da organização mundial de revendedores, Maior potência com a tecnologia ACERT

13% mais potência que o C9 corrente

Garantia padrão da Caterpillar

Sem fumaça visível branca ou preta

Suporte de peças e manutenção da organização mundial de revendedores

Maior potência com Tecnologia ACERT

-Novos injetores-Novo projeto de pistão-Cabeçote de cilindro de fluxo cruzado-Novas válvulas de escape-Turbocompressor com válvula de descarga -Módulo de controle eletrônico A4

C9 ACERT Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar
  • Pós-arrefecedor (água salgada)
  • Filtro de Ar/Descarte de Vapores (cárter fechado) - remetido solto
  • Turbocompressor

Painéis de Controle
  • Governador eletrônico
  • Sistema de combustível com Unidade de Injeção Eletrônica Hidráulica (HEUI)
  • Módulo de Controle Eletrônico (ECM)
  • Conector do cliente de 70 pinos dedicado e instalado no motor
  • Link de dados SAE J1939

Sistema de Arrefecimento
  • Termostato e alojamento
  • Bomba da camisa de água, movida a correia, centrífuga
  • Bomba de água salgada auxiliar, acionada por engrenagem
  • Tanque de compensação (somente motores com trocador de calor)
  • Trocador de calor instalado no motor, conjunto de tubo removível (para água do mar) (somente motores com trocador de calor)
  • O arrefecedor de óleo do motor
  • Tubulações auxiliares de água do mar
  • Arrefecedor de óleo da transmissão

Volante e caixas do volante
  • Volante do motor, SAE Nº 1, 113 dentes
  • Caixa do volante, SAE Nº 1

Sistema de Combustível
  • Filtro de combustível, serviço do lado direito de bombordo, serviço do lado esquerdo de estibordo
  • Bomba de transferência do combustível
  • Bomba de escorva do combustível

Sistema de Lubrificação
  • Respiro do cárter
  • Filtro de óleo, serviço central frontal
  • Filtro de óleo, na tampa da válvula
  • Vareta de nível do óleo, serviço do lado direito de bombordo, serviço do lado esquerdo de estibordo
  • Reservatório do óleo
  • Dreno do reservatório do óleo, serviço do lado direito de bombordo, serviço do lado esquerdo de estibordo
  • Bomba de óleo do motor (acionada por engrenagem)

Sistema de Montagem
  • Suporte dianteiro, altura ajustável

Sistema de Proteção
  • Desligamento contra sobrevelocidade - eletrônico

Geral
  • Protetor e amortecedor de vibração torcional
  • Olhais de levantamento
  • Material de Leitura
  • Fiação do motor
  • Opções de serviço do lado direito ou lado esquerdo

C9 ACERT Equipamento Opcional

Sistema de Arrefecimento
  • Sensor de nível do líquido arrefecedor

Sistema de Escape
  • Sensor de Temperatura de Escape
  • Cotovelos arrefecidos a água

Sistema de Combustível
  • Arrefecedor de combustível
  • Linhas de combustível flexíveis

Instrumentação
  • Chicote de Fiação OEM
  • Fiação Elétrica de Motor a Motor
  • Chicote de Fiação
  • Sensores de Transmissão
  • Sistema Marine Power Display
  • Marine Power Display
  • Suporte do Marine Power Display

Sistema de Lubrificação
  • Enchimento de Óleo
  • Bombas de reservatório, manual
  • Tubulações da bomba do reservatório

Sistema de Montagem
  • Isolantes de vibração

Tomadas de Força
  • Polia do virabrequim
  • Amortecedor e Eixo Curto
  • Polia e Eixo Curto

Geral
  • Protetor do Amortecedor
  • Protetor da Correia - Alternador

Embalagem
  • Tampa de Proteção do Motor
  • Embalagem de Exportação