C18 ACERT Tier 3

< Voltar

Extended Warranty and Support
Saiba Mais

Visão Geral

O motor de propulsão marítima C18 ACERT tem classificações de aplicação comercial de alto desempenho 814-1.015 mhp (803-1.001 bhp) a 2.100-2.300 rpm que atendem aos padrões de emissões Tier 3 da EPA dos EUA, IMO II e IW da UE. Além de atender às mais exigentes normas de emissões Tier 3 da EPA, este motor oferece agora uma opção pós-arrefecida com água doce para os motores auxiliares e de propulsão comercial e grupos geradores auxiliares. De pesca a atividades em alto-mar e tudo entre esses dois extremos, você pode ter a certeza de que nós temos a solução para atender suas necessidades.

Ratings

Unidades:
Power Range 814-1015 mhp, 803-1001 bhp, 599-747 bkW 814-1015 mhp, 803-1001 bhp, 599-747 bkW Less

Engine

Speed Range 2100-2300 rpm 2100-2300 rpm Less
Emissions EPA Tier 3, IMO II, EU Stage IIIA EPA Tier 3, IMO II, EU Stage IIIA Less

Motor

Aspiração TA,TTA TA,TTA Less
Diâmetro Interno 5.7 pol 145.0 mm Less
Curso 7.2 pol 183.0 mm Less
Cilindradas 1106.0 pol3 18.1 L Less
Rotação (da extremidade do volante do motor) Sentido anti-horário Sentido anti-horário Less
Configuração Em linha 6, Diesel com Ciclo de 4 Tempos Em linha 6, Diesel com Ciclo de 4 Tempos Less

Dimensões e Pesos

Peso Seco Mínimo 4000.0 lb 1814.0 kg Less
Peso Seco Máximo 4299.0 lb 1950.0 kg Less
Comprimento Mínimo 73.0 pol 1854.0 mm Less
Comprimento Máximo 76.0 pol 1931.0 mm Less
Altura Mínima 47.2 pol 1198.0 mm Less
Altura Máxima 51.2 pol 1300.0 mm Less
Largura Mínima 44.6 pol 1134.0 mm Less
Largura Máxima 47.4 pol 1204.0 mm Less

C18 ACERT Tier 3 Equipamento Padrão

SISTEMA DE ENTRADA DE AR
  • Circuito Separado Pós-arrefecido (SCAC)
  • Sistema Ventilação Aberta do Cárter (OCV)
  • Turbocompressor, camisa de água do motor arrefecida
  • Entrada do turbocompressor, D.E. de 152 mm (6 pol), conexão reta

SISTEMA DE ARREFECIMENTO
  • Circuito Separado Pós-arrefecido (SCAC) tanto para motores arrefecidos porHEX e quilha
  • Trocadores de Calor de Camisa e Tubo da JW do Motor e SCAC para motoresarrefecidos por HEX
  • Bomba SCAC, acionada por engrenagens, somente para motores arrefecidos por HEX
  • Bomba da camisa de água, acionada por engrenagens
  • Bomba de água salgada, rotor de bronze, acionada por engrenagem
  • Tanques de derivação SCAC e JW para manter as pressões corretas de entrada da bomba

SISTEMA DE ESCAPE
  • Coletor de escape e turbocompressor arrefecidos a água
  • Saída flangeada redonda de 152 mm (6 pol)

VOLANTES DO MOTOR E CAIXAS DO VOLANTE
  • Caixa do volante, SAE Nº 0
  • Volante do motor, 18 pol, 136 dentes
  • Rotação padrão SAE
  • SAE Nº 1, Volante do motor: 14 pol, 113 dentes

SISTEMA DE COMBUSTÍVEL
  • Sistema de combustível simples de serviço dianteiro
  • Bomba de transferência do combustível, acionada por engrenagem
  • Bomba de escorva do combustível manual
  • Projeto de linha de combustível híbrida

SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO
  • Sistema de óleo simples de serviço dianteiro
  • Reservatório do óleo central:
  • Locais de enchimento de óleo de serviço dianteiro e superior
  • Vareta de nível de serviço dianteiro
  • Bomba de óleo, acionada por engrenagem

SISTEMA DE MONTAGEM
  • Suporte dianteiro - ajustável
  • TOMADAS DE FORÇA

Sulco Poli-V do comando do alternador
  • OBSERVAÇÃO: Não há nenhuma tomada de força padrão disponível
  • GERAL
  • Protetor do amortecedor dianteiro
  • Motor de serviço dianteiro
  • Ponto de ligação elétrica comum
  • O motor não é fornecido com componentes de zinco
  • O motor é certificado para ciclos de emissões D2/E2
  • CERTIFICADO DE ACORDO COM OS PADRÕES DE EMISSÕES TIER 3 DA EPA 2013 E IMO II DE PROPULSÃO COMERCIAL MARÍTIMA(CICLO E3)

CERTIFICADO DE ACORDO COM OS PADRÕES DE EMISSÕES ESTÁGIO IIIA DA UE E ESTÁGIO II DA CCNR(CICLO E3).
  • OBSERVAÇÃO: As classificações listadas abaixo também podem ser usadas em aplicações de Embarcações de Lazer/Recreativas.
  • SISTEMA DE CONTROLE
  • Marcha lenta programável
  • WOSR (Ampla Faixa de Velocidades de Operação) disponível para Tier 3 da EPA -Classificações B e C
  • Marcha Lenta Alta Ajustável (TEL) - Somente Classificações WOSR do Tier 3 da EPA
  • Diagnóstico eletrônico e registro de falhas
  • Motor e monitoramento da transmissão (velocidade, temperatura, pressão)
  • Controle eletrônico da relação ar/combustível
  • Modo de Proteção do Motor para condições de ambiente estendidas - Somente Classificações doTier 3 da EPA
  • Funcionalidade de Limitação de Torque somente para classificações WOSR

C18 ACERT Tier 3 Equipamento Opcional

Conector do cliente de 70 pinos
  • Três tipos de entradas do acelerador (primário/secundário PWM,0-5 V, 4-20 mA +/-).
  • SISTEMA DE ESCAPE
  • Cotovelos secos
  • Cotovelos Arrefecidos a Água
  • Conexão Flexível
  • Flange

Silenciador
  • Detentor de Fagulha do Silenciador
  • SISTEMA DE ENTRADA DE AR
  • Adaptador de Entrada de Ar
  • SISTEMA DE CARGA

Carregadores de Bateria
  • Alternadores de Carga
  • Grupo de Montagem do Alternador

Amperímetro
  • SISTEMA DE CONTROLE

MECP I
  • ALARME E PROTEÇÃO DA CATERPILLAR
  • SISTEMA DE ARREFECIMENTO
  • KIT DE FLANGE DO TANQUE DE COMPENSAÇÃO AUX
  • SISTEMA DE COMBUSTÍVEL

Filtros de Combustível Duplos
  • Tubulações de Combustível Flexíveis
  • TELA MARINE POWER COLORIDA
  • FIAÇÃO ELÉTRICA DA TELA DUPLA MPD COLORIDA
  • SUPORTE DO MARINE POWER DISPLAY
  • KIT DE CONEXÃO DA FIAÇÃO MPD
  • Chicote de Fiação OEM

Fiação Elétrica de Motor a Motor
  • Medidores
  • Sensores de Transmissão
  • Sensor do Nível de Óleo

SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO
  • Filtros de Óleo Duplos
  • Arrefecedor de Óleo da Transmissão
  • Bomba do Reservatório

SISTEMA DE MONTAGEM
  • Isolantes de Vibração
  • Suporte Dianteiro
  • Suporte Traseiro
  • TOMADAS DE FORÇA
  • OBSERVAÇÃO: AS OPÇÕES DA TDF EXIGEM ANÁLISE DE VIBRAÇÃO TORCIONAL

Polias do Virabrequim
  • Eixo Curto Frontal
  • Adaptador do Comando da Bomba Hidráulica

Embreagem Fechada Dianteira
  • SISTEMA DE PROTEÇÃO
  • Sociedade de Classificação Marítima e SOLAS
  • Sociedade de Classificação Marítima e Resistência ao Fogo
  • SISTEMA DE PARTIDA
  • SISTEMA DE PARTIDAMotores de Partida Elétrica - Simples de 24 volt