C32 ACERT Tier 3 Recreational

< Voltar

Extended Warranty and Support
Saiba Mais

Visão Geral

C32 ACERT propulsion engine ratings of 1925 mhp (1900 bhp) 1417 bkW, 1825 mhp (1800 bhp) 1342 bkW, and 1622 mhp (1600 bhp) 1193 bkW are available with heat exchanger cooling. These ratings are compliant for U.S. EPA Tier 3 Recreational, EU Stage IIIA, and IMO II. The 1600 and 1800 bhp ratings are also meet US EPA Tier 3 Commercial Standards. The engine configuration includes an air cleaner and CCV system as well as jacket water aftercooling. Additional features include a “plug-in PTO”, an MECP I control panel, and hybrid fuel lines. The MECP I panel has a monochrome display for engine parameters, external outputs for customer installed visible and audible alarms, Start/Stop buttons, and an Off/Local/Remote switch.

Ratings

Unidades:
Power Range 1600-1900 bhp (1193-1417 bkW) 1600-1900 bhp (1193-1417 bkW) Less

Engine

Speed Range 2300 rpm 2300 rpm Less
Emissions EPA Tier 3, IMO II, EU IW EPA Tier 3, IMO II, EU IW Less

Motor

Aspiração TTA TTA Less
Diâmetro Interno 5.71 pol 145.0 mm Less
Curso 6.38 pol 162.0 mm Less
Cilindradas 1959.0 pol3 32.1 L Less
Rotação (da extremidade do volante do motor) Sentido anti-horário Sentido anti-horário Less
Configuração V-12, Diesel com Ciclo de 4 Tempos V-12, Diesel com Ciclo de 4 Tempos Less

Dimensões e Pesos

Peso Seco Máximo 6780.0 lb 3075.0 kg Less
Comprimento Máximo 82.9 pol 2106.0 mm Less
Altura Máxima 56.9 pol 1445.0 mm Less
Largura Máxima 58.3 pol 1482.0 mm Less

C32 ACERT Tier 3 Recreational Equipamento Padrão

SISTEMA DE ENTRADA DE AR
  • Sistema de Filtro de Ar com elementos filtrantes laváveis e descarte devapores (sistema fechado)
  • Turbocompressor, camisa de água do motor arrefecida
  • Entrada do turbocompressor, D.E. de 152 mm (6 pol), conexão reta

SISTEMA DE CONTROLE
  • Marcha Lenta Baixa Programável (550 - 750 rpm)
  • Diagnóstico eletrônico e registro de falhas
  • Motor e monitoramento da transmissão (velocidade, temperatura, pressão)
  • Controle eletrônico da relação ar/combustível
  • Modo de Proteção do Motor para condições ambiente estendidas
  • Conector do cliente de 70 pinos (Conector da fiação do cliente voltadopara frente e conexão da Ferramenta de Serviço)
  • Opções de sinal de Entrada do Acelerador

SISTEMA DE ARREFECIMENTO
  • Motor Pós-arrefecido com Água Salgada
  • Bomba da camisa de água, acionada por engrenagens
  • Bomba de água salgada, rotor de borracha, acionada por engrenagem
  • Bomba de água salgada e Conexão do Trocador de Calor JW: D.E. de 76,2 mm (3 pol)
  • Sistema de recuperação do líquido arrefecedor

SISTEMA DE ESCAPE
  • Coletor de escape e turbocompressor arrefecidos a água
  • Saída flangeada com 4 Parafusos e diâmetro de 130 mm (5,12 pol)

VOLANTES DO MOTOR E CAIXAS DO VOLANTE
  • Rotação padrão SAE (Extremidade do excitador voltada para o sentido anti-horário)

SAE Nº 0, Volante do motor: 18 pol, 136 dentes
  • SISTEMA DE COMBUSTÍVEL
  • Filtros de Combustível Simplex Rosqueados, serviço do lado direito e esquerdo
  • Retorno JIC de 37 graus -8 (3/4-16)
  • Arrefecedor de Combustível Tipo Placa (Trocador de Calor da Camisa)
  • Bomba de transferência do combustível, acionada por engrenagem
  • Bomba de escorva do combustível manual

Projeto de linha de combustível híbrida
  • SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO
  • Filtros de Óleo Simplex, serviço do lado direito ou esquerdo
  • Locais de enchimento de óleo do lado direito ou esquerdo
  • Vareta de nível de serviço do lado direito ou lado esquerdo
  • Bomba de óleo, acionada por engrenagem

Reservatório Raso
  • SISTEMA DE MONTAGEM

Suporte dianteiro - ajustável
  • TOMADAS DE FORÇA

Polia Dianteira com sulco Poli-V (Quantidade 1) para comandos auxiliares
  • GERAL
  • Olhais de levantamento
  • Protetor do amortecedor dianteiro

C32 ACERT Tier 3 Recreational Equipamento Opcional

Opções de serviço do lado direito ou lado esquerdo
  • SISTEMA DE ESCAPE
  • Silenciador

Detentor de Fagulha do Silenciador
  • SISTEMA DE CARGA
  • Carregadores de Bateria
  • Alternadores de Carga

Amperímetro
  • SISTEMA DE COMBUSTÍVEL

Separador de Água
  • INSTRUMENTAÇÃO
  • Painéis de Instrumentos
  • Chicote de Fiação OEM
  • Fiação Elétrica de Motor a Motor
  • Medidores
  • Sensores de Transmissão

Sensores de Temperatura de Escape
  • SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO

Arrefecedor de Óleo da Transmissão
  • SISTEMA DE MONTAGEM
  • Kits de Adaptador

Fixações Isolantes
  • TOMADAS DE FORÇA

Comando da Bomba Hidráulica Traseira
  • SISTEMA DE PROTEÇÃO

Proteção para Combustível e Óleo
  • SISTEMA DE PARTIDA
  • Motores de Partida Elétrica - Simples de 24 volt
  • Auxiliares de Partida - Aquecedores JW

Conjuntos da Bateria - 24 volt - Seco
  • SISTEMA DE CONTROLE

Painéis de Instrumentos
  • MATERIAL DE LEITURA
  • DECALQUES
  • EMBALAGEM