< Voltar

O grupo gerador C9 da Caterpillar junta-se à nossa gama existente de grupos geradores limpos, silenciosos, compactos e com funcionamento contínuo. Esta gama de grupos geradores pequenos oferece aos clientes uma oferta de energia mais abrangente, permitindo que eles aproveitem os benefícios de se lidar com um só fornecedor para a energia de propulsão e para a energia auxiliar.
Extended Warranty and Support
Saiba Mais

Visão Geral

O grupo gerador C9 da Caterpillar junta-se à nossa gama existente de grupos geradores limpos, silenciosos, compactos e com funcionamento contínuo. Esta gama de grupos geradores pequenos oferece aos clientes uma oferta de energia mais abrangente, permitindo que eles aproveitem os benefícios de se lidar com um só fornecedor para a energia de propulsão e para a energia auxiliar.

Especificações do Grupo Gerador

Unidades:
Classificação Mínima 142R kWe (178 kVA) 142R kWe (178 kVA) Less
Classificação Máxima 250 kWe (313 kVA) 250 kWe (313 kVA) Less
Frequência 50 hz ou 60 hz 50 hz ou 60 hz Less
Velocidade 1500 rpm (50 hz) ou 1800 rpm (60 hz) 1500 rpm (50 hz) ou 1800 rpm (60 hz) Less

Especificações do Motor

Modelo do Motor C9, Em linha 3, Diesel com Ciclos de 4 Tempos C9, Em linha 3, Diesel com Ciclos de 4 Tempos Less
Aspiração Turboalimentado-Pós-arrefecido Turboalimentado-Pós-arrefecido Less
Diâmetro Interno 4.41 pol 112.0 mm Less
Curso 5.87 pol 149.0 mm Less
Cilindrada 538.0 pol3 8.8 B Less
Tipo de Governador Eletrônico Eletrônico Less
Sistema de Combustível HEUI™ HEUI™ Less

Configurações do Grupo Gerador

Estratégia de Emissões/Combustível Em conformidade com as normas de Tier 2 da IMO/EPA Em conformidade com as normas de Tier 2 da IMO/EPA Less

Dimensões do Grupo Gerador

Largura 39.2 pol 996.8 mm Less
Altura 46.0 pol 1169.0 mm Less
Peso 1753 kg (3865 lb) - 1903 kg (4195 lb) 1753 kg (3865 lb) - 1903 kg (4195 lb) Less
Comprimento 2106 a 2216 mm (82,9 a 87,2 pol) 2106 a 2216 mm (82,9 a 87,2 pol) Less

Especificações do Gerador

Excitação AREP AREP Less
Tombamento 2/3 2/3 Less
Número de condutores 12 condutores, reconectável 12 condutores, reconectável Less
Isolamento Classe H Classe H Less
Regulagem de Tensão ±0,5% ±0,5% Less
Classificação IP Proteção contra água IP23 Proteção contra água IP23 Less
Capacidade de sobrevelocidade Desligamento contra sobrevelocidade - eletrônico Desligamento contra sobrevelocidade - eletrônico Less
Regulador de tensão Regulador de tensão em estado sólido com ajuste de tensão integrado Regulador de tensão em estado sólido com ajuste de tensão integrado Less

Intervalo de troca do óleo e do filtro de 500 horas

A operação do motor sem fumaça atende às normas de emissões do Tier 2 da EPA de 2004.

Operação do motor sem vazamentos

Link de dados J1939 para comunicação com o monitoramento de navios e sistemas de controle

Design compacto

Garantia padrão da Caterpillar

Suporte de peças e manutenção da organização mundial de revendedores

Uma única fonte de alimentação para os motores de propulsão do grupo gerador

Sistemas opcionais duplos de filtragem de óleo e combustível

Controle eletrônico completo da injeção de combustível e da distribuição do motor

C9 Equipamento Padrão

SISTEMA DE ENTRADA DE AR
  • Pós-arrefecedor (somente motores com trocador de calor e motores resfriados por quilha)
  • Turbocompressor

PAINÉIS DE CONTROLE
  • Governador eletrônico
  • Sistema de combustível com Unidade de Injeção Eletrônica Hidráulica (HEUI)
  • Módulo de Controle Eletrônico (ECM)
  • Diagnóstico eletrônico e registro de falhas
  • Conector do cliente de 70 pinos dedicado e instalado no motor
  • Link de dados SAE J1939

SISTEMA DE ARREFECIMENTO
  • Termostato e alojamento
  • Bomba da camisa de água, movida a correia, centrífuga
  • Bomba de água do mar auxiliar, movida por engrenagens (somente motores com trocador de calor e motores resfriados por quilha)
  • Radiador, instalado no motor (inclui protetor, ventilador, comando do ventilador, protetor do ventilador)
  • Tanque de compensação (somente motores com trocador de calor)
  • Trocador de calor instalado no motor, conjunto de tubo removível (para água do mar) (somente motores com trocador de calor)
  • O arrefecedor de óleo do motor
  • Tubulações auxiliares de água do mar
  • Resfriamento por quilha (inclui kit da flange da rosca do tubo)

SISTEMA DE ESCAPE
  • Coletor e Turbocompressor, arrefecido a água
  • Saída flangeada redonda de 152 mm (6 pol)
  • Cotovelo, seco, 152 mm (6 pol)

VOLANTES DO MOTOR E CAIXAS DO VOLANTE
  • Volante do motor, SAE Nº 1, 113 dentes
  • Caixa do volante, SAE Nº 1

SISTEMA DE COMBUSTÍVEL
  • Filtro de combustível, Serviço frontal
  • Bomba de transferência do combustível
  • Bomba de escorva do combustível

GERADORES
  • 12 condutores, reconectável
  • 3 fases Sem escova
  • Estimulado separadamente do enrolamento auxiliar para fornecer300% de corrente de curto-circuito por até 10 segundos
  • Passo 2/3
  • Faixa de tensão ampla
  • Proteção contra água IP23
  • Regulador de tensão em estado sólido com ajuste de tensão integrado
  • Isolamento Classe H
  • O aumento na temperatura do gerador excede as exigências da sociedade marítima para o isolamento Classe H
  • 105 C @ 50 C temperatura ambiente - principal
  • 85 C @ 50 C temperatura ambiente - polos de conexão principais

INSTRUMENTAÇÃO
  • Painel de instrumentos
  • Contador de manutenção elétrico
  • Interruptor de partida/parada
  • Botão de parada de emergência
  • Luz de manutenção devida
  • Luz de diagnóstico
  • Luz de advertência
  • Interruptor de limpeza de manutenção
  • Disjuntor de 15A

SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO
  • Respiro do cárter
  • Filtro de óleo, rosqueado, Serviço do lado direito
  • Filtro de óleo, na tampa da válvula
  • Medidor de nível de óleo, serviço do lado esquerdo
  • Reservatório do óleo
  • Dreno do reservatório do óleo, serviço do lado esquerdo
  • Bomba de óleo do motor (acionada por engrenagem)

SISTEMA DE MONTAGEM
  • Estrutura de base arrastável
  • Suporte dianteiro
  • Isolantes anti-vibração entre a base e o gerador do motor

SISTEMA DE PROTEÇÃO
  • Desligamento contra sobrevelocidade - eletrônico

GERAL
  • Protetor e amortecedor de vibração torcional
  • Olhais de levantamento
  • Tampas de levantamento protetoras
  • Material de Leitura
  • Interruptor de desligamento da bateria
  • Fiação do Motor
  • Embalagem plástica
  • OBSERVAÇÃO: Motores para arrefecimento por quilha NÃO incluem arrefecedor de quilha.

C9 Equipamento Opcional

SISTEMA DE ENTRADA DE AR
  • Tampa Contra Chuva do Filtro de Ar

SISTEMA DE CONTROLE
  • Acessório de compartilhamento de carga

SISTEMA DE ARREFECIMENTO
  • Tanque de recuperação de líquido arrefecedor
  • Sensor de nível do líquido arrefecedor
  • Kit da Flange do Líquido Arrefecedor

SISTEMA DE ESCAPE
  • Cotovelos
  • Tubo
  • Conexões flexíveis
  • Flange
  • TAMPAS CONTRA CHUVA
  • Silenciadores
  • Protetores

SISTEMA DE COMBUSTÍVEL
  • Arrefecedor de combustível
  • Linhas de combustível flexíveis
  • Sensor de temperatura do combustível
  • Proteção para combustível e óleo

GERADORES E ACESSÓRIOS PARA GERADORES
  • Caixa de Terminais de Extensão
  • Certificação do Motor e do Gerador:

INSTRUMENTAÇÃO
  • Tomada Magnética

SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO
  • Bombas de Reservatório, Manual
  • Filtros de Óleo Duplos

TOMADAS DE FORÇA
  • Polia do virabrequim

SISTEMA DE PARTIDA
  • Regulador de pressão do ar
  • Silencioso de ar