< Voltar

Extended Warranty and Support
Saiba Mais
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações futuras (como e-mails) da rede corporativa estendida e da rede de revendedores Caterpillar.

Visão Geral

Especificações do Grupo Gerador

Unidades:
Classificação Mínima 590 eKW (738 kVA) 590 eKW (738 kVA) Less
Classificação Máxima 910 eKW (1138 kVA) 910 eKW (1138 kVA) Less
Frequência 50 Hz ou 60 Hz 50 Hz ou 60 Hz Less
Velocidade 1.000 rpm, 1.200 rpm, 1.500 rpm, 1.800 rpm 1.000 rpm, 1.200 rpm, 1.500 rpm, 1.800 rpm Less

Especificações do Motor

Modelo do Motor Diesel de Ciclo de 4 Tempos de 8 em "V" Diesel de Ciclo de 4 Tempos de 8 em "V" Less
Aspiração TTA TTA Less
Diâmetro Interno 6.7 pol 170.0 mm Less
Curso 7.5 pol 190.0 mm Less
Cilindradas 2105.0 pol3 34.5 L Less
Tipo de Governador Eletrônico Eletrônico Less

Configurações do Grupo Gerador

Estratégia de Emissões/Combustível IMO I IMO I Less

Dimensões do Grupo Gerador

Largura 67.1 pol 1703.0 mm Less
Peso 7.684 kg (16.940 lb) a 8.909 kg (19.640 lb) 7.684 kg (16.940 lb) a 8.909 kg (19.640 lb) Less
Comprimento 3.704 mm (145,8 pol) a 4.256 mm (167,5 pol) 3.704 mm (145,8 pol) a 4.256 mm (167,5 pol) Less
Altura 1.806 mm (71,1 pol) a 1.826 mm (71,9 pol) 1.806 mm (71,1 pol) a 1.826 mm (71,9 pol) Less

3508B Equipamento Padrão

SISTEMA DE ENTRADA DE AR
  • Colmeia do pós-resfriador de circuito separado, filtro de ar com revestimento resistente à corrosão (lado do ar), Turbocompressores Duplos de trabalho comum, conexão direta OD de 152 mm (6 pol)

SISTEMA DE CONTROLE
  • Controle Eletrônico do Motor A-III da Caterpillar, lado esquerdocom Chicote de Fiação Rígido do Sistema de Combustível da Unidade Injetora Eletrônica(alimentação CC de 10 ampères necessária para comandar o Módulo de Controle Eletrônico do Motor)

SISTEMA DE ARREFECIMENTO
  • Termostatos e alojamentos, arrefecedor de óleo temperatura de abertura total 92 °C (198 °F)Bomba da camisa de água do motor, acionada por engrenagens, centrífugaBomba auxiliar de água frescaTanque de compensaçãoBomba de água do mar auxiliar, centrífuga, sem autoescorva

SISTEMA DE ESCAPE
  • Coletores de escape restritos de gás seco com protetores térmicosTurbocompressores duplos com rolamentos arrefecidos a água e protetores térmicosSaída de escape, vertical, saída flangeada redonda de 203 mm (8 pol)

VOLANTES DO MOTOR E CAIXAS DO VOLANTE DO MOTOR
  • Volante do motor, SAE Nº 00, 183 dentesCaixa do volante do motor, SAE Nº 00

SISTEMA DE COMBUSTÍVEL
  • Filtro de combustível, lado direito, com indicadores de serviçoBomba de transferência do combustívelUnidades Injetoras Controladas Eletronicamente

INSTRUMENTAÇÃO
  • Luz de notificação para desligamento contra sobrevelocidade, Luz de notificação para parada de emergência
  • Unidade Gráfica (Marine Power Display) para exibição analógica ou digitalde:

SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO
  • Respiro do cárter, Montado no topoFiltro de óleo, lado direitoBocal de enchimento de óleo e vareta de nível, lado direitoreservatório do óleo de 500 horasBomba de óleo, tipo de engrenagem

SISTEMA DE MONTAGEM
  • Trilhos, montagem do motor, comprimento do motor, tipo industrial,254 mm (10 pol), canal C

TOMADAS DE FORÇA
  • Comando de acessóriosLado direito inferior, lado esquerdo inferiorAlojamento frontal, dois lados

SISTEMA DE PROTEÇÃO
  • O Sistema de Monitoramento Eletrônico A-III oferece ao cliente estratégiasprogramáveis de redução de potência do motor para proteger contra condições de operaçãoadversas
  • Botão de parada de emergência (localizada no Painel de Instrumentos Eletrônico)Proteção de segurança contra desligamento:

GERAL
  • Amortecedor e protetor de vibraçãoPintura, Amarelo Caterpillar motor com trilhos pretosOlhais de levantamento
  • OBSERVAÇÃO:1. Os motores para arrefecimento do trocador de calor NÃO incluem trocadorde calor.2. Quando usado com gerador da concorrência, um TVA érecomendado. Um amortecedor de vibração alternativo pode sernecessário.3. O motor é ligado para partida/parada automática.

3508B Equipamento Opcional

SISTEMA DE ENTRADA DE AR
  • Adaptadores Remotos da Entrada de Ar

SISTEMA DE CARGA
  • Carregadores de Bateria
  • Alternadores de Carga

SISTEMA DE CONTROLE
  • Módulo de Compartilhamento de carga
  • Controle do acelerador da velocidade local

SISTEMA DE ARREFECIMENTO
  • Medidor do interruptor de nível de água
  • Sensores de nível do líquido arrefecedor
  • Conexões
  • Conversão de arrefecimento do radiador
  • Conversões de Arrefecimento da Quilha
  • Trocadores de calor
  • Bombas de água auxiliares
  • Remoção da bomba de água do mar
  • Separador de ar

SISTEMA DE ESCAPE
  • ESCAPE HORIZONTAL
  • Saída de escape
  • Conexões flexíveis
  • Cotovelos
  • Flanges
  • Expansores de flange e escape
  • Silenciadores

SISTEMA DE COMBUSTÍVEL
  • Arrefecedor de Combustível
  • Bombas de escorva de combustível
  • Tubulações de combustível flexíveis
  • Tubulações de Combustível Rígidas
  • Filtro primário do combustível
  • Filtros de combustível
  • Filtros de combustível duplos
  • Interruptor de nível de combustível

GERADORES E ACESSÓRIOS PARA GERADORES
  • ARRANJOS DO GERADOR INSTALADOS PARA MOTORES AUXILIARES MARÍTIMOS

1.500 - 1.800 rpm
  • 1.000 - 1.200 rpm
  • Conexão de baixa tensão
  • Conversão do gerador
  • Caixa de extensão de baixa tensão
  • Filtro RFI
  • Detectores de temperatura do rolamento (RTD)

Controle manual de tensão
  • Filtro de ar
  • INSTRUMENTAÇÃO
  • Termopares
  • Visor do painel remoto
  • Exibição remota da temperatura do cilindro
  • SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO

Acessórios do reservatório do óleo
  • VÁLVULA DE DRENO DO RESERVATÓRIO DO ÓLEO

TAMPA DO DRENO DO RESERVATÓRIO DO ÓLEO
  • CONEXÕES DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE EMERGÊNCIA
  • Bombas do reservatório
  • Filtros de óleo
  • Óleo lubrificante
  • Sistema de lubrificação
  • FILTRO DE ÓLEO CENTRÍFUGO
  • SISTEMA DE MONTAGEM
  • Trilhos
  • TOMADAS DE FORÇA
  • Proteção do Volante do Motor
  • Acoplamento Flexível
  • Cubo de Acoplamento
  • Localização Frontal Superior do Lado Esquerdo
  • Localização Traseira Superior do Lado Esquerdo
  • Localização Frontal Superior do Lado Direito

Localização Traseira Superior do Lado Direito
  • Localização Frontal Inferior do Lado Esquerdo
  • Localização Traseira Inferior do Lado Esquerdo
  • Comandos de Acessórios do Alojamento Frontal
  • Comando de Acessórios do Lado Esquerdo Superior
  • Comando de Acessórios do Lado Direito Superior

Tomadas de Força Frontais
  • Polias do Virabrequim
  • Remoções do Protetor do Amortecedor
  • Cortes de entrada de ar
  • Válvula de alívio de explosão
  • SENSOR DE TEMPERATURA DO ÓLEO

SENSOR DE TEMPERATURA DO COLETOR DE ENTRADA
  • KITS DE PEÇAS SOBRESSALENTES
  • APARÊNCIA ESPECIAL