C1.5 (Three Phase)

< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações futuras da empresa Caterpillar estendida e da rede de revendedores

Visão Geral

O Grupo Gerador Marítimo a Diesel Cat® C1.5 possui classificações trifásicas de 50 Hz a 11 kWe e 60 Hz a 13 kWe que atendem aos padrões de emissões do Tier 3 da EPA dos EUA e o IW da UE. O grupo gerador C1.5 está disponível em 12 ou 24 V como um grupo gerador aberto ou como um pacote fechado.

Especificações do Grupo Gerador

Unidades:
Classificação Mínima 11 kWe (13,5 kVA) 11 kWe (13,5 kVA) Less
Classificação Máxima 14,5 kWe (18 kVA) 14,5 kWe (18 kVA) Less
Frequência 50 Hz ou 60 Hz 50 Hz ou 60 Hz Less
Velocidade 1.500 rpm (50 Hz) ou 1.800 rpm (60 Hz) 1.500 rpm (50 Hz) ou 1.800 rpm (60 Hz) Less

Especificações do Motor

Modelo do Motor C1.5, Em Linha 3, Diesel com Ciclos de 4 Tempos C1.5, Em Linha 3, Diesel com Ciclos de 4 Tempos Less
Diâmetro Interno 3.31 pol 84.0 mm Less
Cilindradas 91.0 pol3 1.5 L Less
Curso 3.5 pol 90.0 mm Less
Aspiração de Aspiração Natural de Aspiração Natural Less
Tipo de Governador Isócrono Elétrico Isócrono Elétrico Less

Configurações do Grupo Gerador

Estratégia de Emissões/Combustível 60 Hz atende aos padrões do Tier 3 da EPA* , 50 Hz atende 97/68/EC da UE Estágio II 60 Hz atende aos padrões do Tier 3 da EPA* , 50 Hz atende 97/68/EC da UE Estágio II Less

Dimensões do Grupo Gerador

Peso 332 kg/732 lb (aberta), 412 kg/908 lb (fechada) 332 kg/732 lb (aberta), 412 kg/908 lb (fechada) Less
Comprimento 1.065 mm/41,9 pol (aberta), 1.170 mm/46 pol (fechada) 1.065 mm/41,9 pol (aberta), 1.170 mm/46 pol (fechada) Less
Largura 504 mm/19,8 pol (aberta), 608 mm/24 pol (fechada) 504 mm/19,8 pol (aberta), 608 mm/24 pol (fechada) Less
Altura 733 mm/28,7 pol (aberta), 783 mm/30,8 pol (fechada) 733 mm/28,7 pol (aberta), 783 mm/30,8 pol (fechada) Less

Especificações do Gerador

Tamanho do chassi 1.5 1.5 Less
Excitação AREP AREP Less
Isolamento Classe H Classe H Less
Regulagem de Tensão ±0,5% ±0,5% Less

Confiável

Econômico

Seguro

Flexível

Limpa e silenciosa

C1.5 (Three Phase) Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar
  • Filtro de ar, tipo de recipiente de elemento único comtampa de chuva (grupo gerador aberto somente)

Sistema de Controle
  • Governador eletrônico isócrono

Sistema de Arrefecimento
  • Bomba da camisa de água do motor centrífuga acionada por correia
  • Bomba de água do maracionada por engrenagens
  • trocador de calor com tubos decobre-níquel
  • tanque de compensação

Sistema de Escape
  • Coletor de escape arrefecido a água e cotovelo

Sistema de Combustível
  • Filtro de combustível - serviço do lado esquerdo ou direito
  • escorva de combustível
  • bomba de transferência do combustível
  • tubulações de combustível flexíveis

Gerador
  • Trifásica

Sistema de Lubrificação
  • Óleo lubrificante
  • filtro de óleo (lado direito)
  • vareta de nível (lado direito)
  • descarte devapores (sistema fechado)

Sistema de Montagem
  • Suportes antivibração, conectados ao tabuleiro de gotejamento eapoio da base de aço no calço do absorvente de som da espuma PVC

Sistema de Proteção
  • Desligamento de segurança eletrônico automático para baixa pressão de óleo, alta temperatura da água, alta temperatura de escape (escape úmidosomente) e sobrevelocidade

Sistema de Partida
  • Motor de partida eletrônico de 12 ou 24 V, alternador de 12 V 55A

Geral
  • Serviço de lado único (lado direito), adesivos, literatura

C1.5 (Three Phase) Equipamento Opcional

Compartimento com isolamento acústico

Painel de instrumentos Deluxe

Painel de instrumentos Básico

Chicote de extensão do painel de instrumentos remoto

Disjuntores CA

Tubulações de combustível flexíveis

Filtro primário do combustível/separador de água

Ruptura do sifão

Kit de arrefecimento da quilha

Componentes do sistema de escape

Bomba de dreno do óleo

Sistema elétrico isolado

Duto de entrada de ar de redução do ruído

Serviço de Revendedores Cat®

Adquira qualquer equipamento Cat® e obtenha suporte completo e acompanhamento do Revendedor Cat local.

Entre em contato com o revendedor local
Financiamento e Seguros

Você pode contar com a Cat Financial para fornecer as melhores soluções financeiras, construído apenas para você.Você pode contar com a Cat Financial para fornecer as melhores soluções financeiras, construído apenas para você.

Veja as nossas ofertas