C2.2 (Three Phase)

Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações futuras da empresa Caterpillar estendida e da rede de revendedores..

Visão Geral

O Grupo Gerador Marítimo a Diesel Cat® C2.2 tem classificações trifásicas de 50 Hz a 16 e 22,5 kWe e 60 Hz a 19,5 e 27 kWe que atendem aos padrões de emissões do Estágio IW da União Europeia e de Tier 3 da EPA dos EUA. O grupo gerador C2.2 está disponível em 12 ou 24 V como um grupo gerador aberto ou como um pacote fechado.

Especificações do Grupo Gerador

Unidades:
Classificação Mínima 16 kWe (20 kVA) 16 kWe (20 kVA) Less
Classificação Máxima 27 kWe (34 kVA) 27 kWe (34 kVA) Less
Frequência 50 Hz ou 60 Hz 50 Hz ou 60 Hz Less
Velocidade 1.500 rpm (50 Hz) ou 1.800 rpm (60 Hz) 1.500 rpm (50 Hz) ou 1.800 rpm (60 Hz) Less

Especificações do Motor

Modelo do Motor C2.2, Em Linha 4, Diesel com Ciclos de 4 Tempos C2.2, Em Linha 4, Diesel com Ciclos de 4 Tempos Less
Diâmetro Interno 3.31 pol 84.0 mm Less
Cilindradas 135.0 pol3 2.2 L Less
Curso 3.94 pol 100.0 mm Less
Aspiração ND, T ND, T Less
Tipo de Governador Isócrono eletrônico Isócrono eletrônico Less

Configurações do Grupo Gerador

Estratégia de Emissões/Combustível Tier 3 da EPA, IMO NST, EU IW Tier 3 da EPA, IMO NST, EU IW Less

Especificações do Gerador

Tamanho do chassi 2.2 2.2 Less
Excitação Separadamente excitado do enrolamento auxiliar Separadamente excitado do enrolamento auxiliar Less
Tombamento 2/3 2/3 Less
Número de condutores 12 12 Less
Isolamento Classe H Classe H Less
Desvio em forma de Onda (Linha a Linha) <2% <2% Less
Regulador de tensão Regulador de tensão em estado sólido com potenciômetro de regulagem de tensão integrado Regulador de tensão em estado sólido com potenciômetro de regulagem de tensão integrado Less
Regulagem de Tensão +/- 0.5% +/- 0.5% Less

C2.2 (Three Phase) Equipamento Padrão

SISTEMA DE ENTRADA DE AR
  • Filtro de ar, tipo de recipiente de elemento único comtampa de chuva (grupo gerador aberto somente)

SISTEMA DE CONTROLE
  • Governador eletrônico isócrono

SISTEMA DE ARREFECIMENTO
  • Bomba da camisa de água do motor centrífuga acionada por correia
  • Bomba de água doce acionada por engrenagens
  • Trocador de calor com tubos de cobre-níquel
  • Tanque de compensação

SISTEMA DE ESCAPE
  • Coletor de escape arrefecido à água
  • Cotovelo de escape arrefecido à água ou flange de escape seco

SISTEMA DE COMBUSTÍVEL
  • Bomba de escorva do combustível
  • Energizar para funcionar (governador eletrônico)

GERADORES
  • 12 condutores reconectáveis (trifásico)
  • 4 condutores reconectáveis (monofásico)
  • Sem escova
  • Excitado separadamente do enrolamento auxiliar (trifásico)
  • Excitado por derivação (monofásico)
  • Passo 2/3
  • Proteção contra água IP23
  • Regulador de tensão em estado sólido com potenciômetro de regulagem de tensãointegrado
  • Isolamento Classe H
  • Regulagem automática de tensão +/- 0,5%
  • Polos de conexão

SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO
  • Óleo lubrificante
  • Filtro de óleo (lado direito)
  • Vareta de nível (lado direito)
  • Descarte de vapores (sistema fechado)

SISTEMA DE MONTAGEM
  • Base de aço com coletor de gotejamento
  • Suportes antivibração

SISTEMA DE PROTEÇÃO
  • Desligamento, eletrônico de baixa pressão de óleo, alta temperatura da água,alta temperatura de escape (escape úmido somente) e sobrevelocidade

SISTEMA DE PARTIDA/CARGA
  • Padrão do sistema elétrico CC isoladoem 12 V e 24 V

GERAL
  • Lado de serviço único (lado direito)publicação em inglês

C2.2 (Three Phase) Equipamento Opcional

SISTEMA DE ENTRADA DE AR
  • DUTO DE ENTRADA DE AR DE REDUÇÃO DO RUÍDO

SISTEMA DE ARREFECIMENTO
  • KIT DE ARREFECIMENTO DA QUILHA

KITS DE CONVERSÃO
  • KIT DE CONVERSÃO ABERTO/FECHADO
  • KIT DE CONVERSÃO FECHADO/ABERTO

SISTEMA DE ESCAPE
  • LEVANTAMENTO VERTICAL DE ÁGUA
  • LEVANTAMENTO HORIZONTAL DE ÁGUA
  • SEPARADOR DE ÁGUA DE ESCAPE
  • RUPTURA DO SIFÃO

SISTEMA DE COMBUSTÍVEL
  • TUBULAÇÕES DE COMBUSTÍVEL FLEXÍVEIS
  • FILTRO PRIMÁRIO DO COMBUSTÍVEL/SEPARADOR DE ÁGUA

INSTRUMENTAÇÃO
  • PAINEL DE INSTRUMENTOS BÁSICO 12 V, 24 V
  • PAINEL DE INSTRUMENTOS DELUXE 12 V, 24 V
  • DISJUNTOR CA

SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO
  • BOMBA DE DRENO DO RESERVATÓRIO DE ÓLEO

MATERIAL DE LEITURA

EMBALAGEM
  • Embalagem de Exportação - Envios de Motores Individuais
  • Embalagem de Exportação - Envios de Motores de Contêineres de 20'
  • Embalagem de Exportação - Envios de Motores de Contêineres de 40'
  • PRESERVAÇÃO DE ARMAZENAMENTO

Serviço de Revendedores Cat®

Adquira qualquer equipamento Cat® e obtenha suporte completo e acompanhamento do Revendedor Cat local.

Entre em contato com o revendedor local
Financiamento e Seguros

Você pode contar com a Cat Financial para fornecer as melhores soluções financeiras, construído apenas para você.Você pode contar com a Cat Financial para fornecer as melhores soluções financeiras, construído apenas para você.

Veja as nossas ofertas