C18 ACERT IMO II

< Voltar

Extended Warranty and Support
Saiba Mais
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

C18 ACERT generator sets incorporate a separate circuit aftercooling system (SCAC) for all configurations. The primary advantage of the SCAC systsem is reduced aftercooler corrosion since no sea water circulates through the aftercooler. Many other improvements on these engines contribute to minimizing owning and operating costs. The IMO II and EU Stage IIIA compliant ratings are available with heat exchanger, keel cooled, or radiator cooling options. All major MCS type approvals available from factory.

Especificações do Grupo Gerador

Unidades:
Classificação Mínima 350 kWe (438 kVA) 350 kWe (438 kVA) Less
Classificação Máxima 425 kWe (531 kVA) 425 kWe (531 kVA) Less
Frequência 50 Hz ou 60 Hz 50 Hz ou 60 Hz Less
Velocidade 1.500 rpm (50 Hz) ou 1.800 rpm (60 Hz) 1.500 rpm (50 Hz) ou 1.800 rpm (60 Hz) Less

Especificações do Motor

Modelo do Motor Em linha 6, Diesel com Ciclos de 4 Tempos Em linha 6, Diesel com Ciclos de 4 Tempos Less
Diâmetro Interno 5.7 pol 145.0 mm Less
Curso 7.2 pol 183.0 mm Less

Configurações do Grupo Gerador

Estratégia de Emissões/Combustível IMO II IMO II Less

Engine Specifications

Configuration In-line 6, 4-Stroke-Cycle Diesel In-line 6, 4-Stroke-Cycle Diesel Less
Aspiration 0.0 0.0 Less
Displacement 1106.0 in3 18.1 L Less
Rotation (from flywheel end) Counterclockwise Counterclockwise Less

Dimensions & Weights

Length 119.7 in 3040.0 mm Less
Width 60.9 in 1547.0 mm Less
Height 66.3 in 1684.0 mm Less
Weight 4406.0 lb 9713.0 kg Less

C18 ACERT IMO II Equipamento Padrão

SISTEMA DE ENTRADA DE AR
  • Circuito separado pós-arrefecido (SCAC, Separate circuit after-cooled)
  • Sistema de Ventilação Aberta do Cárter (OCV, Open Crankcase Ventilation)
  • Turbocompressor, camisa de água do motor arrefecida
  • Entrada do turbocompressor, conexão reta OD de 152 mm (6 pol)

SISTEMA DE CONTROLE
  • Se um painel EMCP ou opção MGCP não for escolhido como equipamento opcional,os controles de partida/parada devem ser fornecidos pelo cliente
  • Marcha lenta baixa programável
  • Diagnóstico eletrônico e registro de falhas
  • Modo de Proteção do Motor para as condições estendidas do ambiente - Classificações Tier 3 da EPAApenas
  • Controle eletrônico da relação combustível-ar

SISTEMA DE ARREFECIMENTO
  • Pós-arrefecimento do Circuito Separado (SCAC) para monitores do motor HEX e motores arrefecidosKeel
  • Motor JW e SCAC Trocadores de calor do revestimento e do tubo para motores arrefecidosHEX
  • Bomba SCAC, acionada por engrenagens
  • Bomba da camisa de água do motor, acionada por engrenagens
  • Bomba de água auxiliar, rotor de bronze, acionada por engrenagens, para motores arrefecidos HEX apenas
  • Tanques de derivação SCAC e JW para manter as pressões de entrada da bomba adequadas

SISTEMA DE ESCAPE
  • Coletor de escape e do turbocompressor arrefecido a água
  • Saída flangeada redonda de 152 mm (6 pol)

VOLANTES DO MOTOR E CAIXAS DO VOLANTE DO MOTOR
  • Caixa do Volante do Motor, SAE Nº 0
  • Volante do motor, 18 polegadas, 136 dentes
  • Rotação padrão SAE

SISTEMA DE COMBUSTÍVEL
  • Sistema de combustível simplex de serviço frontal
  • Bomba de transferência do combustível, acionada por engrenagens
  • Bomba de escorva do combustível manual
  • Projeto da linha de combustível híbrida

GERADORES E ACESSÓRIOS PARA GERADORES
  • Enrolamento aleatório SR4B
  • Excitação de Ímã Permanente
  • 12 condutores
  • O pacote do grupo gerador inclui o Regulador Digital de Tensão da Caterpillar(CDVR)
  • Isolamento H de Classe Marítima, aumento de temperatura de Classe F
  • Rolamento de platina do suporte da superfície e RTDs do estator
  • Aquecedores de enrolamento anticondensação (120/240 VCA, 300 W, 2 elementos)
  • Proteção IP23 do gerador
  • Proteção de isolamento costeira

SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO
  • Sistema de óleo simplex de serviço frontal
  • Reservatório do óleo central:Intervalo de troca de óleo de 500 horas, profundo
  • Locais do enchimento de óleo do serviço superior e frontal
  • Vareta de nível de serviço dianteiro
  • Bomba de óleo, acionada por engrenagem

SISTEMA DE MONTAGEM
  • Trilhos do canal C formados, altura de 254 mm (10 pol)
  • Quatro isoladores soltos fornecidos para instalação abaixo da base do pacote

TOMADAS DE FORÇA
  • Sulco poli-V de acionamento do alternador
  • OBSERVAÇÃO: Não há tomadas de força padrão disponíveis

GERAL
  • Protetor de amortecedor frontal
  • Motor de serviço frontal
  • Ponto comum de ligação elétrica nos motores arrefecidos de HEX e KEEL
  • O motor não é fornecido com componentes de zinco
  • O motor é certificado com ciclos de emissões D2/E2
  • CERTIFICADO DE ACORDO COM OS PADRÕES DE EMISSÕES AUXILIARES COMERCIAIS (CICLO D2/E2)MARÍTIMAS DO IMO II E TIER 3 DA EPA 2013.
  • OBSERVAÇÃO: Esses motores são para aplicações do grupo gerador de velocidade constantesomente e NÃO devem ser usados para aplicações de velocidade variável.

C18 ACERT IMO II Equipamento Opcional

OPÇÕES DE PACOTE A&P DA CATERPILLAR
  • SISTEMA DE ESCAPE
  • Cotovelos Secos
  • Cotovelos Arrefecidos a Água

Conexão Flexível
  • Flange
  • Silenciador
  • Detecção de Fagulha do Silenciador
  • Tampa contra chuva
  • SISTEMA DE ENTRADA DE AR
  • Adaptador de Entrada de Ar
  • SISTEMA DE CARGA

Carregadores de Bateria
  • Alternadores de Carga

Grupo de Montagem do Alternador
  • SISTEMA DE CONTROLE
  • Acessório de Compartilhamento de Carga
  • SISTEMA DE ARREFECIMENTO

KIT DO FLANGE DO TANQUE DE COMPENSAÇÃO AUXILIAR
  • SISTEMA DE COMBUSTÍVEL

Filtros de Combustível Duplos
  • Tubulações de Combustível Flexíveis

Arrefecedor de Combustível
  • Filtros de Combustível Primários
  • GERADORES E ACESSÓRIOS PARA GERADORES
  • Conexões de Baixa Tensão
  • SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO

Filtros de Combustível Duplos
  • Bomba do Reservatório

TOMADAS DE FORÇA
  • OBSERVAÇÃO: AS OPÇÕES DA TDF REQUEREM ANÁLISE DE VIBRAÇÃO DE TORÇÃO
  • Polias do Virabrequim

Eixo Curto Frontal
  • SISTEMA DE PROTEÇÃO
  • Sociedade de classificação marítima e SOLAS
  • SISTEMA DE PARTIDA

Motor de Partida a Ar
  • Motores de Partida Elétrica - Simples de 24 V

Acessórios de Partida a Ar
  • Auxílios de Partida - Aquecedores JW
  • Conjuntos da Bateria - 24 V - Seco
  • MATERIAL DE LEITURA
  • DECALQUES
  • EMBALAGEM