< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

O VM 43 C foi especialmente projetado para atender às elevadas exigências dos mercados de motores marítimos para navios e ferries de cruzeiro, mas também para outros tipos de navios especializados. A fim de garantir que os passageiros desfrutem de um luxuoso estilo de vida a bordo, esses navios exigem grupos geradores potentes por um lado, mas imperceptível por outro lado. A principal prioridade é, portanto, um grupo gerador com baixos níveis de ruído, vibração e emissão. A fonte dessa potência é a força tranquila com o VM 43 C silencioso ao funcionar em segundo plano. Beneficie-se de nosso conhecimento e experiência: o VM 43 C já demonstrou totalmente a potência de excelência, por exemplo, no "Pont-Aven" implantado pela Brittany Ferries.

Especificações do Grupo Gerador

Unidades:
Classificação Mínima 11508 kWe (14400 kVA) 11508 kWe (14400 kVA) Less
Classificação Máxima 16111 kWe (20160 kVA) 16111 kWe (20160 kVA) Less

Especificações do Motor

Configuração 12,16 Cilindros 12,16 Cilindros Less
Diâmetro Interno 17.0 pol 430.0 mm Less
Curso 24.0 pol 610.0 mm Less
Cilindrada 5406.7 pol3 88.6 l/cil. Less

Configurações do Grupo Gerador

Estratégia de Emissões/Combustível EPA Tier 2 e IMO II EPA Tier 2 e IMO II Less

Dimensões e Pesos do Grupo Gerador (dependendo do Tipo de Gerador)

Peso 275 a 345 ton (606.271 a 760.594 lbs) 275 a 345 ton (606.271 a 760.594 lbs) Less
Comprimento 14.740 mm - 16.870 mm (580,3 pol - 664,2 pol) 14.740 mm - 16.870 mm (580,3 pol - 664,2 pol) Less
Largura 3.890 mm - 4.027 mm (153,1 pol - 158,5 pol) 3.890 mm - 4.027 mm (153,1 pol - 158,5 pol) Less
Altura 6.517 mm - 7.047 mm (256,6 pol - 277,4 pol) 6.517 mm - 7.047 mm (256,6 pol - 277,4 pol) Less

Altamente econômico

A operação confiável de HFO, e baixo consumo de combustível e óleo lubrificante, a facilidade de manutenção e os longos intervalos de manutenção garantem uma operação altamente econômica.

A origem bem-sucedida

O projeto modular do motor, a integração de várias funções em um componente, a forte estrutura e o uso de componentes já comprovados na versão alinhada nos levam a um alto nível de confiabilidade.

Conhecimento e Experiência

Nós o ajudamos desde a etapa de planejamento até a entrega final. Beneficie-se de nosso conhecimento e experiência.

VM 43 C Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar
  • Silencioso/filtro de entrada de ar

Sistema de Controle
  • Unidade de compartilhamento de carga (para fábricas de motores múltiplos apenas)
  • Sistema de proteção externa (gabinete externo)
  • Interface do link serial (MODbus/CANbus)
  • Governador de velocidade

Sistema de Arrefecimento
  • Pré-aquecedor elétrico de água de arrefecimento
  • Bomba de água de arrefecimento de alta-tensão (acionada por motor)
  • Refrigerador de ar de carga de 2 estágios

Sistema de Escape
  • Junta de expansão do gás de escape
  • Coletores isolados de gás de escape
  • Turbocompressor na extremidade contrária do volante do motor

Sistema de Combustível
  • Bomba de circulação de combustível [acionada eletricamente/para MDO (Marine Diesel Oil, Óleo Diesel Marinho)/MGO (Marine Gas Oil, Gasóleo naval) apenas]
  • Filtro indicador de combustível
  • Válvula de pressão do combustível (separada/para MDO/MGO apenas)

Instrumentação
  • Botões e lâmpadas de pressão de controle
  • Alavanca de parada de emergência
  • Painel de controle local
  • Indicador de pressão e temperatura

Sistema de Lubrificação
  • Motor com reservatório seco
  • Arrefecedor de placa de óleo lubrificante (separado)
  • Bomba de óleo lubrificante (acionada por motor)
  • Filtro de segurança do óleo lubrificante
  • Filtro de limpeza automática do óleo lubrificante (separado)
  • Reservatório de óleo na estrutura de base
  • Bomba de pré-lubrificante de óleo (acionada eletricamente/instalada na estrutura de base)
  • Válvula de regulagem de pressão

Sistema de Montagem
  • Motor montado de modo flexível na estrutura de base, montado de forma rígida
  • Conexões flexíveis do tubo
  • Acoplamento altamente flexível

Sistema de Partida
  • Dispositivo elétrico de barramento
  • Válvula do ar de partida

Geral
  • Motor, acoplamento flexível e gerador instalados em uma estrutura de base comum
  • Tampa do volante do motor
  • Dispositivo de levantamento (locação)
  • Cálculo de Vibração de Torção (TVC, Torsional Vibration Calculation)

VM 43 C Equipamento Opcional

Sistema de Entrada de Ar
  • Válvula de interrupção de entrada de ar
  • Peça de transição de entrada de ar
  • Junta de expansão
  • Silencioso/filtro

Sistema de Controle
  • Governador de velocidade eletrônico
  • Sistema de alarme do motor
  • Indicadores remotos (pressão de ar de partida, rotação do motor etc.)
  • Motor de partida para bombas de comando elétricas
  • UPS (Uninterruptable Power Supply, Fonte de Alimentação Ininterrupta) de 24 CC

Sistema de Arrefecimento
  • Tubulação para água de arrefecimento para gerador de arrefecimento na estrutura de base
  • Tubulação para água de arrefecimento do arrefecedor de óleo lubrificante na estrutura de base
  • Arrefecedor da chapa FW/SW
  • Bomba de água de arrefecimento de alta-tensão (acionada eletricamente)
  • Bomba de água de alta/baixa tensão (bomba dupla/acionada por motor)
  • Bomba de água de arrefecimento de baixa tensão (acionada eletricamente)
  • Bomba de arrefecimento de água do mar (acionada eletricamente)
  • Válvula de controle de temperatura

Sistema de Escape
  • Silencioso (com ou sem protetor contra faíscas)

Sistema de Combustível
  • Arrefecedor de óleo de combustível
  • Pré-aquecedor final de HFO (Heavy Fuel Oil, Óleo Combustível Pesado)
  • Válvula de regulagem de pressão de HFO
  • Filtro de limpeza automática de HFO
  • Bombas de alimentação e reforço de HFO (acionadas eletricamente)
  • Módulos de tratamento e alimentação de HFO
  • Dispositivo de controle de viscosidade de HFO
  • Tanque de mistura

Sistema de Lubrificação
  • Bomba de óleo lubrificante (acionada eletricamente)
  • Tratamento de óleo lubrificante e módulos combinados
  • Válvula de controle de temperatura

Sistema de Montagem
  • Montagem flexível na estrutura de base

Sistema de Partida
  • Compressor de ar de partida
  • Receptor de ar partida

Geral
  • Fornecimento do cliente do gerador