Motor Diesel da Bomba de Incêndio Cat 3406C Classificações: 218 a 359 bkW (292 a 482 bhp) em 1750 a 2300 RPM não são certificados. Disponível para áreas mundiais não regulamentadas. Aprovado pela FM, listado nos UL.

Especificações do Motor

Unidades:
Classificação Mínima 292.0 bhp 217.0 bkW Less
Classificação Máxima 482.0 bhp 359.0 bkW Less
Emissões Não certificado Não certificado Less
Diâmetro Interno 5.4 pol 137.0 mm Less
Curso 6.5 pol 165.0 mm Less
Cilindradas 891.0 pol3 14.6 L Less
Aspiração Turboalimentado Pós-arrefecido Turboalimentado Pós-arrefecido Less
Peso do Motor, seco líquido 3278.0 lb 1487.0 kg Less
Intervalo de Troca de Óleo 250.0 h 250.0 h Less
Rotação (da extremidade do volante do motor) Sentido anti-horário Sentido anti-horário Less
Volante do Motor e Caixa do Volante Caixa do volante SAE Nº 1 Caixa do volante SAE Nº 1 Less
Dentes do Volante do Motor 113 113 Less

Capacidade para Líquidos

Sistema de Óleo Lubrificante (reabastecimento) 9.0 gal 34.0 L Less
Sistema de Arrefecimento (apenas motor) 6.0 gal 23.0 L Less

Dimensões

Comprimento 74.1 pol 1883.0 mm Less
Largura 46.3 pol 1175.0 mm Less
Altura 51.8 pol 1315.0 mm Less

Emissões

Não certificadas para os motores estacionários da bomba de incêndio de emergência da EPA dos EUA. Disponível para áreas mundiais não regulamentadas. Aprovadas pela FM. Listadas na UL.

Reliable, Quiet and Durable Power

World-class manufacturing capability and processes coupled with proven core engine designs assure reliability, quiet operation, and many hours of productive life.

Fuel Efficiency

Fuel consumption optimized to match operating cycles of a wide range of equipment and applications while maintaining low operating costs.

Broad Application Range

Industry leading range of factory configurable ratings and options for agricultural, material handling, construction, mining, aircraft ground support, and other industrial applications.

Qualidade

Todos os motores Cat são fabricados de acordo com rigorosos padrões de qualidade para garantir a satisfação do cliente.

World-class Product Support Offered Through Global Cat Dealer Network

  • Scheduled maintenance, including S•O•SSM sample
  • Customer Support Agreements (CSA)
  • Caterpillar Extended Service Coverage (ESC)
  • Superior dealer service network
  • Extended dealer service network through the Cat Industrial Service Distributor (ISD) program

Potência Confiável, Silenciosa e Durável

A capacidade e os processos de fabricação de classe mundialassociados a projetos de motores principais comprovados asseguram aconfiabilidade, a operação silenciosa e muitas horas devida produtiva.

Eficiência de Combustível

Consumo de combustível otimizado para se adequar aos ciclos de operação de uma grande variedade de equipamentos e aplicações, ao mesmo tempo em que mantêm os custos de operação baixos.

Ampla Variedade de Aplicações

Variedade líder no setor de classificações e opções configuráveis defábrica para agricultura, movimentação de materiais, construção, mineração,suporte de solo para aeronaves e outrasaplicações industriais.

Suporte ao Produto de Classe Internacional Oferecido pela Rede Mundial de Revendedores Cat

  • Manutenção programada, incluindo amostra S•O•SSM
  • Contratos de Suporte ao Cliente (CSA, Customer Support Agreements)
  • Cobertura Estendida de Manutenção (ESC, Extended Service Coverage) Caterpillar
  • Rede de serviço de revendedores de qualidade superior< /li>
  • Rede estendida de serviço de revendedores pelo programaDistribuidor de Serviço Industrial (ISD, Industrial Service Distributor) Cat

3406C Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar
  • Filtro de ar. Tipo de painel seco e com serviço regular com indicadores de serviço, turbocompressor, camisa de água do motor pós-arrefecido.

Sistema de Controle
  • Governador hidromecânico

Sistema de Arrefecimento
  • Termostatos e alojamento
  • Bomba da camisa de água, centrífuga

Sistema de Escape
  • Coletor de escape, seco
  • Cotovelo de escape, seco, 152 mm (6 pol), flange de 4 parafusos

Volantes do Motor e Caixa do Volante
  • Volante do motor SAE Nº 1
  • Caixa do volante SAE Nº 1
  • Rotação padrão SAE

Sistema de Combustível
  • Filtro de combustível, lado esquerdo
  • Bomba de transferência do combustível
  • Bomba de escorva do combustível

Instrumentação
  • Painel de instrumentos, lado esquerdo
  • Manômetro de óleo do motor
  • Manômetro de combustível
  • Medidor de temperatura da água
  • Contador de Manutenção

Sistema de Lubrificação
  • Respiro do cárter
  • Arrefecedor de óleo
  • Filtro de óleo lubrificante
  • Bocal de enchimento de óleo na tampa da válvula e vareta de nível, ambos do lado direito
  • Reservatório do óleo traseiro

Sistema de Montagem
  • Suportes

Geral
  • Amortecedor de vibração
  • Olhais de levantamento
  • Paint: Caterpillar yellow, with optional colors available at request