Motor Diesel da Bomba de Incêndio Industrial Cat 3412. Classificações: 476 a 551 bkW (638 - 739 bhp) @ 1.750 a 2.100 rpm não são certificados. Disponível para áreas mundiais não regulamentadas. Aprovado pela FM, listado nos UL.

Especificações do Motor

Unidades:
Classificação Mínima 638.0 bhp 476.0 bkW Less
Classificação Máxima 739.0 bhp 551.0 bkW Less
Emissões Não certificado Não certificado Less
Diâmetro Interno 5.4 pol 137.0 mm Less
Curso 6.0 pol 152.0 mm Less
Cilindradas 1650.0 pol3 27.0 L Less
Aspiração Turboalimentado Pós-arrefecido Turboalimentado Pós-arrefecido Less
Peso do Motor, seco líquido 6018.0 lb 2730.0 kg Less
Intervalo de Troca de Óleo 250.0 h 250.0 h Less
Rotação (da extremidade do volante do motor) Sentido anti-horário Sentido anti-horário Less
Volante do Motor e Caixa do Volante Caixa do volante SAE Nº 0 Caixa do volante SAE Nº 0 Less
Dentes do Volante do Motor 151 151 Less

Capacidade para Líquidos

Sistema de Óleo Lubrificante (reabastecimento) 36.8 gal 139.0 L Less
Sistema de Arrefecimento (apenas motor) 15.5 gal 58.0 L Less

Dimensões

Comprimento 78.0 pol 1980.0 mm Less
Largura 51.2 pol 1300.0 mm Less
Altura 50.6 pol 1285.0 mm Less

3412 Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar
  • Filtro de ar, serviço regular com indicadores de serviço
  • Turboalimentado

Sistema de Arrefecimento
  • Termostatos e alojamento
  • Bomba da camisa de água, centrífuga
  • Trocador de calor instalado
  • Tanque de compensação

Sistema de Controle
  • Alternador de carga de 24 V, 35 A
  • Controle do governador
  • Governador hidromecânico

Sistema de Escape
  • Coletor de escape
  • Cotovelo de escape, seco 203 mm (8 pol) em todos os motores Turboalimentados e Turboalimentados Pós-arrefecidos com escape úmido. 152 mm (6 pol) em Turboalimentado Pós-arrefecido com coletores secos.

Volantes do Motor e Caixas do Volante
  • Volante do motor SAE Nº 0
  • Caixa do volante SAE Nº 0
  • Rotação padrão SAE

Sistema de Combustível
  • Filtro de combustível
  • Bomba de transferência do combustível
  • Filtro primário do combustível
  • Bomba de escorva do combustível

Instrumentação
  • Painel de instrumentos, lado esquerdo
  • Manômetro de óleo do motor
  • Manômetro de combustível
  • Medidor de temperatura da água
  • Tacômetro

Sistema de Lubrificação
  • Respiro do cárter, montado na parte superior
  • Arrefecedor de óleo
  • Bocal de enchimento de óleo na tampa da válvula e vareta de nível, ambos do lado direito
  • Filtro de óleo lubrificante
  • Reservatório do óleo traseiro

Sistema de Montagem
  • Suportes

Tomada de Força
  • Eixo curto do volante do motor da tomada de força (PTO)

Sistema de Proteção
  • Sistema Partida/Parada, automático (compatível com as exigências da NFPA 20, capaz de ser energizado por qualquer uma das duas fontes de bateria e capaz de acionamento do motor de partida manual)

Sistema de Partida
  • 24 V, motor de partida elétrica do lado esquerdo
  • Aquecedor da camisa de água do motor (6 kW, 240-480 V)

Geral
  • Pintura: vermelho Firepump
  • Protetor e amortecedor de vibração
  • Olhais de levantamento