Motor Diesel da Bomba de Incêndio Cat 3508. Classificações: 709-794 bkW (950-1.065 bhp) @ 1.460-1.750 rpm são não certificados, não aprovados pela FM e não listados na UL. Eles estão disponíveis para áreas globais não regulamentadas.

Especificações do Motor

Unidades:
Classificação Mínima 950.0 bhp 709.0 bkW Less
Classificação Máxima 1065.0 bhp 795.0 bkW Less
Emissões Não certificado Não certificado Less
Diâmetro Interno 6.7 pol 170.0 mm Less
Curso 7.5 pol 190.0 mm Less
Cilindradas 2105.0 pol3 34.5 L Less
Aspiração Turboalimentado Pós-arrefecido Turboalimentado Pós-arrefecido Less
Peso do Motor, seco líquido 11806.0 lb 5355.0 kg Less
Rotação (da extremidade do volante do motor) Sentido anti-horário Sentido anti-horário Less
Volante do Motor e Caixa do Volante Caixa do volante SAE Nº 0 Caixa do volante SAE Nº 0 Less
Dentes do Volante do Motor 151 151 Less

Capacidade para Líquidos

Sistema de Óleo Lubrificante (reabastecimento) 30.0 gal 114.0 L Less
Sistema de Arrefecimento (apenas motor) 60.0 gal 227.0 L Less

Dimensões

Comprimento 92.5 pol 2350.0 mm Less
Largura 68.7 pol 1744.0 mm Less
Altura 74.9 pol 1902.0 mm Less

3508 Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar
  • Filtro de ar. Tipo de painel seco e com serviço regular com indicadores de serviço, turbocompressor, camisa de água do motor pós-arrefecido.
  • Turbocompressor, montado na parte traseira
  • Camisa de água do motor pós-arrefecida

Sistema de Controle
  • Alternador de carga de 24 V, 35 A
  • Governador, lado direito, 3161 com reservatório de óleo sintético independente
  • Controle da razão ar/combustível
  • Controle mecânico de velocidade, sem controle de torque
  • Controle do governador
  • Travamento positivo

Sistema de Arrefecimento
  • Termostatos e alojamento
  • Bomba da camisa de água, centrífuga

Sistema de Escape
  • Coletor de escape, seco

Volantes do Motor e Caixa do Volante
  • Volante do motor SAE Nº 0
  • 151 dentes do volante do motor
  • Caixa do volante SAE Nº 0
  • Rotação padrão SAE

Sistema de Combustível
  • Filtro de combustível, com indicadores de serviço, tipo cartucho com manutenção pelo lado direito
  • Bomba de transferência do combustível

Instrumentação
  • Painel de Instrumentos, lado direito
  • Manômetro de óleo do motor
  • Manômetro de combustível
  • Medidor do diferencial do filtro de óleo
  • Medidor de temperatura da camisa de água do motor
  • Contador de manutenção, elétrico
  • Tacômetro

Sistema de Lubrificação
  • Respiro do cárter, montado na parte superior
  • Arrefecedor de óleo
  • Bocal de enchimento de óleo
  • Vareta de nível do óleo
  • Bomba de óleo
  • Filtro de óleo, tipo cartucho com manutenção do lado direito
  • Reservatório do óleo raso
  • Descarte de vapores (não instalado)

Sistema de Montagem
  • Trilhos, montagem, comprimento do motor, 254 mm (10 pol), tipo industrial, canal C.
  • Incluído nos motores selecionados de nível superior

Tomada de Força
  • Comando de acessórios, lado direito superior
  • Alojamento frontal, lado único

Sistema de Proteção
  • Caixa de junção
  • Corte manual, lado direito
  • Proteção de desligamento de segurança, energizado para desligar
  • Baixa pressão do óleo, marcha lenta baixa de 69 kPa (10 lb/pol²); marcha lenta alta de 207 kPa (30 lb/pol²)
  • Temperatura da água
  • Sobrevelocidade
  • Solenoide do governador 3161 energizado para desligar

Sistema de Partida
  • Interruptor de partida

Geral
  • Amortecedor de vibração
  • Olhais de levantamento
  • Paint: Caterpillar yellow, with optional colors available at request

3508 Equipamento Opcional

Sistema de Arrefecimento
  • Conexões de água de emergência

Sistema de Escape
  • Conexão flexível
  • Cotovelo de escape
  • Flange de escape

Sistema de Combustível
  • Filtro primário do combustível - tipo cartucho

Sistema de Lubrificação
  • Regulador do nível de óleo

Tomada de Força
  • Alojamento frontal com dois lados
  • Frontal, comando de acessórios superior esquerdo
  • Dianteiro, superior esquerdo inferior esquerdo
  • Eixo de comando auxiliar
  • Polia de comando auxiliar

Sistema de Partida
  • Bateria - 24 V
  • Rack da bateria