Motor Diesel da Bomba de Incêndio Cat 3516. Classificações: 1.417-1480 bkW (1.900-1985 bhp) @ 1.460-1.750 rpm são não certificados, não aprovados pela FM, não listados na UL. Eles estão disponíveis para áreas globais não regulamentadas.

Especificações do Motor

Unidades:
Classificação Mínima 1900.0 bhp 1417.0 bkW Less
Classificação Máxima 1985.0 bhp 1480.0 bkW Less
Emissões Não certificado Não certificado Less
Diâmetro Interno 6.7 pol 170.0 mm Less
Curso 7.5 pol 190.0 mm Less
Cilindradas 4211.0 pol3 69.0 L Less
Aspiração Turboalimentado Pós-arrefecido Turboalimentado Pós-arrefecido Less
Peso do Motor, seco líquido 17800.0 lb 8074.0 kg Less
Rotação (da extremidade do volante do motor) Sentido anti-horário Sentido anti-horário Less
Volante do Motor e Caixa do Volante Caixa do volante SAE Nº 0 Caixa do volante SAE Nº 0 Less
Dentes do Volante do Motor 151 151 Less

Capacidade para Líquidos

Sistema de Óleo Lubrificante (reabastecimento) 107.0 gal 405.0 L Less
Sistema de Arrefecimento (apenas motor) 62.0 gal 235.0 L Less

Dimensões

Comprimento 146.9 pol 3730.0 mm Less
Largura 68.7 pol 1744.0 mm Less
Altura 74.9 pol 1902.0 mm Less

Emissões

Não certificadas para os motores estacionários da bomba de incêndio de emergência da EPA dos EUA. Disponível para áreas mundiais não regulamentadas. Não Aprovadas pela FM. Não Listadas na UL.

Potência Confiável, Silenciosa e Durável

A capacidade e os processos de fabricação de classe mundialassociados a projetos de motores principais comprovados asseguram aconfiabilidade, a operação silenciosa e muitas horas devida produtiva.

Qualidade

Todos os motores Cat são fabricados de acordo com rigorosos padrões de qualidade para garantir a satisfação do cliente.

Suporte ao Produto de Classe Internacional Oferecido pela Rede Mundial de Revendedores Cat

  • Manutenção programada, incluindo amostra S•O•SSM
  • Contratos de Suporte ao Cliente (CSA, Customer Support Agreements)
  • Cobertura Estendida de Manutenção (ESC, Extended Service Coverage) Caterpillar
  • Rede de serviço de revendedores de qualidade superior< /li>
  • Rede estendida de serviço de revendedores pelo programaDistribuidor de Serviço Industrial (ISD, Industrial Service Distributor) Cat

3516 Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar
  • Filtro de ar. Tipo de painel seco e com serviço regular com indicadores de serviço, turbocompressor, camisa de água do motor pós-arrefecido.
  • Turbocompressor, montado na parte traseira
  • Camisa de água do motor pós-arrefecida

Sistema de Controle
  • Alternador de carga de 24 V, 35 A
  • Governador, lado direito, 3161 com reservatório de óleo sintético independente
  • Controle da razão ar/combustível
  • Controle mecânico de velocidade, sem controle de torque
  • Controle do governador
  • Travamento positivo

Sistema de Arrefecimento
  • Termostatos e alojamento
  • Bomba da camisa de água, centrífuga

Sistema de Escape
  • Coletor de escape, seco

Volantes do Motor e Caixa do Volante
  • Volante do motor SAE Nº 0
  • 151 dentes do volante do motor
  • Caixa do volante SAE Nº 0
  • Rotação padrão SAE

Sistema de Combustível
  • Filtro de combustível, com indicadores de serviço, tipo cartucho com manutenção pelo lado direito
  • Bomba de transferência do combustível

Instrumentação
  • Painel de Instrumentos, lado direito
  • Manômetro de óleo do motor
  • Manômetro de combustível
  • Medidor do diferencial do filtro de óleo
  • Medidor de temperatura da camisa de água do motor
  • Contador de manutenção, elétrico
  • Tacômetro

Sistema de Lubrificação
  • Respiro do cárter, montado na parte superior
  • Arrefecedor de óleo
  • Bocal de enchimento de óleo
  • Vareta de nível do óleo
  • Bomba de óleo
  • Filtro de óleo, tipo cartucho com manutenção do lado direito
  • Reservatório do óleo raso
  • Descarte de vapores (não instalado)

Sistema de Montagem
  • Trilhos, montagem, comprimento do motor, 254 mm (10 pol), tipo industrial, canal C.
  • Incluído nos motores selecionados de nível superior

Tomada de Força
  • Comando de acessórios, lado direito superior
  • Alojamento frontal, lado único

Sistema de Proteção
  • Caixa de junção
  • Corte manual, lado direito
  • Proteção de desligamento de segurança, energizado para desligar
  • Baixa pressão do óleo, marcha lenta baixa de 69 kPa (10 lb/pol²); marcha lenta alta de 207 kPa (30 lb/pol²)
  • Temperatura da água
  • Sobrevelocidade
  • Solenoide do governador 3161 energizado para desligar

Sistema de Partida
  • Interruptor de partida

Geral
  • Amortecedor de vibração
  • Olhais de levantamento
  • Pintura: amarelo Cat, com cores opcionais disponíveis a pedido

3516 Equipamento Opcional

Sistema de Lubrificação
  • Regulador do nível de óleo

Tomada de Força
  • Alojamento frontal com dois lados