Resistente e durável, construído na plataforma G3300 padrão da indústria e equipado com tecnologia que traz desempenho, maior tempo de serviço e baixo custo de operação. Os motores G3304B atendem às aplicações contínuas mais exigentes de compressão de gás quase sem tempos de inatividade não programados.As aplicações ideais para motores G3304B motores incluem levantamento a gás, coleta de gás e compressão de gás na boca do poço. Motor a gás Cat G3304B. Classificações: 1 bkW (95 bhp) em 1.800 RPM atende às normas de local da NSPS suscetíveis a controle da razão ar/combustível e pós-tratamento da Caterpillar ou fornecido pelo cliente.

Especificações do Motor

Unidades:
Classificação Mínima 95.0 bhp 71.0 bkW Less
Classificação Máxima 95.0 bhp 71.0 bkW Less
Emissões NSPS 2010 NSPS 2010 Less
Cilindradas 427.0 pol3 7.0 L Less
Taxa de Compressão 10.5:1 10.5:1 Less
Aspiração de Aspiração Natural de Aspiração Natural Less
Rotação (da extremidade do volante do motor) Sentido anti-horário Sentido anti-horário Less
Volante do Motor e Caixa do Volante Caixa do volante SAE Nº 1 Caixa do volante SAE Nº 1 Less
Dentes do Volante do Motor 156 156 Less
Peso (seco) 2253.8 lb 1022.3 kg Less
Intervalo de Troca de Óleo 750 750 Less
Ignição, Proteção ADEM™ A4 ADEM™ A4 Less
Controle da Razão Ar/Combustível ADEM™ A4 ADEM™ A4 Less
Curso 6.0 pol 152.0 mm Less
Diâmetro Interno 4.8 pol 121.0 mm Less

Capacidade para Líquidos

Sistema de Arrefecimento 4.23 gal 16.0 L Less
Sistema de Óleo Lubrificante (reabastecimento) 8.19 gal 31.0 L Less

Projeto do Motor

- Resistente e durável, construído na plataforma G3300 padrão da indústria - A Caterpillar fornece controle da razão ar/combustível e catalisador de três vias projetados especificamente para este motor visando oferecer maior controle das emissões com conformidade de região NSPS e NonAttainment- Configurações NOx de 0,5 g e 1 g estão disponíveis - Painel integrado de interface do operador, TWC e AFRC reduzem o tempo de contato físico com o motor - O painel de interface do operador permite a configuração e a manutenção sem usar notebook- Funciona com uma ampla variedade de combustíveis e velocidades em qualquer nível de emissão- Componentes instalados na fábrica com ponto de conexão única facilitam na hora de embalar

Advanced Digital Engine Management (Gerenciamento Digital Avançado do Motor)

O sistema ADEM A4 representa a próxima geração de sistemas de gerenciamento do motor, que reduz o número de componentes mecânicos e facilita o diagnóstico de falhas. Os recursos incluem:• Controle da razão ar/combustível (AFRC)• Ignição eletrônica• Direção eletrônica/controle de velocidade• Lógica para Iniciar/Parar• Proteção e monitoramento do motor

Linha Completa de Acessórios

A grande variedade de acessórios do motor instalados na fábrica reduz o tempo para embalar

Classificação do Motor a Gás Pro (GERP, Gas Engine Rating Pro)

O GERP é um programa baseado em computador projetado para oferecer capacidades de desempenho no local de trabalho para os motores a gás natural Cat® do setor de compressão de gás. O GERP fornece dados do motor sobre a altitude do terreno, temperatura ambiente, combustível, rejeição de calor do líquido arrefecedor, dados de desempenho, desenhos de instalação, folhas de especificações e curvas da bomba.

Suporte ao Produto Oferecido pelos Revendedores Cat Mundiais

Mais de 2.200 lojas de revendedores Os técnicos do revendedor Cat treinados em fábrica cuidam de todos os aspectos do seu motor a gasolina Garantia de peças e mão-de-obra Caterpillar. Contratos de manutenção preventiva disponíveis para opções de reparo anterior a falhasO programa S•O•SSM corresponde suas amostras de líquido arrefecedor e óleocom os padrões definidos pela Caterpillar para determinar:- Condição do componente do motor interno- Presença de fluidos indesejados- Presença de subprodutos da combustão- Intervalo de troca de óleo específico do local

Mais de 80 anos de Experiência em Fabricação de Motores

Mais de 60 anos de produção de motores a gás naturalA propriedade desses processos de fabricação permite que a Caterpillar produza produtos confiáveis e de alta qualidade.Blocos de motor fundidos, cabeçotes, camisas de cilindros e caixas dovolante- Componentes essenciais da máquina- Montagem do motor completo

Website

Para todas as suas necessidades de energia de petróleo, visite www.catoilandgasinfo.com

G3304B Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar
  • Filtro de ar - serviços intermediários, seco
  • Tampa contra chuva do filtro de ar (enviado solto)
  • Indicador de manutenção

Sistema de Controle
  • ADEM A4

Sistema de Arrefecimento
  • Termostatos e alojamento - temperatura de abertura completa de 97 °C (207 °F)
  • Bomba da camisa de água - acionada por engrenagens, centrífuga, sem sistema de autoescorva

Sistema de Escape
  • Coletores de escape - arrefecidos a água
  • Cotovelo de escape - seco 102 mm (4 pol)
  • Catalisador de três vias - Opções de catalisador NOx de1 g e 0,5 g

Volantes do Motor e Caixas do Volante
  • Volante do motor, SAE Nº 1
  • Caixa do volante, SAE Nº 1
  • Rotação padrão SAE

Sistema de Combustível
  • Controle da razão ar/combustível
  • Regulador de pressão do gás
  • Exige gás de 10,3 a 68,9 kPa (1,5 a 10 psi)
  • Carburador de gás natural

Sistema de Ignição
  • Ignição ADEM A4

Sistema de Lubrificação
  • Respiro do cárter, montado na parte superior
  • Arrefecedor de óleo
  • Filtro de óleo
  • Reservatório do óleo, reservatório cheio
  • Enchimento de óleo e vareta de nível

Sistema de Proteção
  • Os seguintes parâmetros incluem alarme e desligamento

G3304B Equipamento Opcional

Alternador de Carga
  • Alternador de 24 volts, 35A
  • Alternador CSA de 24 volts, 35 A*

Sistema de Arrefecimento
  • Radiadores
  • Adaptador de entrada da bomba da camisa de água

Sistema de Escape
  • Conexão flexível de escape - flange ANSI
  • Cotovelo de escape
  • Fiação elétrica do catalisador
  • Flange ANSI

Sistema de Ignição
  • Sistemas eletrônicos e ignição certificados pela CSA*

Instrumentação
  • Painel de interface do operador
  • Compartimento do painel de interface do operador
  • Fiação elétrica de interligação de 15 ', 25' e 50'

Sistema de Partida
  • Regulador de pressão do ar
  • Silenciador de partida a ar
  • Partida da palheta
  • Partida elétrica
  • Partida da turbina