Resistente e durável, construído na plataforma G3300 padrão da indústria e equipado com tecnologia que traz desempenho, maior tempo de serviço e baixo custo de operação. Os motores G3306B atendem às aplicações contínuas mais exigentes de compressão de gás quase sem praticamente nenhum tempo de inatividade não programado.As aplicações ideais para os motores G3306B incluem levantamento a gás, coleta de gás e compressão de gás na cabeça do poço. Motor a gás Cat G3306B. Classificações: 108-157 bkW (145-211 bhp) em 1.800 rpm atendem às normas de local da NSPS suscetíveis a controle da razão ar/combustível e pós-tratamento da Caterpillar ou fornecido pelo cliente.

Especificações do Motor

Unidades:
Classificação Mínima 145.0 bhp 108.0 bkW Less
Classificação Máxima 211.0 bhp 157.0 bkW Less
Emissões NSPS 2010 NSPS 2010 Less
Cilindradas 638.0 pol3 10.5 L Less
Taxa de Compressão 10.5:1 10.5:1 Less
Aspiração De Aspiração Natural ou Turboalimentado-Pós-arrefecido De Aspiração Natural ou Turboalimentado-Pós-arrefecido Less
Rotação (da extremidade do volante do motor) Sentido anti-horário Sentido anti-horário Less
Volante do Motor e Caixa do Volante SAE Nº 1 SAE Nº 1 Less
Dentes do Volante do Motor 156 156 Less
Peso (seco) 2450.0 lb 1111.0 kg Less
Intervalo de Troca de Óleo 750 horas 750 horas Less
Ignição, Proteção ADEM A4 ADEM A4 Less
Controle da Razão Ar/Combustível ADEM A4 ADEM A4 Less
Curso 6.0 pol 152.0 mm Less
Diâmetro Interno 4.8 pol 121.0 mm Less

Capacidade para Líquidos

Sistema de Arrefecimento 5.25 gal 20.0 L Less
Sistema de Óleo Lubrificante (reabastecimento) 11.9 gal 44.5 L Less

Projeto do Motor

- Resistente e durável, construído na plataforma G3300 padrão da indústria - A Caterpillar fornece controle da razão ar/combustível e catalisador de três vias projetados especificamente para este motor visando oferecer maior controle das emissões com conformidade de região NSPS e NonAttainment- Configurações NOx de 0,5 g e 1 g estão disponíveis - Painel integrado de interface do operador, TWC e AFRC reduzem o tempo de contato físico com o motor - O painel de interface do operador permite a configuração e a manutenção sem usar notebook- Funciona com uma ampla variedade de combustíveis e velocidades em qualquer nível de emissão- Componentes instalados na fábrica com ponto de conexão única facilitam na hora de embalar

Advanced Digital Engine Management (Gerenciamento Digital Avançado do Motor)

O sistema ADEM A4 representa a próxima geração de sistemas de gerenciamento do motor, que reduz o número de componentes mecânicos e facilita o diagnóstico de falhas. Os recursos incluem:• Controle da razão ar/combustível (AFRC)• Ignição eletrônica• Direção eletrônica/controle de velocidade• Lógica para Iniciar/Parar• Proteção e monitoramento do motor

Linha Completa de Acessórios

A grande variedade de acessórios do motor instalados na fábrica reduz o tempo para embalar

Classificação do Motor a Gás Pro (GERP, Gas Engine Rating Pro)

O GERP é um programa baseado em computador projetado para oferecer capacidades de desempenho no local de trabalho para os motores a gás natural Cat® do setor de compressão de gás. O GERP fornece dados do motor sobre a altitude do terreno, temperatura ambiente, combustível, rejeição de calor do líquido arrefecedor, dados de desempenho, desenhos de instalação, folhas de especificações e curvas da bomba.

Suporte ao Produto Oferecido pelos Revendedores Cat Mundiais

Mais de 2.200 lojas de revendedoresOs técnicos do revendedor Cat treinados na fábrica cuidam de todos os aspectos do motor a gasolinaGarantia de peças e mão-de-obra CatContratos de manutenção preventiva disponíveis para opções de reparo antes da falhaO programa S•O•SSM corresponde suas amostras de líquido arrefecedor e óleo com os padrões definidos pela Caterpillar para determinar:- Condição do componente do motor interno- Presença de fluidos indesejados- Presença de subprodutos da combustão- Intervalo de troca de óleo específico do local

Mais de 80 anos de Experiência em Fabricação de Motores

Mais de 60 anos de produção de motores a gás naturalA propriedade desses processos de fabricação permite que a Caterpillar produza produtos confiáveis e de alta qualidade.Blocos de motor fundidos, cabeçotes, camisas de cilindros e caixas dovolante- Componentes essenciais da máquina- Montagem do motor completo

Web Site

For all your petroleum power requirements, visit www.catoilandgasinfo.com.

Website

Para todas as suas necessidades de energia de petróleo, visite www.catoilandgasinfo.com

G3306B Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar
  • Filtro de ar - serviços intermediários, seco
  • Tampa contra chuva do filtro de ar (enviado solto)
  • Indicador de manutenção

Sistema de Controle
  • ADEM A4

Sistema de Arrefecimento
  • Termostatos e alojamento - temperatura de aberturacompleta de 97 °C (207 °F)
  • Bomba da camisa de água - acionada por engrenagens, centrífuga, sem sistema de autoescorva

Sistema de Escape
  • Coletores de escape - arrefecidos a água
  • Cotovelo de escape - seco
  • 102 mm (4 pol)
  • Catalisador de três vias - Opções de catalisador NOx de1 g e 0,5 g

Volantes do Motor e Caixas do Volante
  • Volante do motor, SAE Nº 1
  • Caixa do volante, SAE Nº 1
  • Rotação padrão SAE

Sistema de Combustível
  • Controle da razão ar/combustível
  • Regulador de pressão do gás
  • Requer gás de 10,3 a 34,5 kPa (1,5 a 5 lb/pol²)
  • Carburador de gás natural

Sistema de Ignição
  • Ignição ADEM A4

Sistema de Lubrificação
  • Respiro do cárter, montado na parte superior
  • Arrefecedor de óleo
  • Filtro de óleo
  • Reservatório do óleo, reservatório cheio
  • Enchimento de óleo e vareta de nível

Sistema de Proteção
  • Os seguintes parâmetros incluem alarme e desligamento

G3306B Equipamento Opcional

Alternador de Carga
  • Alternador de 24 volts, 35A
  • Alternador CSA de 24 volts, 35 A*

Sistema de Arrefecimento
  • Radiadores
  • Adaptador de entrada da bomba da camisa de água

Sistema de Escape
  • Conexão flexível de escape - flange ANSI
  • Cotovelo de escape
  • Flange de escape - flange ANSI

Protetores
  • Protetor do ventilador
  • Protetor do amortecedor

Sistema de Ignição
  • Sistemas eletrônicos e ignição certificados pela CSA

Instrumentação
  • Painel de interface do operador
  • Compartimento do painel de interface do operador
  • Fiação elétrica de interligação de 15', 20' e 50'

Sistema de Partida
  • Regulador de pressão do ar
  • Silenciador de partida a ar
  • Partida da palheta
  • Partida elétrica
  • Partida da turbina