Resistente e durável, construído sobre a plataforma padrão do setor G3400 para trazer máximo de tempo de atividade e baixo custo de operação para a sua operação. Os motores G3408 atendem às aplicações contínuas mais exigentes de compressão de gás quase sem praticamente nenhum tempo de inatividade não programado.As aplicações ideais para os motores G3408 incluem levantamento a gás, coleta de gás e compressão de gás na cabeça do poço. Motor a gás Cat G3408. Classificações: 190-298 bkW (255-400 bhp) @ 1.800 rpm atendem às normas de local da NSPS suscetíveis a controle da razão ar/combustível e pós-tratamento fornecido pelo cliente ou disponível para áreas não regulamentadas.

Especificações do Motor

Unidades:
Classificação Mínima 255.0 bhp 190.0 bkW Less
Classificação Máxima 400.0 bhp 298.0 bkW Less
Emissões Atende às normas de local da NSPS ou não regulamentado Atende às normas de local da NSPS ou não regulamentado Less
Cilindradas 1099.0 pol3 18.0 L Less
Taxa de Compressão 9.7:1 9.7:1 Less
Aspiração De Aspiração Natural ou Turboalimentado-Pós-arrefecido De Aspiração Natural ou Turboalimentado-Pós-arrefecido Less
Rotação (da extremidade do volante do motor) Sentido anti-horário Sentido anti-horário Less
Volante do Motor e Caixa do Volante Caixa do volante SAE Nº 0 Caixa do volante SAE Nº 0 Less
Dentes do Volante do Motor 136 136 Less
Peso (seco) 3700.0 lb 1678.0 kg Less
Intervalo de Troca de Óleo 750 horas 750 horas Less
Ignição, Proteção Altronic III Altronic III Less
Curso 6.0 pol 152.0 mm Less
Diâmetro Interno 5.4 pol 137.0 mm Less

Capacidade para Líquidos

Sistema de Arrefecimento 14.5 gal 54.9 L Less
Sistema de Óleo Lubrificante (reabastecimento) 12.2 gal 46.2 L Less

Projeto do Motor

- Maior confiabilidade e durabilidade - Capacidade para queimar um amplo espectro de combustíveis gasosos - Robusto projeto diesel que prolonga a vida útil e diminui os custos de operação e propriedade - Ampla faixa de velocidades de operação

Linha Completa de Acessórios

A grande variedade de acessórios do motor instalados na fábrica reduz o tempo para embalar

Teste

Todos os motores são testados com carga plena para assegurar o desempenho adequado do motor.

Classificação do Motor a Gás Pro

O GERP é um programa baseado em computador projetado para oferecer capacidades de desempenho no local de trabalho para os motores a gás natural Cat® do setor de compressão de gás. O GERP fornece dados do motor sobre a altitude do terreno, temperatura ambiente, combustível, rejeição de calor do líquido arrefecedor, dados de desempenho, desenhos de instalação, folhas de especificações e curvas da bomba.

Suporte ao Produto Oferecido pelos Revendedores Cat Mundiais

Mais de 2.200 lojas de revendedoresOs técnicos do revendedor Cat treinados na fábrica cuidam de todos os aspectos do motor a gasolinaGarantia de peças e mão de obra CatContratos de manutenção preventiva disponíveis para opções de reparo antes da falhaO programa S•O•SSM corresponde suas amostras de líquido arrefecedor e óleo com os padrões definidos pela Caterpillar para determinar:- Condição do componente do motor interno- Presença de fluidos indesejados- Presença de subprodutos da combustão- Intervalo de troca de óleo específico do local

Mais de 80 anos de Experiência em Fabricação de Motores

Mais de 60 anos de produção de motores a gás naturalA propriedade desses processos de fabricação permite que a Caterpillar produza produtos confiáveis e de alta qualidade.Blocos de motor fundidos, cabeçotes, camisas de cilindros e caixas dovolante- Componentes essenciais da máquina- Montagem do motor completo

Website

Para todas as suas necessidades de energia de petróleo, visite www.catoilandgasinfo.com

G3408 Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar
  • Filtro de ar - elemento único com indicador de manutenção

Sistema de Controle
  • Governador - PSG Woodward mecânico
  • Controle do governador - travamento positivo

Sistema de Arrefecimento
  • Termostatos e alojamento
  • Bomba da camisa de água
  • Bomba de água do pós-arrefecedor
  • Colmeia do pós-resfriador

Sistema de Escape
  • Coletores de escape arrefecidos a água
  • Cotovelo de escape a seco

Volante do Motor e Caixa do Volante
  • Caixa do volante SAE Nº 0
  • Caixa do volante SAE Nº 0
  • Rotação padrão SAE

Sistema de Combustível
  • Regulador de pressão do gás
  • Carburador de gás natural

Sistema de Ignição
  • Sistema de ignição digital

Instrumentação
  • Contador de Manutenção

Sistema de Lubrificação
  • Respiro do cárter - montado na parte superior
  • Arrefecedor de óleo
  • Filtro de óleo - lado direito
  • Reservatório de óleo auxiliar
  • Reservatório do óleo traseiro
  • Enchimento de óleo na tampa da válvula e vareta de nível - lado direito

Sistema de Montagem
  • Suportes do motor

Sistema de Proteção
  • Fechamentos

Geral
  • Pintura - amarelo Cat
  • Amortecedor de vibração do virabrequim e polias de acionamento
  • Olhais de levantamento

G3408 Equipamento Opcional

Sistema de Entrada de Ar
  • Filtro de ar - elemento duplo
  • Adaptador de entrada de ar
  • Pré-purificador
  • Tampa contra chuva do filtro de ar

Sistema de Carga
  • Carregadores de bateria
  • Alternadores de carga
  • Amperímetro
  • Amperímetro e fiação
  • Suporte de controle

Sistema de Controle
  • EG3P/2301A governador de controle de velocidade
  • Governador elétrico PSG
  • Governador pneumático PSG

Sistema de Arrefecimento
  • Radiadores
  • Ventilador sem fagulhas
  • Ventilador e comandos do ventilador para radiadoresfornecidos pelo cliente
  • Conversão ATAAC
  • Pós-arrefecedor
  • Tanque de compensação
  • Trocador de calor

Sistema de Escape
  • Conexões flexíveis
  • Cotovelos
  • Flanges
  • TAMPAS CONTRA CHUVA
  • Silenciadores
  • Coletor de escape

Sistema de Combustível
  • Regulador a gás duplo
  • Carburador de combustível de baixa energia
  • Conversão de gás de baixa pressão
  • Kits de válvula e bico de propano e gás natural
  • Filtro de combustível

Sistema de Ignição
  • Ignição CSA
  • Chicote de fiação do terra da ignição
  • Fonte de alimentação - sistema de ignição digital

Instrumentação
  • Painéis de instrumentos e medidores

Sistema de Lubrificação
  • Remoção do reservatório de óleo auxiliar
  • Óleo lubrificante

Sistema de Montagem
  • Isolantes de vibração

Tomadas de Força
  • Polias de acionamento auxiliar
  • Embreagem fechada
  • Suporte da embreagem
  • Eixo curto frontal
  • Eixo curto do volante do motor
  • Remoção da polia

Sistema de Proteção
  • Válvulas de gás

Sistema de Partida
  • Motor de partida a ar
  • Controle de partida de ar elétrica
  • Regulador de pressão do ar
  • Silencioso de ar
  • Motor de partida elétrica - simples de 24 volt
  • Auxiliares de partida
  • Conjuntos da bateria (24 volt a seco), cabos e rack