A linha de motores G3500B oferece versatilidade, tempo de atividade e baixo custo de operação para a sua operação de compressão de gás. Eles oferecem as emissões mais baixas de saída do motor do setor sem sacrificar o desempenho.As aplicações ideais para os motores G3500B incluem levantamento de gás, coleta de gás e compressão de gás da cabeça do poço. Motor a gás Cat G3508B. As classificações: 514 bkW (690 bhp) @ 1.400 rpm estão de acordo com o NSPS do local.

Especificações do Motor

Unidades:
Classificação Mínima 690.0 bhp 514.0 bkW Less
Classificação Máxima 690.0 bhp 514.0 bkW Less
Emissões Conformidade com o NSPS do Local Conformidade com o NSPS do Local Less
Ignição, Proteção ADEM™ A3 ADEM™ A3 Less

Projeto do Motor

- Baseado na confiabilidade e durabilidade comprovadas do G3500 LE- Capacidade de queimar uma grande variedade de combustíveis gasosos- O design robusto de força a diesel prolonga a vida útil e diminui oscustos de operação e propriedade- Ampla faixa de velocidades de operação em baixas densidades de ar local(grande altitude/temperaturas ambientes elevadas)- A densidade de potência mais alta melhora o gerenciamento de frota- Diagnóstico de qualidade do motor- Controle de sincronização com detecção de detonação para cilindrosindividuais

Tecnologia Ultra Queima Enxuta (ULB)

A tecnologia ULB utiliza um sistema de controle avançado, uma compatibilidademaior com o turbo, uma mistura aprimorada de ar e combustível e uma receita de combustãomais sofisticada para oferecer:- O menor nível de emissões do motor- A maior eficiência de combustível -Maior alcance de altitude e velocidade- Aceitação e rejeição de carga estáveis

Emissões

- Atende às emissões do NSPS Estacionário de Ignição por Faísca da EPA dosEUA para 2010 e algumas áreas não dominadas- A mistura enxuta de ar/combustível proporciona as melhores emissões disponíveis e a eficiência de combustívelpara motores deste tamanho do diâmetro interno

Advanced Digital Engine Management (Gerenciamento Digital Avançado do Motor)

O sistema de gerenciamento do motor ADEM A3 integra controle de velocidade,limitador do combustível/ar e controlesde ignição/detonação em um sistema completo de gerenciamento do motor.O ADEM A3 possui interface de usuário aprimorada, sistema de exibição, controlesde desligamento e diagnóstico do sistema.

Linha Completa de Acessórios

A grande variedade de acessórios do motor instalados na fábricareduz o tempo para embalar.

Teste

Todos os motores são testados com carga plena para assegurar o desempenho adequadodo motor.

Classificação do Motor a Gás Pro

O GERP é um programa baseado em computador projetado para oferecer capacidades de desempenho no local de trabalho paraos motores a gás natural Cat® do setor de compressão de gás. O GERP fornecedados do motor sobre a altitude do terreno, temperatura ambiente,combustível, rejeição de calor do líquido arrefecedor, dados de desempenho,desenhos de instalação, folhas de especificações e curvas da bomba.

Suporte ao Produto Oferecido pelos Revendedores Cat Mundiais

Mais de 2.200 lojas de revendedoresOs técnicos do revendedor Cat treinados na fábrica cuidam de todos os aspectos do motor a gasolinaGarantia de peças e mão de obra CatContratos de manutenção preventiva disponíveis para opções de reparo antes da falhaO programa S•O•SSM corresponde suas amostras de líquido arrefecedor e óleocom os padrões definidos pela Caterpillar para determinar:- Condição do componente do motor interno- Presença de fluidos indesejados- Presença de subprodutos da combustão- Intervalo de troca de óleo específico do local

Mais de 80 anos de Experiência em Fabricação de Motores

Mais de 60 anos de produção de motores a gás naturalA propriedade desses processos de fabricação permite que a Caterpillar produza produtos confiáveis e de alta qualidade.- Blocos de motor fundidos, cabeçotes, camisas de cilindros e caixas dovolante- Componentes essenciais da máquina- Montagem do motor completo

Website

Para todas as suas necessidades de energia de petróleo, visite www.catoilandgasinfo.com

G3508B Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar
  • Filtro de Ar de Fluxo Axial
  • Pode ser limpo
  • Tipo de canister de elemento único com indicador de manutenção

Sistema de Controle
  • ADEM A3 com controle eletrônico do acelerador integrado
  • Certificado por CSA

Sistema de Arrefecimento
  • Refrigeração de ar com carga de dois estágios
  • Termostatos e alojamento
  • Camisa e bomba de água do pós-arrefecedor acionadas por engrenagem
  • Colmeia de aço inoxidável do pós-arrefecedor

Sistema de Escape
  • Coletores de escape a seco
  • Saída de escape: 200 mm de D. I.

Volantes do Motor e Caixas do Volante
  • Caixa do volante SAE Nº 00
  • Caixa do volante SAE Nº 00
  • Rotação padrão SAE

Sistema de Combustível
  • Alimentação de gás de 7-50 lb/pol²
  • Válvula eletrônica de medição de combustível
  • Regulador de pressão do gás, operado por válvula da articulação

Sistema de Ignição
  • ADEM A3
  • Certificado por CSA Externo

Sistema de Lubrificação
  • Respiro do cárter - montado na parte superior
  • Arrefecedor de óleo
  • Filtro de óleo - lado direito
  • Reservatório do óleo
  • Válvula de amostra de óleo
  • Acumulador de óleo do turbo

Tomadas de Força
  • Alojamento frontal - dois lados
  • Acionamento de acessório do lado esquerdo - inferior frontal

Análise de Vibração Torcional
  • Fornecido pela Caterpillar, obrigatório até o 1º trimestre de 2010

Geral
  • Pintura - amarelo Cat
  • Protetor e amortecedor de vibração do virabrequim

G3508B Equipamento Opcional

Sistema de Entrada de Ar
  • Adaptadores de entrada de ar redondos

Sistema de Carga
  • Carregadores de bateria
  • Certificados pela CSA versão disponível com

Sistema de Arrefecimento
  • Conexões do conjunto da junta mecânica

Sistema de Escape
  • Conexões flexíveis
  • Cotovelos
  • Flanges

Sistema de Combustível
  • Filtro de gás

Instrumentação
  • Painel do visor do Advisor
  • Módulo de comunicação

Sistema de Lubrificação
  • Óleo lubrificante
  • Filtro de derivação de óleo
  • Bomba de pré-lubrificação do ar

Tomadas de Força
  • Eixo curto frontal
  • Polias

Geral
  • Pintura especial

Certificação da UE
  • Certificação EEC DOI

Suporte
  • Comissionamento de fábrica