A linha de motores G3500 oferece versatilidade, tempo de atividade e baixo custo de operação para a sua operação de compressão de gás. Eles são equipados com a tecnologia ADEM A3 que permite melhor desempenho e segurança ao mesmo tempo em que mantém baixas emissões.As aplicações ideais para os motores G3500 incluem levantamento de gás, coleta de gás e compressão de gás na cabeça do poço. Motor a gás Cat G3516. As classificações: 492-1.000 bkW (660-1.340 bhp) @ 1.200-1.400 rpm estão de acordo com o NSPS do local com controle da razão ar/combustível e o pós-tratamento fornecidos pelo cliente.

Especificações do Motor

Unidades:
Classificação Mínima 660.0 bhp 492.0 bkW Less
Classificação Máxima 1340.0 bhp 1000.0 bkW Less
Emissões Conformidade com o NSPS do Local Conformidade com o NSPS do Local Less

Projeto do Motor

- Confiabilidade e durabilidade comprovadas- Capacidade de queimar uma grande variedade de combustíveis gasosos- O design robusto de força a diesel prolonga a vida útil e diminui oscustos de operação e propriedade- Ampla faixa de velocidade de operação

Emissões

Atende às Emissões do NSPS Estacionário de Ignição por Faísca da EPA dos EUA para 2007/8

Tecnologia de Motor de Queima Enxuta

Os motores de queima enxuta funcionam com grandes quantidades de arexcedente. O ar excedente absorve calor durante a combustão reduzindo a temperatura e a pressão de combustão, reduzindo consideravelmenteos níveis de NOx. O projeto de queima enxuta tambémproporciona maior vida útil dos componentes e excelente consumo decombustível.

Advanced Digital Engine Management (Gerenciamento Digital Avançado do Motor)

Sistema de controle ADEM A3 fornecendo ignição integrada, governador de velocidade, proteção e controles, incluindosincronização de ignição variável com detecção de detonação. O ADEM A3possui interface de usuário aprimorada, sistema de exibição, controles dedesligamento e diagnóstico do sistema.

Facilidade de Operação

As tampas laterais do bloco permitem a inspeção dos componentesinternos

Linha Completa de Acessórios

A grande variedade de acessórios do motor instalados na fábricareduz o tempo para embalar

Teste

Todos os motores são testados com carga plena para assegurar o desempenho adequadodo motor.

Classificação do Motor a Gás Pro

O GERP é um programa baseado em computador projetado para oferecercapacidades de desempenho no local de trabalho paraos motores a gás natural Cat® do setor de compressão de gás. O GERP fornecedados do motor sobre a altitude do terreno, temperatura ambiente,combustível, rejeição de calor do líquido arrefecedor, dados de desempenho,desenhos de instalação, folhas de especificações e curvas da bomba.

Suporte ao Produto Oferecido pelos Revendedores Cat Mundiais

Mais de 2.200 lojas de revendedoresOs técnicos do revendedor Cat treinados na fábrica cuidam de todos os aspectos do motor a gasolinaGarantia de peças e mão de obra CatContratos de manutenção preventiva disponíveis para opções de reparo antesda falhaO programa S•O•SSM corresponde suas amostras de líquido arrefecedor e óleo com os padrões definidos pela Caterpillar para determinar:- Condição do componente do motor interno- Presença de fluidos indesejados- Presença de subprodutos da combustão- Intervalo de troca de óleo específico do local

Mais de 80 anos de Experiência em Fabricação de Motores

Mais de 60 anos de produção de motores a gás naturalA propriedade desses processos de fabricação permite que aCaterpillar produza produtos confiáveis e de alta qualidade.Blocos de motor fundidos, cabeçotes, camisas de cilindros e caixas dovolante- Componentes essenciais da máquina- Montagem do motor completo

Website

Para todas as suas necessidades de energia de petróleo, visite www.catoilandgasinfo.com

G3516 Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar
  • Filtro de ar - serviço intermediário com indicador de serviço

Sistema de Controle
  • ECU A3
  • Controle da razão ar/combustível

Sistema de Arrefecimento
  • Termostatos e alojamento
  • Bomba da camisa de água
  • Bomba de água do pós-arrefecedor
  • Colmeia do pós-resfriador para atmosfera de ar marítimo
  • Termostatos e alojamento do pós-arrefecedor

Sistema de Escape
  • Coletores de escape arrefecidos a água

Volantes do Motor e Caixas do Volante
  • Caixa do volante SAE Nº 00
  • Caixa do volante SAE Nº 00
  • Rotação padrão SAE

Sistema de Combustível
  • Regulador de pressão do gás
  • Carburador de gás natural

Sistema de Ignição
  • ECU A3

Instrumentação
  • Painel do Advisor PL1000

Sistema de Lubrificação
  • Respiro do cárter - montado na parte superior
  • Arrefecedor de óleo
  • Filtro de óleo - lado direito
  • Filtro de derivação de óleo
  • Reservatório do óleo - raso
  • Válvula de amostra de óleo
  • Acumulador de óleo do turbo

Sistema de Montagem
  • Galerias de distribuição, montagem do motor - 254 mm (10 pol)

Sistema de Proteção
  • Sistema de corte eletrônico
  • Válvula de corte de gás

Geral
  • Pintura - amarelo Cat
  • Protetor e amortecedor de vibração - duplo de 484 mm (23 pol)

G3516 Equipamento Opcional

Sistema de Entrada de Ar
  • Adaptadores remotos da entrada de ar
  • Pré-purificador

Sistema de Carga
  • Carregadores de bateria
  • Alternadores de carga

Sistema de Arrefecimento
  • Colmeia do pós-resfriador
  • Válvula termostática
  • Interruptor de temperatura
  • Conexões
  • Tanque de expansão e de sobrecarga
  • Medidor do interruptor do nível de água

Sistema de Escape
  • Conexões flexíveis
  • Cotovelos
  • Flange
  • Expansores de escape e flange
  • Tampa contra chuva
  • Silenciadores

Sistema de Combustível
  • Conversões de gás de baixa pressão
  • Kits de bico e válvula de gás propano
  • Filtro de combustível

Instrumentação
  • Módulos de comunicação PL1000

Sistema de Lubrificação
  • Remoção do filtro de derivação de óleo e acessórios do reservatório do óleo
  • Bomba do reservatório
  • Bomba de pré-lubrificação do ar
  • Bomba de pré-lubrificação manual
  • Óleo lubrificante

Sistema de Montagem
  • Trilhos
  • Isolantes de vibração

Tomadas de Força
  • Comandos de acessórios frontais
  • Eixos de comando e polias auxiliares
  • Eixo curto frontal
  • Polias

Sistema de Proteção
  • Válvulas de alívio de explosão, chicote de fiação de interconexão da caixa decontrole de status

Sistema de Partida
  • Motor de partida a ar
  • Regulador de pressão do ar
  • Silencioso de ar
  • Controles de partida elétrica a ar
  • Motores de partida elétrica - duplos de 24 volt
  • Auxiliares de partida
  • Conjuntos da bateria (24 volt a seco), cabos e rack

Geral
  • Peso de inércia do volante
  • Remoção do protetor
  • Grupo de ajuste do motor
  • Pistões premium 8:1
  • Cabeçotes de cilindro premium