Os motores G3600 oferecem uma ampla gama de opções de energia para se adequar à aplicação de compressão de gás. Os motores G3600 apresentam o mais alto tempo de atividade do setor e longos intervalos de operação entre o recondicionamento. Os operadores que usam motores G3600 em sua frota quase não aproveitam o tempo de inatividade não programado, a alimentação correta para sua aplicação, os custos mais baixos de operação e a conformidade com as emissões.As aplicações ideais para motores G3600 incluem estações de obtenção centralizadas, processamento de gás, transmissões e aplicações de armazenamento. Motor a gás Cat G3608 com classificações: 1.767-1.879 bkW (2.370-2.520 bhp) @ 1000 rpm. Conformidade com o NSPS do local

Especificações do Motor

Unidades:
Classificação Mínima 2370.0 bhp 1767.0 bkW Less
Classificação Máxima 2520.0 bhp 1879.0 bkW Less
Emissões Conformidade com o NSPS do Local Conformidade com o NSPS do Local Less
Cilindradas 10350.0 pol3 169.6 L Less
Taxa de Compressão 9.2:1 9.2:1 Less
Aspiração Turboalimentado-Pós-arrefecido Turboalimentado-Pós-arrefecido Less
Rotação (da extremidade do volante do motor) Sentido anti-horário Sentido anti-horário Less
Dentes do Volante do Motor 255 255 Less
Peso (seco) 41888.0 lb 19000.0 kg Less
Intervalo de Troca de Óleo 5.000 horas 5.000 horas Less
Ignição, Proteção ADEM™ A3 ADEM™ A3 Less
Curso 11.8 pol 300.0 mm Less
Diâmetro Interno 11.8 pol 300.0 mm Less

Capacidade para Líquidos

Sistema de Arrefecimento 140.0 gal 530.0 L Less
Sistema de Óleo Lubrificante (reabastecimento) 241.0 gal 912.0 L Less

Projeto do Motor

- Confiabilidade e durabilidade comprovadas- Capacidade de queimar uma grande variedade de combustíveis gasosos- O design robusto de força a diesel prolonga a vida útil e diminui os custos de operação e propriedade- Ampla faixa de velocidade de operação

Emissões

Atende aos padrões de emissão do NSPS Estacionário de Ignição por Faísca da EPA para 2010/11 com o uso de um catalisador de oxidação

Tecnologia de Motor de Queima Enxuta

Motores de combustão enxuta operam com grandes quantidades de ar excedente. O ar excedente absorve calor durante a combustão reduzindo a temperatura e a pressão de combustão, reduzindo consideravelmente os níveis de NOx. O projeto de queima enxuta também proporciona maior vida útil dos componentes e excelente consumo de combustível.

Facilidade de Operação

- Reservatório e galerias de distribuição de alta resistência para excelente montagem e estabilidade- As tampas laterais do bloco permitem a inspeção dos componentes internos

Advanced Digital Engine Management (Gerenciamento Digital Avançado do Motor)

O sistema de gerenciamento do motor ADEM A3 integra controle de velocidade, controle da razão ar/combustível e controles de ignição/detonação em um sistema completo de gerenciamento do motor. O ADEM A3 possui interface de usuário aprimorada, sistema de exibição, controles de desligamento e diagnóstico do sistema.

Linha Completa de Acessórios

A grande variedade de acessórios do motor instalados na fábricareduz o tempo para embalar.

Teste

Todos os motores são testados com carga plena para assegurar o desempenho adequado do motor.

Classificação do Motor a Gás Pro

O GERP é um programa baseado em computador projetado para oferecer capacidades de desempenho no local de trabalho para os motores a gás natural Cat® do setor de compressão de gás. O GERP fornece dados do motor sobre a altitude do terreno, temperatura ambiente, combustível, rejeição de calor do líquido arrefecedor, dados de desempenho, desenhos de instalação, folhas de especificações e curvas da bomba.

Suporte ao Produto Oferecido pelos Revendedores Cat Mundiais

Mais de 2.200 lojas de revendedoresOs técnicos do revendedor Cat treinados na fábrica cuidam de todos os aspectos do motor a gasolinaGarantia de peças e mão-de-obra CatContratos de manutenção preventiva disponíveis para opções de reparo antes da falhaO programa S•O•SSM corresponde suas amostras de líquido arrefecedor e óleo com os padrões definidos pela Caterpillar para determinar:- Condição do componente do motor interno- Presença de fluidos indesejados- Presença de subprodutos da combustão- Intervalo de troca de óleo específico do local

Mais de 80 anos de Experiência em Fabricação de Motores

Mais de 60 anos de produção de motores a gás naturalA propriedade desses processos de fabricação permite que a Caterpillar produza produtos confiáveis e de alta qualidadeBlocos de motor fundidos, cabeçotes, camisas de cilindros e caixas do volante- Componentes essenciais da máquina- Montagem do motor completo

Website

Para todas as suas necessidades de energia de petróleo, visite www.catoilandgas.cat.com.

G3608 Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar
  • Filtro de ar - serviço padrão
  • Adaptador de ar de entrada

Sistema de Controle
  • O sistema de controle ADEM A3 fornece o governador eletrônico integrado com o controle da razão ar/combustível e o controle individual de distribuição da ignição do cilindro

Sistema de Arrefecimento
  • Bomba da camisa de água
  • Termostatos e alojamentos da camisa de água do motor
  • Bomba do pós-arrefecedor
  • Termostatos e alojamentos da água do pós-arrefecedor
  • Pós-arrefecedor de estágio único

Sistema de Escape
  • Coletores de escape encapados secos
  • Adaptador de saída vertical

Volantes do Motor e Caixas do Volante
  • Rotação padrão SAE

Sistema de Combustível
  • Válvulas de admissão de gás com pressão de suprimento de combustível controlada eletronicamente

Sistema de Ignição
  • O sistema de controle A3 detecta a detonação do cilindro individual e controla a distribuição do cilindro individual

Instrumentação
  • O painel da tela LCD monitora os parâmetros do motor e exibe os códigos de diagnóstico

Sistema de Lubrificação
  • Respiro do cárter - montado na parte superior
  • Arrefecedor de óleo
  • Filtro de óleo
  • Válvula de dreno do reservatório do óleo

Sistema de Montagem
  • Suportes de montagem do motor (seis no total)

Sistema de Proteção
  • Sistema eletrônico de corte com ciclo de limpeza
  • Válvulas de alívio de explosão do cárter
  • Válvula de corte de gás

Sistema de Partida
  • Sistema de partida a ar

Geral
  • Pintura - amarelo Cat
  • Amortecedores de vibração

G3608 Equipamento Opcional

Sistema de Entrada de Ar
  • Filtro de ar reforçado - com pré-purificadores
  • Filtro de ar reforçado - com proteção contra chuva

Sistema de Carga
  • Alternadores de carga

Sistema de Controle
  • O software do sistema de controle personalizado está disponível para classificações não padrão. O software é programável em campo usando memória flash.

Sistema de Arrefecimento
  • Tanque de compensação
  • Conexões flexíveis
  • Aquecedor da camisa de água do motor

Sistema de Escape
  • Adaptadores de foles flexíveis
  • Expansor de escape
  • Flanges de solda

Sistema de Combustível
  • Filtro de combustível
  • Regulador de pressão do gás
  • Conexão flexível
  • Sistema de combustível de baixa energia
  • Sistema de gás combustível corrosivo

Sistema de Ignição
  • Certificação CSA

Instrumentação
  • Monitoramento de dados e controle de velocidade remotos
  • Compatível com o Técnico Eletrônico (ET) Cat e a Visualização de Dados
  • Dispositivo de Comunicação - PL1000T/E
  • A exclusão do painel de exibição é opcional

Sistema de Lubrificação
  • Pré-lubrificação acionada por motor elétrico ou a ar
  • Filtro de óleo duplo
  • Serviço do lado esquerdo ou direito
  • Sistema de compensação de óleo de lubrificação

Sistema de Montagem
  • Chapas de montagem (conjunto de seis)

Tomadas de Força
  • Eixos curtos frontais

Sistema de Partida
  • Válvula redutora de pressão do ar
  • Sistema de partida de gás natural

Geral
  • Dispositivo de ajuste do motor
  • Protetor do amortecedor