Grupos Geradores para Produção Terrestre Grupos Geradores para Produção Terrestre

A produção de petróleo e gás requer o máximo de tempo de atividade do equipamento com o menor custo de operação. A linha de produtos da Caterpillar dos grupos geradores para produção terrestre foi projetada com base nesses princípios. Todos os produtos foram projetados para suportar as duras condições encontradas nos campos petrolíferos, incluindo geradores sobredimensionados, sistemas de arrefecimento capazes de funcionar em alta temperatura ambiente e configurações de estrutura robusta para durabilidade nas operações de carga, transporte e descarga.As operações de produção também podem contar com baixos custos de operação e propriedade para ter sucesso. Os grupos geradores Cat para produção terrestre oferecem baixo custo de operação e a mais alta flexibilidade de combustíveis porque eles podem funcionar com diesel, gás ou ambos os combustíveis para fornecer a potência necessária no local.A linha de produtos Caterpillar de grupos geradores a gás para campos petrolíferos oferece o menor custo de combustível. Os motores são projetados para funcionar a gás no local do poço em baixo custo ou sem custo nenhum sem sacrificar o desempenho. Esses grupos geradores permitem que os clientes reduzam significativamente o custo de combustível e evitem as despesas e a logística de entrega de combustível diesel.Os grupos geradores Cat 3500 com Mesclagem Dinâmica de Gás oferecem baixo custo de operação com alta flexibilidade das aplicações, substituindo o diesel por gás de baixo custo gás quando disponível. Eles podem atender até 70% de suas necessidades de combustíveis usando gás ou podem funcionar no modo somente diesel quando o gás não está disponível. Mais importante, o desempenho do diesel é mantido e a transição entre os modos diesel e gás é perfeita para o operador.

Grupos Geradores para Produção Terrestre
Construída para fazer™

Quando você escolhe a Cat®, você recebe o que paga - equipamentos duráveis e confiáveis e relações duradouras.

Saiba Mais
Oil & Gas Financing Solutions

We understand the unique challenges of the oil and gas industry and how to help you succeed.