3516B with Dynamic Gas Blending
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
A produção de petróleo e gás é uma tarefa complexa que exige equipamentos de geração de energia especializados. Os grupos geradores Cat 3500 com Mesclagem Dinâmica de Gás oferecem o mais baixo custo de operação e de propriedade substituindo o diesel por gás de baixo custo. Eles são projetados especificamente para o campo petrolífero e combinam décadas de experiência em motores diesel e a gás com os mais recentes sistemas eletrônicos para garantir o mais alto nível de desempenho, operação ideal com dois combustíveis, baixas emissões e interface do operador simplificada.Os grupos geradores Cat são respaldados pela rede mundial de revendedores Cat pronta para dar suporte à sua operação com suporte técnico, serviço, peças e garantia.Grupo gerador 3516B com kit para Mesclagem Dinâmica de Gás. Classificações: 1.600 kWe (2.000 kVA) @ 50 Hz (1.500 rpm).

Especificações do Motor

Unidades:
Classificação Máxima 1.600 ekW (2.000 kVA) 1.600 ekW (2.000 kVA) Less
Classificação mínima 1.600 ekW (2.000 kVA) 1.600 ekW (2.000 kVA) Less
Estratégia de emissões/combustível Não certificado Não certificado Less
Aspiração Turboalimentado-Pós-arrefecido Turboalimentado-Pós-arrefecido Less
Tipo de coletor Seco Seco Less
Diâmetro Interno 6.69 pol 170.0 mm Less
Curso 7.48 pol 190.0 mm Less
Cilindradas 4211.0 pol3 69.0 L Less
Controle do motor e proteção ADEM A4 ADEM A4 Less
Controle de grupo gerador EMCP 4.4 EMCP 4.4 Less
Gerador SR4B SR4B Less
Sistema de combustível EUI EUI Less
Frequência (Velocidade) 50 Hz (1.500 rpm) 50 Hz (1.500 rpm) Less

Capacidade para Líquidos

Combustível GNC GNL, gás de campo, gás natural com diesel GNC GNL, gás de campo, gás natural com diesel Less
Sistema de óleo lubrificante (reabastecimento) 107.0 gal 405.0 L Less
Sistema de arrefecimento (motor) 62.0 gal 233.0 L Less

Dimensões

Comprimento 260.6 pol 6619.0 mm Less
Largura 94.4 pol 2397.0 mm Less
Altura 99.5 pol 2528.0 mm Less
Peso 41888.0 lb 19000.0 kg Less

Sistema de Mesclagem Dinâmica de Gás

- Alcança até 70% de substituição enquanto mantém o desempenho do diesele a operação segura do motor- Sistema de controle de loop fechado permite máximaexija uma substituição sobre a maior faixa de carga no setor -Mantém a potência do grupo gerador diesel tradicional eo desempenho de resposta transiente- Aceita uma ampla gama de qualidade de gás e ajusta-se automaticamente àsmudanças de qualidade do combustível, eliminando a necessidade decalibragem em campo- O painel de controle EMCP 4.4 apresenta integração da plataforma simplificada,capacidade para monitoramento remoto e um único ponto interface para as funçõesdo motor, do gerador e da Mesclagem Dinâmicade Gás -Aproveita hardware atual da linha de produtos do G3516, ao mesmo tempo em que minimiza a mudança no motor diesel principal -Mantém a manutenção diesel e os intervalos de recondicionamento existentescomprovados em aplicações para campos petrolíferos

Projeto do Motor

- Densidade de potência líder de mercado- Confiabilidade e durabilidade comprovadas- Projeto robusto que prolonga a vida útil e diminui os custos de operação e propriedade- Longa vida útil de recondicionamento comprovada em aplicações para campos petrolíferos- Componentes principais do motor projetados para recondicionamento e reutilizaçãona revisão

Segurança

- Botão de parada de emergência no painel de instrumentos- Corte de ar e válvulas de alívio de explosão- Alarmes configuráveis e características do desligamento- Interruptores de alarme extra disponíveis para entradas fornecida pelo cliente- Retentores de chamas

Facilidade de Instalação e Embalagem

O painel de controle EMCP 4.4 usa protocolos de comunicação padrãocom a intenção de integrar-se facilmente ao equipamento de monitoramento da plataformapara rastrear a integridade do motor e o desempenho da substituição -Capacidade para ligação em paralelo e compartilhamento de carga- Controles de diesel e gás totalmente integrados em uma única unidade de controle do motor- Operação de ponto único grupo gerador esistema de Mesclagem Dinâmica de Gás - Sistema de Mesclagem Dinâmica de Gás ativado automaticamente quandoa alimentação de gás é detectada

Embalagem Personalizada

Nas aplicações de petróleo, confie na Caterpillar para atender às suas necessidades de projeto com grupos geradores personalizados de fábrica e pacotes mecânicos. Os motores, geradores, controles, radiadores e transmissões da Caterpillar podem ser projetados de forma personalizada e combinados em colaboração com nossos revendedores locais para criar soluções exclusivas. Os pacotes personalizados têm suporte mundial e são cobertos por uma garantia de um ano após a primeira partida.

Suporte ao Produto Oferecido pela Rede Mundial de Revendedores Cat

- Mais de 2.200 lojas de revendedores- Os técnicos do revendedor Cat treinados na fábrica cuidam de todosos aspectos do seu produto a gasolina- Disponibilidade mundial de peças, manutenção e garantia- Contratos de manutenção preventiva disponíveis para opções de reparoantes da falha- O programa S•O•SSM corresponde suas amostras de líquido arrefecedor e óleocom os padrões definidos pela Caterpillar para determinar:• Condição do componente do motor interno• Presença de fluidos indesejados• Presença de subprodutos da combustão• Intervalo de troca de óleo específico do local

Mais de 80 anos de Experiência em Fabricação de Motores

A propriedade desses processos de fabricação permite que aCaterpillar fabrique produtos confiáveis de alta qualidade.

Website

Para todas as suas necessidades de energia de petróleo, visite www.catoilandgasinfo.com.

3516B with Dynamic Gas Blending Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar
  • Colmeia do pós-resfriador - resistente à corrosão
  • Filtro de ar - serviço regular com filtro de fuligem
  • Indicadores de serviço
  • Retentor de chamas

Sistema de Controle
  • ADEM A4 ECU
  • ISM (módulo integrado do sensor) para sensores de feedback de combustão
  • Sensores de temperatura do gás de escape

Sistema de Arrefecimento
  • Radiador arrefecido - baseado no solo
  • Alojamento e termostato controlados na saída
  • Bomba da camisa de água - acionada por engrenagens
  • Dupla saída
  • Bomba de arrefecimento pós-arrefecedor (SCAC) - acionada por engrenagem centrífuga

Sistema de Combustível a Diesel
  • Filtro de combustível
  • Bomba de transferência do combustível
  • Linhas de combustível flexível
  • Bomba de escorva do combustível
  • Injetores da unidade controlada eletronicamente

Sistema de Escape
  • Conexão flexível de escape, adaptador e flanges
  • Turboalimentadores duplos com rolamentos resfriados a água

Volante do Motor e Caixa do Volante
  • Caixa do volante SAE Nº 00
  • Rotação padrão SAE

Sistema de Combustível Gasoso
  • Regulador de pressão baixa
  • Válvula de controle de combustível acionada eletronicamente
  • Aquecedor de combustível gasoso
  • Válvula de corte de gás controlada eletronicamente
  • Bicos de indução de gás
  • Componentes eletrônicos a gás certificados pela CSA

Instrumentação
  • Medidores analógicos
  • Painel de controle EMCP 4.4

Sistema de Lubrificação
  • Respiro do cárter
  • Arrefecedor de óleo
  • Filtro de óleo
  • Reservatório do óleo raso
  • Válvula de dreno do reservatório do óleo

Sistema de Montagem
  • Base para campos petrolíferos
  • Base interna para plataformas terrestre para serviço pesado - montagem de três pontos àbase para campos petrolíferos

Tomadas de Força
  • Comando de acessórios

Sistema de Proteção
  • O sistema de monitoramento ADEM A4 ECU fornece estratégias de proteção do motorpara proteger contra condições de operação adversas.Os parâmetros selecionados são programáveis pelo cliente.

Sistema de Partida
  • Motor de partida a ar
  • Silencioso de ar

Geral
  • Pintura - amarelo Cat
  • Protetor e amortecedor de vibração
  • Olhais de levantamento
  • Provisões de levantamento e cabo de reboque

3516B with Dynamic Gas Blending Equipamento Opcional

Sistema de Entrada de Ar
  • Filtros de ar e pré-filtros reforçados
  • Adaptadores remotos da entrada de ar

Sistema de Carga
  • Carregador de bateria
  • Alternador de carga

Sistema de Controle
  • Módulo de compartilhamento de carga
  • Regulador digital de tensão Cat
  • Conversão do governador
  • Governador de compartilhamento de carga de 2.301 A

Sistemas de Arrefecimento
  • Radiadores com colmeia na cor preta de alto brilho e radiador com colmeia convencional
  • Conversões do regulador de líquido arrefecedor
  • Protetor da correia, protetor do radiador
  • Ventilador - montado no motor
  • Acionamento do ventilador e polia do ventilador
  • Instalação do radiador
  • Medidor do interruptor do nível de água
  • Sensores de nível do líquido arrefecedor

Certificações da União Europeia

Sistema de Escape
  • Cotovelos
  • Silenciadores
  • Expansores de escape e flange

Sistema de Combustível
  • Filtro primário do combustível
  • Arrefecedor de combustível

Gerador
  • Duplo rolamento específico para campos petrolíferos, fechado-acoplado

Acessórios do gerador
  • Filtro de ar
  • Caixa de extensão de baixa tensão
  • Transformador potencial
  • Controle manual de tensão
  • Transformadores de queda de corrente
  • Caixa de acesso ao cabo
  • Detectores da temperatura do rolamento

Instrumentação
  • Anunciador programável pelo cliente
  • Painéis de instrumentos e medidores
  • Interruptores, relés e empreiteiros

Sistema de Lubrificação
  • Descarte de vapores
  • Filtro de óleo, acessórios do reservatório do óleo
  • Bombas do reservatório

Sistema de Montagem
  • Base externa para campos petrolíferos suporte de três pontos

Tomadas de Força
  • Eixo curto frontal
  • Polias

Sistema de Proteção
  • Válvula de alívio de explosão, fechamentos
  • Interruptores e contatos/relés
  • Monitores de pressão do óleo, sensores

Sistema de Partida
  • Regulador de pressão do ar
  • Auxiliares de partida

Geral
  • Conjunto de ferramentas
  • Fio do link de dados da Cat