< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações futuras da empresa Caterpillar estendida e da rede de revendedores

Visão Geral

A produção de petróleo e gás é uma tarefa complexa que exige equipamentos projetados especificamente para campos petrolíferos. Os grupos geradores diesel da Série C da Cat para campos petrolíferos oferecem um projeto resistente capaz de resistir às condições adversas em campos petrolíferos. Décadas de experiência em fabricação de motores combinadas com os últimos componentes eletrônicos oferecem o mais alto desempenho, operação segura, baixas emissões e interface do operador simplificada.Os grupos geradores Cat são respaldados pela rede mundial de revendedores Cat pronta para dar suporte à sua operação com suporte técnico, serviço, peças e garantia.Grupo gerador diesel C27 ACERT para campos petrolíferos. Classificação: 725 ekW (907 - 1.035 kVA) @ 60 Hz (1.800 rpm) atende aos padrões de emissões equivalentes ao Tier 2 da EPA dos EUA.

Especificações do Motor

Unidades:
Classificação Máxima 725 ekW (907 - 1.035 kVA) 725 ekW (907 - 1.035 kVA) Less
Classificação mínima 725 ekW (907 - 1.035 kVA) 725 ekW (907 - 1.035 kVA) Less
Estratégia de emissões/combustível Equivalente ao Tier 2 da EPA Equivalente ao Tier 2 da EPA Less
Aspiração Turboalimentado, pós-arrefecido Turboalimentado, pós-arrefecido Less
Tipo de coletor Seco Seco Less
Diâmetro Interno 5.4 pol 137.2 mm Less
Curso 6.0 pol 152.4 mm Less
Cilindradas 1648.0 pol3 27.0 L Less
Controle do motor e proteção ADEM A4 ADEM A4 Less
Controle de grupo gerador EMCP 4.2 EMCP 4.2 Less
Gerador SR4B SR4B Less
Sistema de combustível MEUI MEUI Less
Frequência (Velocidade) 60 Hz (1.800 rpm) 60 Hz (1.800 rpm) Less

Capacidade para Líquidos

Combustível Diesel Diesel Less

Dimensões

Comprimento 186.0 pol 4725.0 mm Less
Largura 77.0 pol 1950.0 mm Less
Altura 86.0 pol 2180.0 mm Less
Peso 20000.0 lb 9072.0 kg Less

Projeto do Produto

Construção robusta projetado para suportar as condições difíceis de campos petrolíferos
Sai da fábrica completo e pronto para operar
Os motores da Série C são testados em campo em milhares de aplicações ao redor do mundo
Base reforçada para campos petrolíferos projetada para operações de carga/descarga no campo
Geradores sobredimensionados ideais para aplicações de energia em campo
Sistema de arrefecimento para serviço pesado e fácil de limpar ideal para operação em alta temperatura ambiente sem perda de energia

Advanced Digital Engine Management (Gerenciamento Digital Avançado do Motor)

Sistema de controle ADEM A4 oferecendo controle integrado do motor, monitoramento e proteção.
O ADEM A4 foi aprimorado:
- Interface do usuário
-Sistema de exibição
- Controles de desligamento
-Diagnóstico do sistema

Painel de Controle EMCP 4.2

- Sistema de controle integrado e gateway de comunicação
-O EMCP 4.2 é padrão e oferece monitoramento básico do motor/gerador, medição e proteção e um protocolo aberto, permitindo uma integração simples
- Apresenta opções mais avançadas, incluindo medição de potência, capacidade do modbus e saída discreta programável

Product Support Offered Through the Global Cat Dealer Network

- More than 2,200 dealer outlets - Cat factory-trained dealer technicians service every aspect of your Cat petroleum product - Worldwide parts availability, service, and warranty - Preventive maintenance agreements available for repairbefore- failure options - S•O•SSM program matches your oil and coolant samples against Caterpillar set standards to determine: • Internal engine component condition • Presence of unwanted fluids • Presence of combustion by-products • Site-specific oil change interval

Over 80 Years of Engine Manufacturing Experience

Ownership of these manufacturing processes enables Caterpillar to produce high quality, dependable products.

Web Site

For all your petroleum power requirements, visit www.catoilandgasinfo.com.

Suporte ao Produto Oferecido pela Rede Mundial de Revendedores Cat

- Mais de 2.200 lojas de revendedores- Os técnicos do revendedor Cat treinados na fábrica cuidam de todosos aspectos do seu produto a gasolina- Disponibilidade mundial de peças, manutenção e garantia- Contratos de manutenção preventiva disponíveis para opções de reparoantes da falha- O programa S•O•SSM corresponde suas amostras de líquido arrefecedor e óleocom os padrões definidos pela Caterpillar para determinar:• Condição do componente do motor interno• Presença de fluidos indesejados• Presença de subprodutos da combustão• Intervalo de troca de óleo específico do local

Mais de 80 anos de Experiência em Fabricação de Motores

A propriedade desses processos de fabricação permite que aCaterpillar fabrique produtos confiáveis de alta qualidade.

Website

Para todas as suas necessidades de energia de petróleo, visite www.catoilandgasinfo.com.

C27 ACERT Tier 2 Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar
  • Filtro de ar de elemento duplo para serviço pesado
  • Indicador de manutenção

Sistema de Arrefecimento
  • Conjunto do radiador montado (50 °C)
  • Núcleos lado a lado
  • Linha de drenagem de líquido arrefecedor com válvula na extremidade da base
  • Visor de nível do nível do líquido arrefecedor
  • Ventilador e protetores da correia
  • Líquido Arrefecedor de Vida Útil Prolongada Cat
  • Tanques de metal superior e inferior

Sistema de Escape
  • Coletor de escape seco

Sistema de Combustível
  • Filtro primário do combustível
  • Filtro secundário do combustível
  • Bomba de escorva do combustível
  • Bomba de transferência do combustível

Gerador
  • SR4B
  • Isolamento Classe H
  • Enrolamento aleatório
  • Proteção IP23
  • Cat DVR
  • Excitação de ímã permanente
  • Dois rolamentos, alinhamento acoplado fechado

Controles
  • ADEM A4 ECU
  • Painel de Controle EMCP 4.2
  • Botão de parada de emergência

Sistema de Lubrificação
  • Arrefecedor de óleo
  • Filtro de óleo de alta eficiência
  • Válvulas de dreno do óleo
  • Descarte de vapores
  • Bomba de óleo lubrificante do tipo engrenagem

Sistema de Montagem
  • Base de aço soldado reforçada para campos petrolíferos (arrastável)
  • Suportes antivibração
  • Base soldada projetada para maior durabilidade (projeto do canal C)

Sistema de Partida/Carga
  • Motor de partida de 24 V
  • Alternador de carga de 45 A

Geral
  • Pintura - Amarelo Caterpillar, exceto trilhos e radiadores(em preto brilhante)
  • Volante do motor e caixa do volante - SAE Nº 0
  • Olhais de levantamento do motor

C27 ACERT Tier 2 Equipamento Opcional

Sistema de Entrada de Ar
  • Pré-purificadores

Sistema de Controle
  • Controle da cremalheira direta

Sistema de Arrefecimento
  • Aquecedor da camisa de água do motor

Sistema de Escape
  • Protetores do coletor e do turbocompressor
  • Expansor

Gerador
  • Autoexcitado

Sistema de Partida/Carga
  • Motor de partida a ar

Sistema de Montagem
  • Base curta - 4.725 mm (186 pol) comprimento total (não inclui barras para arrastamento)

Serviço de Revendedores Cat®

Adquira qualquer equipamento Cat® e obtenha suporte completo e acompanhamento do Revendedor Cat local.

Entre em contato com o revendedor local
Financiamento e Seguros

Você pode contar com a Cat Financial para fornecer as melhores soluções financeiras, construído apenas para você.Você pode contar com a Cat Financial para fornecer as melhores soluções financeiras, construído apenas para você.

Veja as nossas ofertas