< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Responda para continuar. Responda para continuar Informe um endereço de e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações futuras da empresa Caterpillar estendida e da rede de revendedores

Visão Geral

A produção de petróleo e gás é uma tarefa complexa que exige equipamentos projetados especificamente para campos petrolíferos. Os grupos geradores diesel da Série C da Cat para campos petrolíferos oferecem um projeto resistente capaz de resistir às condições adversas em campos petrolíferos. Décadas de experiência em fabricação de motores combinadas com os últimos componentes eletrônicos oferecem o mais alto desempenho, operação segura, baixas emissões e interface do operador simplificada.Os grupos geradores Cat são respaldados pela rede mundial de revendedores Cat pronta para dar suporte à sua operação com suporte técnico, serviço, peças e garantia.Grupo gerador diesel C32 ACERT para campos petrolíferos. Classificações: 800 - 910 ekW (1.000 - 1.300 kVA) @ 50 e 60 Hz (1.500 e 1.800 rpm) atendem às normas equivalentes ao Tier 2 da EPA dos EUA e equivalentes ao Estágio II da UE.

Especificações do Motor

Unidades:
Classificação Máxima 800 ekW (1.000 kVA) 800 ekW (1.000 kVA) Less
Classificação mínima 910 ekW (1.300 kVA) 910 ekW (1.300 kVA) Less
Estratégia de emissões/combustível Equivalente ao Tier 2 da EPA Equivalente ao Tier 2 da EPA Less
Aspiração Turboalimentado-Pós-arrefecido Turboalimentado-Pós-arrefecido Less
Tipo de coletor Seco Seco Less
Diâmetro Interno 5.7 pol 145.0 mm Less
Curso 6.4 pol 162.0 mm Less
Cilindradas 1959.0 pol3 32.1 L Less
Controle do motor e proteção ADEM A4 ADEM A4 Less
Controle de grupo gerador EMCP 3.1 EMCP 3.1 Less
Gerador SR4B SR4B Less
Sistema de combustível MEUI MEUI Less
Frequência (Velocidade) 50/60 Hz (1.500/1.800 rpm) 50/60 Hz (1.500/1.800 rpm) Less

Capacidade para Líquidos

Combustível Diesel Diesel Less

Dimensões

Comprimento 206.0 pol 5228.0 mm Less
Largura 75.0 pol 1905.0 mm Less
Altura 86.0 pol 2180.0 mm Less
Peso 20500.0 lb 9299.0 kg Less

Projeto do Produto

Construção robusta projetado para suportar as condições difíceis de campos petrolíferos
Sai da fábrica completo e pronto para operar
Os motores da Série C são testados em campo em milhares de aplicações ao redor do mundo
Base reforçada para campos petrolíferos projetada para operações de carga/descarga no campo
Geradores sobredimensionados ideais para aplicações de energia em campo
Sistema de arrefecimento para serviço pesado e fácil de limpar ideal para operação em alta temperatura ambiente sem perda de energia

Painel de Controle EMCP 3.1

O EMCP 3.1 oferece controle completo do grupo gerador, incluindo monitoramento do motor/gerador, medição eproteção
A caixa de acessórios segregada de baixa tensão (CA/CC) fornece ponto de acesso único às conexões de acessório
Interface do operador simplificada

Product Support Offered Through the Global Cat Dealer Network

- More than 2,200 dealer outlets - Cat factory-trained dealer technicians service every aspect of your Cat petroleum product - Worldwide parts availability, service, and warranty - Preventive maintenance agreements available for repairbefore- failure options - S•O•SSM program matches your oil and coolant samples against Caterpillar set standards to determine: • Internal engine component condition • Presence of unwanted fluids • Presence of combustion by-products • Site-specific oil change interval

Over 80 Years of Engine Manufacturing Experience

Ownership of these manufacturing processes enables Caterpillar to produce high quality, dependable products.

Web Site

For all your petroleum power requirements, visit www.catoilandgasinfo.com.

Suporte ao Produto Oferecido pela Rede Mundial de Revendedores Cat

- Mais de 2.200 lojas de revendedores- Os técnicos do revendedor Cat treinados na fábrica cuidam de todosos aspectos do seu produto a gasolina- Disponibilidade mundial de peças, manutenção e garantia- Contratos de manutenção preventiva disponíveis para opções de reparoantes da falha- O programa S•O•SSM corresponde suas amostras de líquido arrefecedor e óleocom os padrões definidos pela Caterpillar para determinar:• Condição do componente do motor interno• Presença de fluidos indesejados• Presença de subprodutos da combustão• Intervalo de troca de óleo específico do local

Mais de 80 anos de Experiência em Fabricação de Motores

A propriedade desses processos de fabricação permite que aCaterpillar fabrique produtos confiáveis de alta qualidade.

Website

Para todas as suas necessidades de energia de petróleo, visite www.catoilandgasinfo.com.

C32 ACERT Tier 2 Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar
  • Filtro de ar de elemento duplo
  • Indicador de manutenção

Sistema de Arrefecimento
  • Conjunto do radiador montado (50 °C)
  • Linha de drenagem de líquido arrefecedor com válvula na extremidade da base
  • Sensor de nível do líquido arrefecedor
  • Ventilador e protetores da correia
  • Visor de nível do nível do líquido arrefecedor
  • Líquido Arrefecedor de Vida Útil Prolongada Cat
  • Tanques de metal superior e inferior

Sistema de Escape
  • Coletor de escape seco
  • Saídas de flange

Sistema de Combustível
  • Filtro primário do combustível com separador de água integrado
  • Filtros de combustível secundários
  • Bomba de escorva do combustível
  • Linhas de combustível flexível
  • Arrefecedor de combustível

Gerador
  • SR4B sem escovas
  • Autoexcitado
  • Isolamento Classe H
  • Enrolamento de forma
  • Proteção IP23
  • Detecção trifásica DVR Cat com volts/Hz selecionáveis
  • 3 CTs de detecção e um CT de queda de velocidade
  • Aquecedor de enrolamento anticondensação

Acessórios do gerador
  • Barra condutora - furos de lug mecânico NEMA e IEC
  • Entrada do cabo Inferior; capacidade para entrada do cabo superior

Controles
  • ADEM A4 ECU
  • Painel de Controle EMCP 3

Sistema de Lubrificação
  • Filtro de óleo de alta eficiência
  • Válvulas de dreno do óleo
  • Descarte de vapores
  • Bomba de óleo lubrificante do tipo engrenagem
  • Reservatório do óleo profundo

Sistema de Montagem
  • Estrutura da base de aço (arrastável)
  • Suportes antivibração (enviados soltos)
  • Base soldada projetada para maior durabilidade (projeto da viga-I)

Sistema de Partida/Carga
  • Motor de partida de 24 V
  • Alternador de carga de 45 A
  • Rack da bateria
  • Interruptor de desligamento da bateria
  • Baterias em tamanho maior

Geral
  • Pintura - Amarelo Caterpillar, exceto trilhos e radiadores(em preto brilhante)
  • Volante do motor e caixa do volante - SAE Nº 0

C32 ACERT Tier 2 Equipamento Opcional

Sistema de Entrada de Ar
  • Adaptadores de entrada de ar
  • Pré-purificadores

Sistema de Escape
  • Conexões de escape flexíveis em aço inoxidável
  • Cotovelos, flanges, expansores e adaptador em Y

Gerador
  • Excitação de ímã permanente
  • Geradores avançados e acima do tamanho

Sistema de Partida/Carga
  • Aquecedor da camisa de água do motor com válvulas de fechamento
  • Carregadores de bateria (10 A)

Controles
  • Painel de Controle EMCP 4.2
  • Painel de Controle EMCP 4.3
  • Painel anunciador remoto ou local
  • Monitoramento e proteção da temperatura do gerador
  • Módulo de E/S discreto
  • Módulo de compartilhamento da carga (opcional com rack direto)

Serviço de Revendedores Cat®

Adquira qualquer equipamento Cat® e obtenha suporte completo e acompanhamento do Revendedor Cat local.

Entre em contato com o revendedor local
Financiamento e Seguros

Você pode contar com a Cat Financial para fornecer as melhores soluções financeiras, construído apenas para você.Você pode contar com a Cat Financial para fornecer as melhores soluções financeiras, construído apenas para você.

Veja as nossas ofertas