Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Ver Downloads de Produtos
Responda para prosseguir. Responda para continuar Informe um e-mail válido.
Sim, gostaria de receber comunicações futuras da empresa Caterpillar estendida e da rede de revendedores.

Visão geral

A produção de petróleo e gás nos campos petrolíferos pode ser um desafio quando a energia elétrica da rede pública não está disponível. A linha de produtos da Caterpillar de grupos geradores a gás para campos petrolíferos fornece as soluções ideais para este desafio. Os motores são projetados para funcionar a gás no local do poço em baixo custo ou sem custo nenhum sem sacrificar o desempenho. Esses grupos geradores permitem que os clientes reduzam significativamente o custo com combustível e evitem as despesas e a logística de entregas de combustível diesel. Além disso, eles foram projetadas para suportar as condições agressivas nos campos petrolíferos e apresentam uma construção reforçada ideal para operações de carga e descarga.Os grupos geradores Caterpillar são respaldados pela rede mundial de revendedores Cat pronta para dar suporte à sua operação com suporte técnico, serviço, peças e garantia.Grupo gerador a gás CG137-12 para campos petrolíferos. Classificações: 400 kWe (500 kVA) @ 60 Hz (1.800 rpm). Configurações disponíveis para atender às normas de emissão da NSPS nas áreas não dominadas.

Especificações do Motor

Classificação Máxima 400 ekW (500 kVA) 400 ekW (500 kVA) Less
Classificação mínima 400 ekW (500 kVA) 400 ekW (500 kVA) Less
Estratégia de emissões/combustível NSPS NSPS Less
Aspiração Turboalimentado-Pós-arrefecido Turboalimentado-Pós-arrefecido Less
Tipo de coletor Arrefecido a Água Arrefecido a Água Less
Diâmetro Interno 5.39 pol 137.0 mm Less
Curso 6.46 pol 164.0 mm Less
Cilindradas 1770.0 pol3 29.0 L Less
Controle do motor e proteção ADEM A4 ADEM A4 Less
Controle de grupo gerador EMCP 4.3 (4.4 opcional) EMCP 4.3 (4.4 opcional) Less
Gerador SR4B SR4B Less
Frequência (Velocidade) 60 Hz (1.800 rpm) 60 Hz (1.800 rpm) Less

Capacidade para Líquidos

Combustível GNC, GNL, gás de campo, gás natural GNC, GNL, gás de campo, gás natural Less
Sistema de óleo lubrificante (reabastecimento) 45.0 gal 170.0 L Less
Sistema de arrefecimento (motor) 15.0 gal 55.5 L Less

Dimensões

Comprimento 230.0 pol 5842.0 mm Less
Largura 89.0 pol 2261.0 mm Less
Altura 102.3 pol 2599.0 mm Less
Peso 19731.0 lb 8950.0 kg Less

Projeto do Produto

- A flexibilidade do combustível permite operação em uma ampla variedade de qualidade de gás- desde gás de cabeça de poço a gás natural de qualidade da tubulação
-Classificações do motor desenvolvidas para aceitar gás de baixa qualidade até a Cat MN 30
-Gerador SR4B em tamanho maior otimizado para aceitação de carga de bloco e aplicações de partida do motor
-Projeto do pacote e a flexibilidade de combustíveis permitem o mínimo de preparação do locale baixo custo de instalação
-Base para serviços pesados com barras de reboque e encaixe para empilhadeiras ideais para operações de carregamento, transporte e descarregamento
- Configuração aberta antiderrapante para integrar o compartimento dequeda
-Estrutura de levantamento de 4 pontos

Desempenho Superior

Maior capacidade transitória do motor a gás
• Passo de carga de 50% G1 ISO 8528
• Passo de carga de 30% G2 ISO 8528
-Sistema de arrefecimento de núcleo dividido para serviço pesado com baixo consumo de energiae capacidade de alta temperatura ambiente

Cumprimento das Normas de Emissões

- Conformidade local 0,5 g NSPS com capacidade estacionária em áreas não dominadas
- Inclui controle da razão ar/combustível e catalisador de três vias instalados de fábrica

Durabilidade

- Resistente e durável, construído especificamente para as condições de campos petrolíferos
-Projeto robusto otimizado para ambientes agressivos para campos petrolíferos

Sistema Eletrônico Mais Recente

- Sistema de controle ADEM A4 fornece ignição integrada, controle de velocidade e proteção
-Controles EMCP 4.3 mais recentes para controle do motor-geradorintegrado, funcionalidades aprimoradas e interface do operadorsimplificada
-Controles EMCP 4.4 opcionais permitem ligação em paralelo de até8 unidades

Garantia

- Conjunto completo coberto por garantia Caterpillar de um ano
-Garantia inclui todos os componentes e o conteúdo

Embalagem Personalizada

Nas aplicações de petróleo, confie na Caterpillar para atender às suas necessidades de projeto com grupos geradores personalizados de fábrica e pacotes mecânicos. Os motores, geradores, controles, radiadores e transmissões da Caterpillar podem ser projetados de forma personalizada e combinados em colaboração com nossos revendedores locais para criar soluções exclusivas. Os pacotes personalizados têm suporte mundial e são cobertos por uma garantia de um ano após a primeira partida.

Suporte ao Produto Oferecido pela Rede Mundial de Revendedores Cat

- Mais de 2.200 lojas de revendedores- Os técnicos do revendedor Cat treinados na fábrica cuidam de todosos aspectos do seu produto a gasolina- Disponibilidade mundial de peças, manutenção e garantia- Contratos de manutenção preventiva disponíveis para opções de reparoantes da falha- O programa S•O•SSM corresponde suas amostras de líquido arrefecedor e óleocom os padrões definidos pela Caterpillar para determinar:• Condição do componente do motor interno• Presença de fluidos indesejados• Presença de subprodutos da combustão• Intervalo de troca de óleo específico do local

Mais de 80 anos de Experiência em Fabricação de Motores

A propriedade desses processos de fabricação permite que aCaterpillar fabrique produtos confiáveis de alta qualidade.

Website

Para todas as suas necessidades de energia de petróleo, visite www.catoilandgasinfo.com.

CG137-12 Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar
  • Filtro de ar - serviços intermediários, seco
  • Tampa contra chuva do filtro de ar
  • Indicador de manutenção do filtro de ar

Sistema de Arrefecimento
  • Projeto de radiador para alta temperatura ambiente para aplicações de combustível a gás
  • Pós-arrefecedor empilhado e núcleo da camisa de água do motor
  • Tanques de metal superior e inferior
  • Drenagem do líquido arrefecedor
  • Ventilador e protetor da correia
  • Sensor de nível do líquido arrefecedor

Sistema de Escape
  • Coletores de escape - arrefecidos a água
  • Cotovelo de escape e conexão flexível - 127 mm (5 pol)
  • Silenciador de grau residencial
  • Catalisador de três vias
  • Estrutura de montagem do silenciador

Sistema de Combustível
  • Regulador de pressão do gás - exige 10,3-34,5 kPa (1,5-5 lb/pol²) de gás
  • Carburador de gás natural
  • Controle da razão ar/combustível

Gerador
  • Classificado para trabalho contínuo - 10% de tamanho excessivo
  • Isolamento Classe H
  • Ímã permanente
  • Enrolamento aleatório
  • Aquecedor de enrolamento de 240 VCA
  • Proteção de isolamento costeira
  • Proteção IP23
  • Regulador Digital de Tensão Cat

Sistema de Controle
  • Governador eletrônico ADEM A4
  • Diagnóstico eletrônico e registro de falhas
  • Lógica de início/parada momentânea
  • Fiação elétrica do motor de temperatura alta com conector de cliente de 70 pinos e conector da ferramenta de serviço

Sistema de Lubrificação
  • Respiro do cárter, montado na parte superior
  • Filtro de óleo, rosqueados, serviço do lado esquerdo
  • Vareta de nível, serviço do lado esquerdo
  • Bomba de óleo - acionada por engrenagem
  • Arrefecedor de óleo

Sistema de Montagem
  • Base de aço soldado reforçada para campos petrolíferos
  • Projeto da base otimizado para carregamento, transporte e descarregamento

Sistema de Proteção
  • Os seguintes parâmetros incluem alarme e desligamento:

Geral
  • Aquecedor da camisa de água do motor
  • Motor de partida de 24 V
  • Alternador de carga de 24 V, 45 A

CG137-12 Equipamento Opcional

Sistema de Combustível
  • Filtro de gás de 1 mícron

Serviço de Revendedores Cat®

Adquira qualquer equipamento Cat® e obtenha suporte completo e acompanhamento do Revendedor Cat local.

Entre em contato com o revendedor local
Financiamento e Seguros

Você pode contar com a Cat Financial para fornecer as melhores soluções financeiras, construído apenas para você.Você pode contar com a Cat Financial para fornecer as melhores soluções financeiras, construído apenas para você.

Veja as nossas ofertas