Os grupos geradores para alto-mar Cat 3500 são projetados especificamente para operações de perfuração e produção em alto-mar. Décadas de experiência fornecendo energia para embarcações e plataformas em alto-mar evoluíram em um produto que oferece desempenho comprovado, baixas emissões, alta durabilidade e baixos custos de operação e propriedade.As aplicações dos grupos geradores para alto-mar 3500 incluem fonte de energia principal, energia para serviços essenciais e energia de emergência a bordo de plataformas e embarcações de perfuração e produção.Os grupos geradores Cat têm o apoio da rede mundial de revendedores Cat pronta para apoiar a sua operação com suporte técnico, manutenção, peças e garantia.Grupo gerador para alto-mar 3512B Cat. Classificações: 880 a 1.360 ekW (1.100 a 1.943 kVA) @ 50/60 Hz (1.000/1.200/1.500/1.800 rpm). Atende às normas de emissões equivalentes a IMO Tier I. Selecione as classificações que atendem aos padrões de emissão IMO Tier II.

Especificações do Motor

Unidades:
Classificação Mínima 1100.0 kVa 880.0 ekW Less
Classificação Máxima 1943.0 kVa 1360.0 ekW Less
Emissões IMO Tier I IMO Tier I Less
Aspiração Turboalimentado-Pós-arrefecido Turboalimentado-Pós-arrefecido Less
Sistema de Combustível EUI EUI Less
Controle do Motor ADEM A3 ADEM A3 Less
Intervalo de Troca de Óleo 1000.0 h 1000.0 h Less
Peso 33014.0 lb 14975.0 kg Less
Curso 7.5 pol 190.0 mm Less
Diâmetro Interno 6.7 pol 170.0 mm Less
Cilindradas 3175.0 pol3 52.0 L Less

Dimensões

Comprimento 190.6 pol 4842.0 mm Less
Altura 86.9 pol 2207.0 mm Less
Largura 78.3 pol 1988.0 mm Less

Capacidade para Líquidos

Sistema de Arrefecimento (Motor) 106.0 gal 401.0 L Less
Sistema de Óleo Lubrificante (Reabastecimento) 84.0 gal 318.0 L Less

Projeto do Produto

Desenvolvido especificamente para atender às demandas de aplicações de petróleo e gás- Confiabilidade e durabilidade comprovadas- Design robusto de força a diesel prolonga a vida útil e diminui os custos de operação e propriedade- Densidade de potência líder de mercado- Projetado para funcionar em campos petrolíferos, incluindo aplicações de ambiente e temperatura elevada- Vida útil de revisão longa comprovada em campos petrolíferos- Componentes principais do motor projetados para recondicionamento e reutilização na revisão

Facilidade de Instalação

- A configuração de montagem interna-externo simplifica a integração da plataforma- A grande variedade de acessórios permite flexibilidade de configuração - A montagem do gerador em três pontos na base interna mantém o alinhamento de fábrica - O ponto de levantamento único simplifica o trabalho de instalação

Advanced Digital Engine Management (Gerenciamento Digital Avançado do Motor)

- O sistema de gerenciamento do motor ADEM A3 fornece controle, monitoramento e proteção do motor.

Segurança

- Botão de parada de emergência no painel de instrumentos - Corte de ar e válvulas de alívio de explosão disponíveis - Pontos de ajuste configuráveis de alarmes, redução de potência e desligamento - Alarmes, entradas e saídas adicionais disponíveis

Embalagem Personalizada

Nas aplicações de petróleo, confie na Caterpillar para atender às suas necessidades de projeto com grupos geradores personalizados de fábrica e pacotes mecânicos. Os motores, geradores, controles, radiadores e transmissões da Caterpillar podem ser projetados de forma personalizada e combinados em colaboração com nossos revendedores locais para criar soluções exclusivas. Os pacotes personalizados têm suporte mundial e são cobertos por uma garantia de um ano após a primeira partida.

Teste

Todos os conjuntos geradores Cat são testados com carga plena para assegurar o desempenho adequado do motor. Os grupos geradores são montados, testados e validados como um pacote para garantir o desempenho, confiabilidade e durabilidade.

Suporte ao Produto Oferecido pela Rede Mundial de Revendedores Cat

- Mais de 2.200 lojas de revendedores - Os técnicos do revendedor Cat treinados na fábrica cuidam de todos os aspectos do seu produto a gasolina - Disponibilidade mundial de peças, manutenção e garantia - Contratos de manutenção preventiva disponíveis para opções de reparo antes da falha - O programa S•O•SSM corresponde suas amostras de líquido arrefecedor e óleo com os padrões definidos pela Caterpillar para determinar: • Condição do componente do motor interno • Presença de fluidos indesejados • Presença de subprodutos da combustão • Intervalo de troca de óleo específico do local

Mais de 80 anos de Experiência em Fabricação de Motores

A propriedade dos processos de fabricação permite que a Caterpillar produza produtos confiáveis de alta qualidade.

Website

Para todas as suas necessidades de energia de petróleo, visite www.catoilandgasinfo.com.

3512B Equipamento Padrão

SISTEMA DE ENTRADA DE AR
  • Colmeia do pós-resfriador de circuito separado, filtro de ar com revestimento resistente à corrosão (lado do ar), Turbocompressores Duplos de trabalho comum, conexão direta OD de 152 mm (6 pol)

SISTEMA DE CONTROLE
  • Controle Eletrônico do Motor A-III da Caterpillar, lado esquerdocom Chicote de Fiação Rígido do Sistema de Combustível da Unidade Injetora Eletrônica(alimentação CC de 10 ampères necessária para comandar o Módulo de Controle Eletrônico do Motor)

SISTEMA DE ARREFECIMENTO
  • Termostato e alojamento controlados pela saída, temperatura deabertura completa de 92 °C (198 °F)
  • Bomba da camisa de água, acionada por engrenagens
  • Conexão de saída de água simples, inclui flange:143 mm (5,6 pol)
  • Bomba de arrefecimento de água doce do pós-arrefecedor (SCAC), acionada por engrenagenscentrífuga
  • O circuito da bomba SCAC contém um termostato para impedir que a temperatura do líquido arrefecedor do pós-arrefecedor caiaabaixo de 30 °C (85 °F)

SISTEMA DE ESCAPE
  • Coletores de escape restritos de gás seco com protetores térmicosTurbocompressores duplos com rolamentos arrefecidos a água e protetores térmicosSaída de escape, vertical, saída flangeada redonda de 203 mm (8 pol)

VOLANTES DO MOTOR E CAIXAS DO VOLANTE
  • Volante do motor, SAE Nº 00, 183 dentesCaixa do volante do motor, SAE Nº 00

SISTEMA DE COMBUSTÍVEL
  • Filtro de combustível
  • Bomba de transferência do combustível
  • Unidades injetoras controladas eletronicamente
  • Bomba de escorva do combustível, lado esquerdo
  • Tubulação de retorno de combustível rígida com ponto de conexão com o cliente como a base do motor

INSTRUMENTAÇÃO
  • Luz de notificação para desligamento contra sobrevelocidade, Luz de notificação para parada de emergência
  • Unidade Gráfica (Marine Power Display) para exibição analógica ou digitalde:

SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO
  • Respiro do cárter, montado na parte superior
  • Arrefecedor de óleo
  • Filtro de óleo e vareta de nível, lado esquerdo
  • Bomba de óleo, tipo engrenagem
  • Válvula de drenagem do reservatório de óleo, conexão fêmea NPT de 2 pol

SISTEMA DE PROTEÇÃO
  • O Sistema de Monitoramento Eletrônico A-III oferece ao cliente estratégiasprogramáveis de redução de potência do motor para proteger contra condições de operaçãoadversas
  • Botão de parada de emergência (localizada no Painel de Instrumentos Eletrônico)Proteção de segurança contra desligamento:

SISTEMA DE PARTIDA
  • Motor de partida a ar, lado direito, 620 a 1034 kPa (90 a 150 psi),controle do lado esquerdo
  • Silencioso de ar

GERAL
  • Pintura, amarelo Caterpillar com partes pretas
  • Protetor e amortecedor de vibração
  • Olhais de levantamento
  • Motor e gerador, montado na sub-base em três pontos
  • Provisões de levantamento na base
  • Extensão de dreno do óleo
  • Coletor de gotejamento do comprimento do motor

3512B Equipamento Opcional

SISTEMA DE ENTRADA DE AR
  • Adaptadores Remotos da Entrada de Ar

SISTEMA DE CARGA
  • Carregadores de Bateria
  • Alternadores de Carga

SISTEMA DE CONTROLE
  • Módulo de Compartilhamento de carga
  • Controle do acelerador da velocidade local
  • Interface de controle direto do rack, controle CC de 0 a 200 mA

SISTEMA DE ARREFECIMENTO
  • Sensores de nível do líquido arrefecedor
  • Conexões
  • Separador de ar

SISTEMA DE ESCAPE
  • Conexões flexíveis
  • Cotovelos
  • Flanges
  • Expansores de escape e flange
  • Silenciadores

SISTEMA DE COMBUSTÍVEL
  • Arrefecedor de Combustível
  • Filtro primário do combustível
  • Filtros de combustível
  • Filtros de combustível duplos
  • Interruptor de nível de combustível

ACESSÓRIOS DO GERADOR
  • Filtro de ar - gerador
  • Detectores da temperatura do rolamento
  • Caixa de acesso ao cabo
  • Controle manual de tensão

INSTRUMENTAÇÃO
  • Módulo de Comunicação PL1000T
  • Módulo de Comunicação PL1000E
  • Caixa de Interface do Cliente
  • Visor do painel remoto
  • Exibição remota da temperatura do cilindro
  • Termopares de temperatura do escape
  • Módulo E/S discreto
  • Sensores de temperatura no coletor de entrada
  • Sensor de temperatura do óleo

SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO
  • Filtro de óleo duplo
  • Filtro de óleo centrífugo da derivação
  • Reservatório do óleo de 500 horas
  • Conexões de óleo lubrificante de emergência
  • Regulador do nível de óleo
  • Pré-lubrificação
  • Bomba do reservatório

SISTEMA DE MONTAGEM
  • Isolantes de vibração

TOMADAS DE FORÇA
  • Eixos de comando e polias auxiliares

SISTEMA DE PARTIDA
  • Motor de partida elétrica ou a ar
  • Partida redundante com interruptor de seleção

SISTEMA DE PROTEÇÃO
  • Proteção do borrifo
  • Válvula de alívio de explosão do cárter
  • Detector de partículas de metal

GERAL
  • Aquecedor da camisa de água do motor